피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
K35B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.35
Un-finished sprocket (Steel)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_35/un_finished_sprocket_steel/b_type/k35b.prj},{NB=K35B26_()},{TYPE=K35B},{NOT=26},{NOTX=26.000},{DP=79.02},{DO=84},{MATC=},{SD=11},{SURFT=},{BD=60},{BL=25},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SD
Bore diameter
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
K35B10
K35B
10
30.82
35
25.74
25.74
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
8
The tooth profile in the ...
K35B11
K35B
11
33.81
38
28.73
28.39
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
8
The tooth profile in the ...
K35B12
K35B
12
36.80
41
31.72
31.72
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
9
The tooth profile in the ...
K35B13
K35B
13
39.80
44
34.72
34.43
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
9
The tooth profile in the ...
K35B24
K35B
24
72.97
78
67.89
67.89
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
11
The tooth profile in the ...
K35B25
K35B
25
76.00
81
70.92
70.77
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
11
The tooth profile in the ...
K35B26
K35B
26
79.02
84
73.94
73.94
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
11
The tooth profile in the ...
K35B28
K35B
28
85.07
90
79.99
79.99
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
11
The tooth profile in the ...
K35B30
K35B
30
91.12
96
86.04
86.04
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
11
The tooth profile in the ...
K35B33
K35B
33
100.20
105
95.12
95.01
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
11
The tooth profile in the ...
K35B37
K35B
37
112.31
118
107.23
107.13
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
12
The tooth profile in the ...
K35B38
K35B
38
115.34
121
110.26
110.26
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
12
The tooth profile in the ...
K35B39
K35B
39
118.37
124
113.29
113.19
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
12
The tooth profile in the ...
K35B40
K35B
40
121.40
127
116.32
116.32
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
12
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성