피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2121 - Cam levers, stainless steel with internal or external thread, plastic thrust washer and stainless steel stud
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Cam levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04232-12_asmtab.prj},{NB=K2121.2512008X25},{GR=2},{L=25},{D1=25.0},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.3},{H1=28.8},{A=96.0},{A1=108.0},{S=1.5},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{GEW=0.2450},{EAN=4059245914418},{BESTKIPP=K2121.2512008X25},{AUSF1=elektrolytisch poliert},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=M8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181535},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=elektrolytisch}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
AUSF1
Ausführung
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
GR
Größe
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D
Gewinde
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
B
Breite
[mm]
B1
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
H1
Höhe
[mm]
A
Länge ±1
[mm]
A1
Länge
[mm]
S
Hub
[mm]
F
Spannkraft ca.
[kN]
HANDKRAFT
Handkraft
[N]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2121.9512003
K2121.9512003
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Innengewinde
9
0
M3
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0183
Yes
73181639
4059245914067
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.9512004
K2121.9512004
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Innengewinde
9
0
M4
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0200
Yes
73181639
4059245914074
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.0512004
K2121.0512004
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Innengewinde
0
0
M4
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0360
Yes
73181639
4059245914081
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.0512005
K2121.0512005
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Innengewinde
0
0
M5
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0330
Yes
73181639
4059245914098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.1512005
K2121.1512005
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Innengewinde
1
0
M5
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0680
Yes
73181639
4059245914104
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.1512006
K2121.1512006
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Innengewinde
1
0
M6
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0670
Yes
73181639
4059245914111
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.2512008
K2121.2512008
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Innengewinde
2
0
M8
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.2270
Yes
73181639
4059245914128
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.9512303
K2121.9512303
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Innengewinde
9
0
M3
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0183
Yes
73181639
4059245914135
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.9512304
K2121.9512304
gestrahlt
Edelstahl
Innengewinde
9
0
M4
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0200
Yes
73181639
4059245914142
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.0512304
K2121.0512304
gestrahlt
Edelstahl
Innengewinde
0
0
M4
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0360
Yes
73181639
4059245914159
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.0512305
K2121.0512305
gestrahlt
Edelstahl
Innengewinde
0
0
M5
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0330
Yes
73181639
4059245914166
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.1512305
K2121.1512305
gestrahlt
Edelstahl
Innengewinde
1
0
M5
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0680
Yes
73181639
4059245914173
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.1512306
K2121.1512306
gestrahlt
Edelstahl
Innengewinde
1
0
M6
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0670
Yes
73181639
4059245914180
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.2512308
K2121.2512308
gestrahlt
Edelstahl
Innengewinde
2
0
M8
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.2270
Yes
73181639
4059245914197
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.9512003X10
K2121.9512003X10
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Außengewinde
9
10
M3
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0210
Yes
73181535
4059245914203
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.9512003X15
K2121.9512003X15
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Außengewinde
9
15
M3
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0210
Yes
73181535
4059245914210
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.9512003X30
K2121.9512003X30
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Außengewinde
9
30
M3
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0220
Yes
73181535
4059245914227
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.9512004X10
K2121.9512004X10
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Außengewinde
9
10
M4
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0210
Yes
73181535
4059245914234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.9512004X15
K2121.9512004X15
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Außengewinde
9
15
M4
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0220
Yes
73181535
4059245914241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.9512004X30
K2121.9512004X30
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Außengewinde
9
30
M4
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0230
Yes
73181535
4059245914258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.0512004X15
K2121.0512004X15
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
15
M4
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0396
Yes
73181535
4059245914265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.0512004X20
K2121.0512004X20
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
20
M4
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0390
Yes
73181535
4059245914272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.0512004X30
K2121.0512004X30
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
30
M4
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0390
Yes
73181535
4059245914289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.0512005X20
K2121.0512005X20
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
20
M5
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0390
Yes
73181535
4059245914296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.0512005X30
K2121.0512005X30
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
30
M5
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0420
Yes
73181535
4059245914302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성