피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2081 - Rod ends with plain bearing, external thread, stainless steel, DIN ISO 12240-1 maintenance-free
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27629-01.prj},{NB=K2081.300},{BESTKIPP=K2081.30},{ROT=0.000},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Rechtsgewinde},{D=30},{D1=M30x2,0},{A=110},{B=70},{H=37},{H1=25.00},{K=50.800},{L=66},{L1=35},{L2=145},{W=17},{TZD=88.0},{TZS=114.00},{GEW=1.0300},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059245856138},{ST=2.000},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=30.0},{XA=28.4},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
K
ball
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
W
angle a
[°]
TZD
basic dynamic load rating
[kN]
TZS
basic static load rating
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K2081.05
K2081.05
stainless steel
right-hand thread
5
M5x0,8
33
18
8
6.00
11.110
19
9
42
13
5.7
6.00
0.0140
Yes
84833080
4059245856046
K2081.06
K2081.06
stainless steel
right-hand thread
6
M6x1,0
36
20
9
6.75
12.700
21
10
46
13
7.2
7.65
0.0200
Yes
84833080
4059245856053
K2081.08
K2081.08
stainless steel
right-hand thread
8
M8x1,25
42
24
12
9.00
15.875
25
12
54
14
11.6
12.90
0.0380
Yes
84833080
4059245856060
K2081.10
K2081.10
stainless steel
right-hand thread
10
M10x1,5
48
28
14
10.50
19.050
28
14
62
13
14.5
18.00
0.0615
Yes
84833080
4059245856077
K2081.12
K2081.12
stainless steel
right-hand thread
12
M12x1,75
54
32
16
12.00
22.225
32
16
70
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
4059245856084
K2081.16
K2081.16
stainless steel
right-hand thread
16
M16x2,0
66
42
21
15.00
28.575
37
21
87
15
28.5
39.00
0.1290
Yes
84833080
4059245856091
K2081.20
K2081.20
stainless steel
right-hand thread
20
M20x1,5
78
50
25
18.00
34.925
45
25
103
14
42.5
57.00
0.3480
Yes
84833080
4059245856107
K2081.22
K2081.22
stainless steel
right-hand thread
22
M22x1,5
84
54
28
20.00
38.100
48
27
111
15
57.0
68.00
0.4430
Yes
84833080
4059245856114
K2081.25
K2081.25
stainless steel
right-hand thread
25
M24x2,0
94
60
31
22.00
42.860
55
30
124
15
68.0
85.00
0.6000
Yes
84833080
4059245856121
K2081.30
K2081.30
stainless steel
right-hand thread
30
M30x2,0
110
70
37
25.00
50.800
66
35
145
17
88.0
114.00
1.0300
Yes
84833080
4059245856138
K2081.051
K2081.051
stainless steel
left-hand thread
5
M5x0,8
33
18
8
6.00
11.110
19
9
42
13
5.7
6.00
0.0140
Yes
84833080
4059245856145
K2081.061
K2081.061
stainless steel
left-hand thread
6
M6x1,0
36
20
9
6.75
12.700
21
10
46
13
7.2
7.65
0.0200
Yes
84833080
4059245856152
K2081.081
K2081.081
stainless steel
left-hand thread
8
M8x1,25
42
24
12
9.00
15.875
25
12
54
14
11.6
12.90
0.0380
Yes
84833080
4059245856169
K2081.101
K2081.101
stainless steel
left-hand thread
10
M10x1,5
48
28
14
10.50
19.050
28
14
62
13
14.5
18.00
0.0615
Yes
84833080
4059245856176
K2081.121
K2081.121
stainless steel
left-hand thread
12
M12x1,75
54
32
16
12.00
22.225
32
16
70
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
4059245856183
K2081.161
K2081.161
stainless steel
left-hand thread
16
M16x2,0
66
42
21
15.00
28.575
37
21
87
15
28.5
39.00
0.1290
Yes
84833080
4059245856190
K2081.201
K2081.201
stainless steel
left-hand thread
20
M20x1,5
78
50
25
18.00
34.925
45
25
103
14
42.5
57.00
0.3480
Yes
84833080
4059245856206
K2081.221
K2081.221
stainless steel
left-hand thread
22
M22x1,5
84
54
28
20.00
38.100
48
27
111
15
57.0
68.00
0.4430
Yes
84833080
4059245856213
K2081.251
K2081.251
stainless steel
left-hand thread
25
M24x2,0
94
60
31
22.00
42.860
55
30
124
15
68.0
85.00
0.6000
Yes
84833080
4059245856220
K2081.301
K2081.301
stainless steel
left-hand thread
30
M30x2,0
110
70
37
25.00
50.800
66
35
145
17
88.0
114.00
1.0300
Yes
84833080
4059245856237
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CMM/SS - Male rod end bearing DIN ISO 12240-4 - Stainless steel / self-lubr...
HPC
03.08.2023
CFF/SS - Female rod end bearing DIN ISO 12240-4 - Stainless steel / self-lu...
HPC
03.08.2023
K0721 - Rod ends with plain bearing internal thread, stainless steel DIN IS...
KIPP
27.05.2024
K1454 - Bolt with groove for shaft lock suitable for clevis joints
KIPP
27.05.2024
K0720 - Rod ends with plain bearing external thread, stainless steel DIN IS...
KIPP
27.05.2024
KA - maintenance required (steel/bronze) male thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
B0550 - Rod ends with plain bearing, internal thread, steel, DIN ISO 12240-...
Blohm
03.06.2024
B0448 - Rod ends with plain bearing internal thread DIN ISO 12240-4
Blohm
03.06.2024
K0722 - Rod ends with plain bearing external thread, narrow version DIN ISO...
KIPP
27.05.2024
K0718 - Rod ends with plain bearing external thread, DIN ISO 12240-4
KIPP
27.05.2024
GA-DO - maintenance required (steel/steel) male thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
02.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성