您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1897 - 压铸锌制铰链
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27868-10_asmtab.prj},{NB=K1897.0606305021_0},{BESTKIPP=K1897.0606305021},{MATERIAL=Zink},{FORM=A},{W=0},{A=63},{A1=15.0},{A2=28.0},{A3=25},{A4=38},{A5=},{A6=},{B=50},{B1=30},{D1=6.3},{S=6},{H=11.5},{F1=4400},{F2=850},{GEW=0.1062},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{EAN=4059245816989},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=1.000},{XW=90.0},{PPATH=27868-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
[mm]
A
总长度
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
长度
[mm]
A4
长度
[mm]
A5
间距
[mm]
A6
间距
[mm]
B
总宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
D1
直径
[mm]
S
高度
[mm]
H
总高度
[mm]
F1
负载能力
[N]
F2
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
XW
直径
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1897.0504004011
K1897.0504004011
锌制
A
40
12.5
12.5
20
20
40
25
5.3
5
9.0
3650
2000
0.0460
Yes
83021090
4059245816910
0.0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1897.0504004021
K1897.0504004021
锌制
A
40
12.5
12.5
20
20
40
25
5.3
5
9.0
3650
2000
0.0459
Yes
83021090
4059245816927
0.0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1897.0605005011
K1897.0605005011
锌制
A
50
15.0
15.0
25
25
50
30
6.3
6
11.5
3650
2000
0.0890
Yes
83021090
4059245816934
0.0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1897.0605005021
K1897.0605005021
锌制
A
50
15.0
15.0
25
25
50
30
6.3
6
11.5
3650
2000
0.0890
Yes
83021090
4059245816941
0.0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1897.0607605011
K1897.0607605011
锌制
A
76
28.0
28.0
38
38
50
30
6.3
6
11.5
3650
900
0.1264
Yes
83021090
4059245816958
90.0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1897.0607605021
K1897.0607605021
锌制
A
76
28.0
28.0
38
38
50
30
6.3
6
11.5
3650
900
0.1250
Yes
83021090
4059245816965
90.0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1897.0606305011
K1897.0606305011
锌制
A
63
15.0
28.0
25
38
50
30
6.3
6
11.5
4400
850
0.1075
Yes
83021090
4059245816972
90.0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1897.0606305021
K1897.0606305021
锌制
A
63
15.0
28.0
25
38
50
30
6.3
6
11.5
4400
850
0.1062
Yes
83021090
4059245816989
90.0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1897.0806006011
K1897.0806006011
锌制
A
60
18.0
18.0
30
30
60
36
8.4
8
15.0
4500
4500
0.1630
Yes
83021090
4059245816996
0.0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1897.0806006021
K1897.0806006021
锌制
A
60
18.0
18.0
30
30
60
36
8.4
8
15.0
4500
4500
0.1630
Yes
83021090
4059245817009
0.0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1897.0607606021
K1897.0607606021
锌制
A
76
28.0
28.0
38
38
60
36
6.5
8
15.0
3650
2000
0.1400
Yes
83021090
4059245817016
90.0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1897.0607606012
K1897.0607606012
锌制
B
76
28.0
21.0
38
38
18
18
60
36
6.5
8
15.0
4500
4500
0.1966
Yes
83021090
4059245817023
90.0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1897.0607606022
K1897.0607606022
锌制
B
76
28.0
21.0
38
38
18
18
60
36
6.5
8
15.0
4500
4500
0.1952
Yes
83021090
4059245817030
90.0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1897.0809006011
K1897.0809006011
锌制
A
90
18.0
45.0
30
60
60
36
8.4
8
15.0
5500
2500
0.2000
Yes
83021090
4059245817047
90.0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1897.0809006021
K1897.0809006021
锌制
A
90
18.0
45.0
30
60
60
36
8.4
8
15.0
5500
2500
0.2000
Yes
83021090
4059245817054
90.0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1897.0812006011
K1897.0812006011
锌制
A
120
45.0
45.0
60
60
60
36
8.4
8
15.0
5500
1300
0.2932
Yes
83021090
4059245817061
90.0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1897.0812006021
K1897.0812006021
锌制
A
120
45.0
45.0
60
60
60
36
8.4
8
15.0
5500
1300
0.3130
Yes
83021090
4059245817078
90.0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1898 - 压铸锌制铰链,可调节
KIPP
27.05.2024
K0204 - 椭圆形弓形把手
KIPP
27.05.2024
K1082 - 钢制或不锈钢制 铰链
KIPP
27.05.2024
K1085 - 不锈钢制铰链
KIPP
27.05.2024
K0044 - 拉环搭扣
KIPP
27.05.2024
27868-20 - 压铸锌制铰链 带固定螺钉
norelem
26.06.2024
29026 - 铝制连接件管接头,带外齿
norelem
26.06.2024
22425 - 不锈钢圆形齿条
norelem
26.06.2024
K0338 - 锁紧柱塞
KIPP
27.05.2024
K1963 - 塑料铰链,可分离 可拆卸
KIPP
27.05.2024
K1179 - 弹簧铰链,铝制型材张紧弹簧铰链,0.35 Nm
KIPP
27.05.2024
K0338 - 锁紧柱塞
KIPP
11.06.2024
03420 - 快锁插销,T 型把手 抗剪强度高
norelem
30.05.2024
06264 - 手轮,带折叠手柄
norelem
04.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表