피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1870 - Rotary lever clamps, pneumatic double-acting
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/clamping_devices/04624-19_asmtab.prj},{NB=K1870.201304GESCHLOSSEN},{DK=20},{L=41.5},{L1=16.50},{L2=5.00},{L3=12.50},{B=40},{B1=30.0},{H=25.00},{H1=27.5},{H2=35.00},{H3=9.0},{H4=28.0},{H6=11.0},{D=34},{D1=35},{R=20.0},{S=10},{GEW=0.2182},{TYP=1.0},{CX1=8.280},{ROT1=25.250},{XPOS1=10.200},{NDM=6},{GX=40.000},{BESTKIPPUSA=K1870.201304},{FORM=A},{ANSCHLUSS=gebohrte Kanäle},{H5=15},{G=M6x40},{G1=M6x10},{F1=0.42},{WIRK=7.06},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245657698},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04624-19_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSS
Anschlussart
ⁿ/ₐ
DK
Piston Ø
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
L1
Length
ⁿ/ₐ
L2
Length
ⁿ/ₐ
L3
Length
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
H5
height
[mm]
H6
height
[mm]
D
diameter
ⁿ/ₐ
D1
diameter
ⁿ/ₐ
G
thread
[mm]
G1
thread
[mm]
R
Radius
ⁿ/ₐ
F1
Piston force at 6 bar
[KN]
WIRK
Effective
[cm3]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
IMPERIAL
inch/mm
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1870.121304
K1870.121304
A
drilled channels
12
27.0
9.75
3.75
7.50
27
19.5
15.00
22.0
21.00
7.0
22.5
12
9.5
20
21
M4x25
M4x8
13.5
0.14
2.27
0.0600
Yes
4059245657674
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1870.161304
K1870.161304
A
drilled channels
16
35.0
13.50
4.50
10.00
34
25.0
20.00
24.0
28.00
10.5
24.5
13
10.0
27
28
M5x35
M5x11
17.0
0.27
4.52
0.1200
Yes
4059245657681
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1870.201304
K1870.201304
A
drilled channels
20
41.5
16.50
5.00
12.50
40
30.0
25.00
27.5
35.00
9.0
28.0
15
11.0
34
35
M6x40
M6x10
20.0
0.42
7.06
0.2182
Yes
4059245657698
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1870.251304
K1870.251304
A
drilled channels
25
53.5
20.75
6.75
15.63
52
38.5
32.25
32.0
43.75
11.5
33.0
19
13.0
43
44
M8x50
M8x12
26.0
0.68
11.34
0.4100
Yes
4059245657704
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1870.321304
K1870.321304
A
drilled channels
32
68.0
26.50
8.50
20.00
66
49.0
40.00
37.0
56.00
15.5
38.0
21
14.5
57
58
M10x65
M10x16
33.0
1.27
21.23
1.0400
Yes
4059245657711
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1870.401304
K1870.401304
A
drilled channels
40
82.0
33.50
9.50
25.00
78
59.0
50.00
46.0
70.00
17.5
47.0
28
18.5
71
72
M12x80
M12x18
39.0
1.99
33.18
1.5000
Yes
4059245657728
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1857 - Tension levers for rotary lever clamps
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성