피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1858 - Link clamp, hydraulic double-acting
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Swing clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/schwenkspanner/04624-40_asmtab.prj},{NB=K1858.251104GESCHLOSSEN},{DK=25},{L=72},{L1=56},{L2=24},{L4=44},{L5=24.0},{L6=63.5},{L7=44.0},{L8=10.0},{L9=56},{B=80},{B1=56},{B2=8.0},{B3=56},{H=156},{H1=50.0},{H2=54.0},{H3=19.0},{H4=22.0},{D=50},{C=65},{GEW=2.2400},{EAN=4059245655953},{TYP=1.0},{CX1=26.790},{ROT1=41.850},{BESTKIPP=K1858.251104},{ANSCHLUSS=Gewindeanschluss},{FORM=A},{L3=25},{L10=-},{B4=-},{H5=-},{H6=-},{H7=-},{D1=50,5},{D2=-},{G=M08X22},{G1=G1/4},{SPANNKRAFT=3.9},{SPANNKRAFT1=},{SPANNKRAFT2=13.8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84122100},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04624-40_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSS
Connection
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
DK
Piston Ø
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
L1
Length
ⁿ/ₐ
L2
Length
ⁿ/ₐ
L3
Length
ⁿ/ₐ
L4
Length
ⁿ/ₐ
L5
Length
ⁿ/ₐ
L6
Length
ⁿ/ₐ
L7
Length
ⁿ/ₐ
L8
Length
ⁿ/ₐ
L9
Length
ⁿ/ₐ
L10
Length
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
B3
width
[mm]
B4
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
H5
height
[mm]
H6
height
[mm]
H7
height
[mm]
D
diameter
ⁿ/ₐ
D1
diameter
ⁿ/ₐ
D2
diameter
ⁿ/ₐ
G
thread
[mm]
G1
thread
[mm]
C
opening angle of holding arm
[°]
SPANNKRAFT
Clamping force
[KN]
SPANNKRAFT1
Clamping force
[KN]
SPANNKRAFT2
Clamping force
[KN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
IMPERIAL
inch/mm
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1858.161104
K1858.161104
screw connection
A
16
52
38
15
18
28
19.0
49.0
35.0
7.5
38
-
61
38
7.0
38
-
117
41.5
37.5
10.5
22.5
-
-
-
38
38,5
-
M06X12
G1/8
69
1.5
5.2
0.8500
Yes
84122100
4059245655922
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1858.161204
K1858.161204
o-ring flange connection
B
16
52
38
15
-
28
19.0
49.0
35.0
7.5
38
24
61
38
7.0
38
20
117
41.5
37.5
10.5
22.5
-
-
-
38
38,5
4
M06X12
-
69
1.5
5.2
0.8500
Yes
84122100
4059245655939
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1858.161304
K1858.161304
drilled channels
C
16
52
38
15
-
28
19.0
49.0
26.0
7.5
38
-
52
38
7.0
38
-
117
41.5
37.5
10.5
22.5
37,5
12,25
27
35
-
-
M06X12
-
69
1.5
5.2
0.7500
Yes
84122100
4059245655946
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1858.251104
K1858.251104
screw connection
A
25
72
56
24
25
44
24.0
63.5
44.0
10.0
56
-
80
56
8.0
56
-
156
50.0
54.0
19.0
22.0
-
-
-
50
50,5
-
M08X22
G1/4
65
3.9
13.8
2.2400
Yes
84122100
4059245655953
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1858.251204
K1858.251204
o-ring flange connection
B
25
72
56
24
-
44
24.0
63.5
36.0
10.0
56
28,1
72
56
8.0
56
27
156
50.0
54.0
19.0
22.0
-
-
-
50
50,5
4
M08X22
-
65
3.9
13.8
2.2400
Yes
84122100
4059245655960
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1858.251304
K1858.251304
drilled channels
C
25
72
56
24
-
44
24.0
63.5
36.0
10.0
56
-
72
56
8.0
56
-
156
50.0
54.0
19.0
22.0
55
25,2
41,8
50
-
-
M08X22
-
65
3.9
13.8
2.1500
Yes
84122100
4059245655977
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1858.401104
K1858.401104
screw connection
A
40
100
78
36
32
66
31.5
82.5
40.5
10.0
78
-
85
62
13.5
62
-
191
65.0
67.7
20.0
25.0
-
-
-
70
70,5
-
M10X22
G1/4
65
9.5
19
4.3500
Yes
84122100
4059245655984
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1858.401204
K1858.401204
o-ring flange connection
B
40
100
78
36
-
66
31.5
82.5
50.5
10.0
62
42
95
62
13.5
78
29
191
65.0
67.7
20.0
25.0
-
-
-
70
70,5
5
M10X22
-
65
9.5
19
4.3500
Yes
84122100
4059245655991
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1858.401304
K1858.401304
drilled channels
C
40
100
78
36
-
66
31.5
82.5
40.5
10.0
62
-
85
62
13.5
78
-
191
65.0
67.7
20.0
25.0
68
22-25
44-53
70
-
-
M10X22
-
65
9.5
19
4.2500
Yes
84122100
4059245656004
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
04624-40 - Link clamp, hydraulic double-acting
norelem
30.05.2024
K1856 - Rotary lever clamps, hydraulic double / single-acting with spring r...
KIPP
03.06.2024
K1865 - Clamping arm for hydraulic swing clamps
KIPP
03.06.2024
CFA. - Hinges
Elesa+Ganter
21.06.2024
AMF 6958C-XX-1 - Vertical clamp with linear stroke
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
K1861 - Screw-in hydraulic cylinder single-acting with spring return
KIPP
03.06.2024
K1816 - Clamping arm for swing clamp
KIPP
27.05.2024
AMF 6959KL - Link clamp double-acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
CFQ. - Hinges with screw-covers
Elesa+Ganter
21.06.2024
Model 62218 - Wing screw - american type - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
K1862 - Swing clamps, hydraulic, compact double / single-acting with spring...
KIPP
03.06.2024
K1855 - Side clamps, hydraulic single-acting with spring return
KIPP
03.06.2024
AMF 6958A-xx - Clamp arm out of aluminium for vertical clamp no. 6958Ax
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
K1857 - Tension levers for rotary lever clamps
KIPP
03.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성