您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1775 - 钢板转向轮和脚轮 用于无菌环境
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
轮和辊
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/raeder_rollen/95046.prj},{NB=K1775.111250400},{ROT1=360},{VERS=2.000},{AX=40},{B=40},{B1=85},{B2=60},{B3=55},{D=125},{D1=9},{H=150},{L=100},{L1=80},{L2X=76},{RX=102.500},{TFK=250},{GEW=0.8650},{EAN=4059245596942},{C=45.000},{CD=12.000},{TYP=2},{TYP1=1},{XA=21.800},{XB=36.500},{XC=70.500},{XD=10.000},{XE=11.000},{XF=2.500},{XG=13.000},{XH=65.500},{XI=8.000},{XJ=16.100},{XK=5.700},{XL=14.000},{XM=32.000},{XN=63.000},{XO=39.000},{XP=59.500},{XR=130.000},{XS=4.000},{XT=17.000},{XW=28.000},{XU=32.000},{XX=94.500},{XA1=99.500},{XB1=99.500},{XC1=29.500},{XD1=50.000},{XE1=5.500},{XF1=66.000},{XG1=74.000},{XH1=70.000},{XI1=75.500},{XJ1=7.000},{XK1=41.500},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=0.000},{XO1=0.000},{XP1=0.000},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
长度
[mm]
B3
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
R
长度
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1775.111000351
K1775.111000351
脚轮
滑动轴承
-
35
85
60
55
100
9
125
100
80
76
-
200
0.5600
Yes
83022000
4059245596928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1775.111250401
K1775.111250401
脚轮
滑动轴承
-
40
85
60
55
125
9
150
100
80
76
-
250
0.7400
Yes
83022000
4059245596959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1775.111600451
K1775.111600451
脚轮
滑动轴承
-
45
110
80
75
160
11
195
140
105
-
-
400
1.3500
Yes
83022000
4059245596980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1775.112000501
K1775.112000501
脚轮
滑动轴承
-
50
110
80
75
200
11
235
140
105
-
-
400
1.8400
Yes
83022000
4059245597017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1775.11100035
K1775.11100035
转向轮
滑动轴承
36
35
85
60
55
100
9
125
100
80
76
86
200
0.7082
Yes
83022000
4059245596911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1775.11125040
K1775.11125040
转向轮
滑动轴承
40
40
85
60
55
125
9
150
100
80
76
102.5
250
0.8650
Yes
83022000
4059245596942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1775.11160045
K1775.11160045
转向轮
滑动轴承
60
45
110
80
75
160
11
195
140
105
-
140
400
2.1100
Yes
83022000
4059245596973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1775.11200050
K1775.11200050
转向轮
滑动轴承
65
50
110
80
75
200
11
235
140
105
-
165
400
0.1000
Yes
83022000
4059245597000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1775.111000352
K1775.111000352
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
36
35
85
60
55
100
9
125
100
80
76
86
200
0.8400
Yes
83022000
4059245596935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1775.111250402
K1775.111250402
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
40
40
85
60
55
125
9
150
100
80
76
102.5
250
0.1000
Yes
83022000
4059245596966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1775.111600452
K1775.111600452
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
60
45
110
80
75
160
11
195
140
105
-
140
400
2.5100
Yes
83022000
4059245596997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1775.112000502
K1775.112000502
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
65
50
110
80
75
200
11
235
140
105
-
165
400
3.0800
Yes
83022000
4059245597024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1765 - 转向轮和脚轮 中型规格
KIPP
27.05.2024
K1788 - 钢板转向轮和脚轮 重型规格
KIPP
27.05.2024
K1791 - 不锈钢转向轮,带螺栓孔 用于无菌环境
KIPP
27.05.2024
K1759 - 转向轮和脚轮,导电,标准规格
KIPP
27.05.2024
K1303 - Hygienic DESIGN 调节脚杯
KIPP
27.05.2024
K1790 - 不锈钢转向轮和脚轮 用于无菌环境
KIPP
27.05.2024
K1769 - 转向轮和脚轮,重型规格
KIPP
27.05.2024
K1760 - 转向轮和脚轮,导电 重型规格
KIPP
27.05.2024
WHH01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
K1770 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
KIPP
27.05.2024
K1760 - 钢板转向轮和脚轮,重型规格
KIPP
27.05.2024
CKR01_33 - 平底活动型工业脚轮 容许载荷85~160kg/平底活动型不锈钢工业脚轮 容许载荷100~160kg
怡合达3D电子图库
09.05.2024
K1766 - 钢板转向轮和脚轮 带软橡胶轮胎
KIPP
27.05.2024
95026-01 - 钢板转向轮,带螺栓孔
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表