피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1674 - Cam-action indexing plungers with stop
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Cam-action indexing plungers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/sperrriegel/03099-22_asmtab.prj},{NB=K1674.10712201881},{B=21.5},{B1=9.5},{D=12},{D2=20},{F=3.0},{H=12},{L=72.8},{L1=51.6},{L3=30},{F2=60},{SW1=20},{SW2=30},{GEW=0.1480},{EAN=4059245579310},{NDM=20},{ST=1.50},{TYP=1},{TYP4=192},{BESTKIPP=K1674.1071220188},{FORM=D},{FARBE=lichtgrau RAL 7035},{AUSF=links},{D1=M20x1,5},{F1=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XPOS='1','entspannte Position','2','gespannte Position'},{PPATH=03099-22_schb.prj},{POS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
B
height
[mm]
B1
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
F
chamfer x 30°
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
SW1
Key-wide
[mm]
SW2
Key-wide
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1674.1040410
K1674.1040410
A
-
left
9.0
3.0
4
M10
10
1.0
6
38.5
25.0
15
8
14
10
0
0.0190
Yes
73181900
4059245577408
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.1040510
K1674.1040510
A
-
left
9.0
3.0
5
M10
10
1.3
6
38.5
25.0
15
8
14
10
0
0.0190
Yes
73181900
4059245577415
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.1040610
K1674.1040610
A
-
left
9.0
3.0
6
M10
10
1.8
6
38.5
25.0
15
8
14
10
0
0.0190
Yes
73181900
4059245577422
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.1040512
K1674.1040512
A
-
left
10.8
3.6
5
M12
12
1.3
8
47.4
30.0
19
5
15
12
0
0.0310
Yes
73181900
4059245577439
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.1040612
K1674.1040612
A
-
left
10.8
3.6
6
M12
12
1.8
8
47.4
30.0
19
5
15
12
0
0.0310
Yes
73181900
4059245577446
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.1040812
K1674.1040812
A
-
left
10.8
3.6
8
M12
12
2.3
8
47.4
30.0
19
5
15
12
0
0.0330
Yes
73181900
4059245577453
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.1040616
K1674.1040616
A
-
left
14.4
4.8
6
M16
16
1.8
10
61.2
40.0
26
15
35
16
0
0.0740
Yes
73181900
4059245577460
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.1040816
K1674.1040816
A
-
left
14.4
4.8
8
M16
16
2.3
10
61.2
40.0
26
15
35
16
0
0.0760
Yes
73181900
4059245577477
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.1041016
K1674.1041016
A
-
left
14.4
4.8
10
M16
16
2.8
10
61.2
40.0
26
15
35
16
0
0.0780
Yes
73181900
4059245577484
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.10408201
K1674.10408201
A
-
left
18.0
6.0
8
M20x1,5
20
2.3
12
71.0
50.0
30
20
60
20
0
0.1430
Yes
73181900
4059245577491
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.10410201
K1674.10410201
A
-
left
18.0
6.0
10
M20x1,5
20
2.8
12
71.0
50.0
30
20
60
20
0
0.1430
Yes
73181900
4059245577507
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.10412201
K1674.10412201
A
-
left
18.0
6.0
12
M20x1,5
20
3.0
12
71.0
50.0
30
20
60
20
0
0.1480
Yes
73181900
4059245577514
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.1050410
K1674.1050410
B
-
left
9.0
3.0
4
M10
10
1.0
6
38.5
25.0
15
8
14
10
17
0.0190
Yes
73181900
4059245577521
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.1050510
K1674.1050510
B
-
left
9.0
3.0
5
M10
10
1.3
6
38.5
25.0
15
8
14
10
17
0.0190
Yes
73181900
4059245577538
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.1050610
K1674.1050610
B
-
left
9.0
3.0
6
M10
10
1.8
6
38.5
25.0
15
8
14
10
17
0.0190
Yes
73181900
4059245577545
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.1050512
K1674.1050512
B
-
left
10.8
3.6
5
M12
12
1.3
8
47.4
30.0
19
5
15
12
19
0.0310
Yes
73181900
4059245577552
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.1050612
K1674.1050612
B
-
left
10.8
3.6
6
M12
12
1.8
8
47.4
30.0
19
5
15
12
19
0.0310
Yes
73181900
4059245577569
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.1050812
K1674.1050812
B
-
left
10.8
3.6
8
M12
12
2.3
8
47.4
30.0
19
5
15
12
19
0.0330
Yes
73181900
4059245577576
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.1050616
K1674.1050616
B
-
left
14.4
4.8
6
M16
16
1.8
10
61.2
40.0
26
15
35
16
24
0.0740
Yes
73181900
4059245577583
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.1050816
K1674.1050816
B
-
left
14.4
4.8
8
M16
16
2.3
10
61.2
40.0
26
15
35
16
24
0.0760
Yes
73181900
4059245577590
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.1051016
K1674.1051016
B
-
left
14.4
4.8
10
M16
16
2.8
10
61.2
40.0
26
15
35
16
24
0.0780
Yes
73181900
4059245577606
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.10508201
K1674.10508201
B
-
left
18.0
6.0
8
M20x1,5
20
2.3
12
71.0
50.0
30
20
60
20
30
0.1430
Yes
73181900
4059245577613
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.10510201
K1674.10510201
B
-
left
18.0
6.0
10
M20x1,5
20
2.8
12
71.0
50.0
30
20
60
20
30
0.1430
Yes
73181900
4059245577620
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.10512201
K1674.10512201
B
-
left
18.0
6.0
12
M20x1,5
20
3.0
12
71.0
50.0
30
20
60
20
30
0.1480
Yes
73181900
4059245577637
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1674.1060410
K1674.1060410
C
anthracite grey RAL 7021
left
10.9
4.9
4
M10
10
1.0
6
39.4
26.3
15
8
14
10
0
0.0190
Yes
73181900
4059245577644
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
03420 - Ball lock pins with T-grip with high shear strength
norelem
30.05.2024
K1839 - Positioning bushes, steel or stainless steel with status sensor
KIPP
27.05.2024
K0338 - Indexing plungers
KIPP
27.05.2024
85300 - Lifting columns aluminium, electrically adjustable
norelem
30.05.2024
K1679 - Cam-action indexing plunger, with hexagon
KIPP
27.05.2024
23403-01 - Cardan single joints, stainless steel, with plain bearing, simil...
norelem
26.06.2024
03099-20 - Cam action indexing plunger with stop
norelem
30.05.2024
SMB7H-CA Series - SMB7H-CA Series - 75Ω True 75™ SMB Plug, Cable Terminatio...
Samtec
20.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성