您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1506 - 钢制或不锈钢夹紧销 带转接板
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
用于格栅系统的夹紧元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spannelemente_feur_rastersysteme/04756_asmtab.prj},{NB=K1506.0116},{B=52},{D=16},{H=30.5},{H1=17.5},{S=5},{SW=6},{GEW=0.2179},{EAN=4059245488117},{TYP=4.0},{XA=33.0},{BESTKIPP=K1506.0116},{MATERIAL=Stahl},{FORM=B},{B1=7},{B2=38},{B3=-},{B4=-},{D1=M5},{D2=M6},{D3=-},{L=96},{L1=11},{L2=30},{L3=7},{L4=38},{L5=-},{L6=-},{L7=-},{L8=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA},{XB=M5 (2x)},{XC=M6 (4x)},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04756_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体 材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
B2
间距
[mm]
B3
间距
[mm]
B4
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
间距
[mm]
L4
Abstnd
[mm]
L5
间距
[mm]
L6
间距
[mm]
L7
Abnstand
[mm]
L8
间距
[mm]
S
厚度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1506.0016
K1506.0016
钢制
A
52
13
26
-
26
16
M5
-
-
30.5
17.5
66
11
30
13
26
-
-
-
-
5
6
0.1575
Yes
84662080
4059245488087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1506.1020
K1506.1020
不锈钢
A
52
13
26
-
26
20
M5
-
-
34.0
21.0
66
11
30
13
26
-
-
-
-
5
6
0.1730
Yes
84662080
4059245488094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1506.0028
K1506.0028
钢制
A
52
13
26
-
26
28
M5
-
-
41.0
28.0
66
11
30
13
26
-
-
-
-
5
6
0.2606
Yes
84662080
4059245488100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1506.0116
K1506.0116
钢制
B
52
7
38
-
-
16
M5
M6
-
30.5
17.5
96
11
30
7
38
-
-
-
-
5
6
0.2179
Yes
84662080
4059245488117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1506.1120
K1506.1120
不锈钢
B
52
7
38
-
-
20
M5
M6
-
34.0
21.0
96
11
30
7
38
-
-
-
-
5
6
0.2358
Yes
84662080
4059245488124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1506.0128
K1506.0128
钢制
B
52
7
38
-
-
28
M5
M6
-
41.0
28.0
96
1
30
7
38
-
-
-
-
5
6
0.3197
Yes
84662080
4059245488131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1506.0216
K1506.0216
钢制
C
52
13
26
7
38
16
M5
M5
M6
30.5
17.5
96
11
30
13
26
26
7
38
30
5
6
0.2133
Yes
84662080
4059245488148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1506.1220
K1506.1220
不锈钢
C
52
13
26
7
38
20
M5
M5
M6
34.0
21.0
96
11
30
13
26
26
7
38
30
5
6
0.2276
Yes
84662080
4059245488155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1506.0228
K1506.0228
钢制
C
52
13
26
7
38
28
M5
M5
M6
41.0
28.0
96
11
30
13
26
26
7
38
30
5
6
0.3154
Yes
84662080
4059245488162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1462 - 不锈钢固定衬套带轴环适用于快锁插销
KIPP
27.05.2024
K1416 - 快锁插销的不锈钢固定衬套,带齿顶锁定装置
KIPP
27.05.2024
K1505 - 钢制或不锈钢夹紧销 带夹紧角件
KIPP
03.06.2024
K1507 - 钢制旋转支座, 带埋头螺栓
KIPP
03.06.2024
K1508 - 钢制板 开放
KIPP
03.06.2024
K1509 - 钢制角件开放
KIPP
03.06.2024
K1504 - 钢制或不锈钢夹紧销 带垫圈
KIPP
03.06.2024
K1503 - 钢制夹紧销
KIPP
03.06.2024
K1212 - 偏心夹紧模块的偏心夹具
KIPP
27.05.2024
K0662 - 垂直压紧式快速夹钳,带平底座和可调压杆
KIPP
27.05.2024
K0754 - 偏心夹紧模块
KIPP
27.05.2024
Series 092102 - Threaded nipple
Lechler
03.11.2023
SWO-E - 电路通道模块
SCHUNK
13.06.2024
K1211 - 转接板,圆形
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表