您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1474 - Ball Lock 不锈钢定位柱
KIPP
夹紧技术
零点定位夹紧技术
定位和夹持系统
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/nullpunkt_spanntechnik/positionier_u_spannsystem/03153-02.prj},{NB=K1474.30020},{BESTKIPP=K1474.30020},{EP=20},{D=30},{D1=50},{D2=M10},{L=49.0},{L1=13},{SW=5.0},{F=44.0},{MA=18},{GEW=0.4394},{BEST1=03153-930020},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059245486366},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=10.000},{ST=1.50},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
EP
夹紧板厚度 ±.05
[mm]
D
轴径
[mm]
D1
顶部直径
[mm]
D2
调节丝杆的直径
[mm]
L
轴长
[mm]
L1
顶部长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
F
夹持力
[kN]
MA
锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1474.13013
K1474.13013
13
13
22
M5
27.6
6
2.5
3.3
1
0.0500
Yes
73182900
4059245486281
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1474.13020
K1474.13020
20
13
22
M5
34.6
6
2.5
3.3
1
0.0481
Yes
73182900
4059245486298
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1474.16020
K1474.16020
20
16
32
M6
36.5
8
3.0
5.3
4
0.0983
Yes
73182900
4059245486304
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1474.16025
K1474.16025
25
16
32
M6
41.5
8
3.0
5.3
4
0.1041
Yes
73182900
4059245486311
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1474.20020
K1474.20020
20
20
40
M6
39.5
10
3.0
13.3
5
0.1741
Yes
73182900
4059245486328
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1474.20025
K1474.20025
25
20
40
M6
44.4
10
3.0
13.3
5
0.1834
Yes
73182900
4059245486335
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1474.25020
K1474.25020
20
25
45
M8
44.0
10
4.0
30.0
11
0.2738
Yes
73182900
4059245486342
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1474.25025
K1474.25025
25
25
45
M8
49.0
10
4.0
30.0
11
0.2867
Yes
73182900
4059245486359
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1474.30020
K1474.30020
20
30
50
M10
49.0
13
5.0
44.0
18
0.4394
Yes
73182900
4059245486366
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1474.30025
K1474.30025
25
30
50
M10
54.0
13
5.0
44.0
18
0.4463
Yes
73182900
4059245486373
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1474.35020
K1474.35020
20
35
60
M12
51.0
13
6.0
68.0
33
0.5800
Yes
73182900
4059245486380
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1474.35025
K1474.35025
25
35
60
M12
56.0
13
6.0
68.0
33
0.6707
Yes
73182900
4059245486397
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1474.35040
K1474.35040
40
35
60
M12
71.0
13
6.0
68.0
33
0.7780
Yes
73182900
4059245486403
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1474.35050
K1474.35050
50
35
60
M12
81.0
13
6.0
68.0
33
0.8425
Yes
73182900
4059245486410
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1474.50020
K1474.50020
20
50
75
M20
64.0
20
10.0
88.0
65
1.5510
Yes
73182900
4059245486427
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1474.50025
K1474.50025
25
50
75
M20
69.0
20
10.0
88.0
65
1.5590
Yes
73182900
4059245486434
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1474.50040
K1474.50040
40
50
75
M20
84.0
20
10.0
88.0
65
1.7900
Yes
73182900
4059245486441
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1474.50050
K1474.50050
50
50
75
M20
94.0
20
10.0
88.0
65
1.9900
Yes
73182900
4059245486458
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1475 - 不锈钢间隔套
KIPP
27.05.2024
K1500 - 钢制弹性夹头 带偏心把手
KIPP
27.05.2024
K1554 - 夹具专用弹簧
KIPP
27.05.2024
K1561 - 不锈钢旋转锁闩 塑料或不锈钢旋钮
KIPP
27.05.2024
K1558 - 不锈钢制旋转锁销 塑料或不锈钢旋钮
KIPP
27.05.2024
K1596 - 带夹紧加强垫的塑料星形旋钮
KIPP
27.05.2024
K1476 - 不锈钢接受套 A 型(背面压装)
KIPP
27.05.2024
K1565 - 不锈钢锁定销
KIPP
27.05.2024
K1564 - 不锈钢夹紧销
KIPP
27.05.2024
K1559 - 不锈钢旋转锁销 塑料或不锈钢旋钮
KIPP
27.05.2024
K1562 - 不锈钢按压式锁闩
KIPP
27.05.2024
K1477 - 不锈钢接受套B 型(前面旋入)
KIPP
27.05.2024
K1474 - 不锈钢定位柱维修套件
KIPP
27.05.2024
K1507 - 钢制旋转支座, 带埋头螺栓
KIPP
03.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表