目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1446 - Ratchet elements steel or stainless steel
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07820.prj},{NB=K1446.83346},{B2=18},{B3=18},{D4=33},{H=13.0},{ZZ=46},{GEW=0.0480},{EAN=4059245494439},{NDM=6.0},{NDM1=0.0},{XA=5.3},{XB=28.96},{XC=10.0},{XD=26.9},{XE=0.50},{XF=4.7},{XG=3.0},{XH=5.3},{XI=0.60},{XJ=1.5},{XK=4.7},{XL=1.50},{XM=0.50},{XN=14.30},{XO=13.6},{XP=30.0},{XQ=6.2},{XR=27.0},{XS=5.0},{XT=0.0},{XU=4.0},{XV=9.500},{XW=4.700},{TYP=2},{TYP1=0},{TYP2=2},{XX=0.000},{XZ=0.00},{XA1=0.00},{XB1=0.00},{XC1=0.00},{XD1=0.00},{SW=0.000},{XE1=0.000},{XF1=0.000},{XG1=0.000},{NDM2=0.000},{BESTKIPPUSA=K1446.83346},{FORM=H},{AUSF=mit Außenverzahnung},{MATERIAL=Stahl},{D1=6.2},{D2=5H8},{D3=M5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
B2
distance
[mm]
B3
distance
[mm]
D1
diameter/thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter/thread
[mm]
D4
diameter
[mm]
H
height
[mm]
ZZ
No. of teeth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1446.12338
K1446.12338
A
mit Innenverzahnung
Stahl
12
12
M4
3H8
M3
23
13.5
38
0.0160
Yes
4059245494323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.13346
K1446.13346
A
mit Innenverzahnung
Stahl
18
18
M6
5H8
M5
33
19.5
46
0.0500
Yes
4059245494385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.22338
K1446.22338
B
mit Innenverzahnung
Stahl
12
12
4.2
3H8
M3
23
13.5
38
0.0160
Yes
4059245494330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.23346
K1446.23346
B
mit Innenverzahnung
Stahl
18
18
6.2
5H8
M5
33
19.5
46
0.0500
Yes
4059245494392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.32338
K1446.32338
C
mit Innenverzahnung
Stahl
12
12
M4
3H8
M3
23
13.5
38
0.0208
Yes
4059245431359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.33346
K1446.33346
C
mit Innenverzahnung
Stahl
18
18
M6
5H8
M6
33
19.5
46
0.0530
Yes
4059245431434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.42338
K1446.42338
D
mit Innenverzahnung
Stahl
12
12
4.2
3H8
M3
23
13.5
38
0.0209
Yes
4059245431366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.43346
K1446.43346
D
mit Innenverzahnung
Stahl
18
18
6.2
5H8
M6
33
19.5
46
0.0530
Yes
4059245431441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.52338
K1446.52338
E
mit Außenverzahnung
Stahl
12
12
M4
3H8
3.2
23
9.5
38
0.0130
Yes
4059245494347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.53346
K1446.53346
E
mit Außenverzahnung
Stahl
18
18
M6
5H8
5.3
33
13.0
46
0.0400
Yes
4059245494408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.62338
K1446.62338
F
mit Außenverzahnung
Stahl
12
12
4.2
3H8
3.2
23
9.5
38
0.0130
Yes
4059245494354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.63346
K1446.63346
F
mit Außenverzahnung
Stahl
18
18
6.2
5H8
5.3
33
13.0
46
0.0400
Yes
4059245494415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.72338
K1446.72338
G
mit Außenverzahnung
Stahl
12
12
M4
3H8
M3
23
9.5
38
0.0150
Yes
4059245494361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.73346
K1446.73346
G
mit Außenverzahnung
Stahl
18
18
M6
5H8
M5
33
13.0
46
0.0480
Yes
4059245494422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.82338
K1446.82338
H
mit Außenverzahnung
Stahl
12
12
4.2
3H8
M3
23
9.5
38
0.0150
Yes
4059245494378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.83346
K1446.83346
H
mit Außenverzahnung
Stahl
18
18
6.2
5H8
M5
33
13.0
46
0.0480
Yes
4059245494439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.112338
K1446.112338
A
mit Innenverzahnung
Edelstahl
12
12
M4
3H8
M3
23
13.5
38
0.0160
Yes
4059245494446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.113346
K1446.113346
A
mit Innenverzahnung
Edelstahl
18
18
M6
5H8
M4
33
19.5
46
0.0500
Yes
4059245494507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.122338
K1446.122338
B
mit Innenverzahnung
Edelstahl
12
12
4.2
3H8
M3
23
13.5
38
0.0160
Yes
4059245494453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.123346
K1446.123346
B
mit Innenverzahnung
Edelstahl
18
18
6.2
5H8
M4
33
19.5
46
0.0500
Yes
4059245494514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.132338
K1446.132338
C
mit Innenverzahnung
Edelstahl
12
12
M4
3H8
M3
23
13.5
38
0.0212
Yes
4059245431519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.133346
K1446.133346
C
mit Innenverzahnung
Edelstahl
18
18
M6
5H8
M6
33
19.5
46
0.0578
Yes
4059245431595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.142338
K1446.142338
D
mit Innenverzahnung
Edelstahl
12
12
4.2
3H8
M3
23
13.5
38
0.0211
Yes
4059245431526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.143346
K1446.143346
D
mit Innenverzahnung
Edelstahl
18
18
6.2
5H8
M6
33
19.5
46
0.0571
Yes
4059245431601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1446.152338
K1446.152338
E
mit Außenverzahnung
Edelstahl
12
12
M4
3H8
3.2
23
9.5
38
0.0130
Yes
4059245494460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1446 - Ratchet elements steel or stainless steel
KIPP
27.05.2024
CDE - Junction Boxes With Hinged Door
DKC
29.03.2024
K0803 - Tombstone, grey cast iron, double-sided, with grid holes
KIPP
27.05.2024
K1071 - Shim plates for sliding clamps for slotted hole
KIPP USA
05.06.2024
K1361 - Sockets and plastic inserts
KIPP USA
05.06.2024
CDE - Junction Boxes With Flanges
DKC
08.09.2022
RQG-P - Plastic quick screw connector with PG outer thread acc. to DIN 4043...
DKC
10.03.2023
K1073 - Base plates for sliding clamp for square bars
KIPP USA
05.06.2024
K0392 - Thrust Pads DIN 6311 extended
KIPP USA
05.06.2024
CE - Boxes with Single Door
DKC
29.03.2024
K1072 - Sliding clamps for square bar
KIPP USA
05.06.2024
SKA EO-3 - Weld nipple
Parker
29.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表