피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1445 - Tubular handles "Bighand"
KIPP USA
Pull Handles
Aluminum Handles
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/buegelgriffe/aluminum_handles/06948-01.prj},{NB=K1445.6000116(00)},{BESTKIPPUSA=K1445.6000116},{FARBEGRU=schwarz eloxiert},{FARBEDEK=rapsgelb RAL 1021},{SCHR=0},{POS=0.0},{A=600},{B=39.2},{D=M08X20},{H=75.5},{L=633.4},{TRAG=1000},{GEW=0.5600},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245347094},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{NDM=8},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBEGRU
Main colour
ⁿ/ₐ
FARBEDEK
Colour Cap
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
width
[mm]
D
thread
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
TRAG
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1445.1801
K1445.1801
anthracite grey RAL 7021
anthracite grey RAL 7021
180
39.2
M08X20
75.5
213.4
1000
0.2660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.2001
K1445.2001
anthracite grey RAL 7021
anthracite grey RAL 7021
200
39.2
M08X20
75.5
233.4
1000
0.2800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.2501
K1445.2501
anthracite grey RAL 7021
anthracite grey RAL 7021
250
39.2
M08X20
75.5
283.4
1000
0.3150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.3001
K1445.3001
anthracite grey RAL 7021
anthracite grey RAL 7021
300
39.2
M08X20
75.5
333.4
1000
0.3500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.3501
K1445.3501
anthracite grey RAL 7021
anthracite grey RAL 7021
350
39.2
M08X20
75.5
383.4
1000
0.3850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.4001
K1445.4001
anthracite grey RAL 7021
anthracite grey RAL 7021
400
39.2
M08X20
75.5
433.4
1000
0.4200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.5001
K1445.5001
anthracite grey RAL 7021
anthracite grey RAL 7021
500
39.2
M08X20
75.5
533.4
1000
0.4900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.6001
K1445.6001
anthracite grey RAL 7021
anthracite grey RAL 7021
600
39.2
M08X20
75.5
633.4
1000
0.5600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.1802
K1445.1802
anthracite grey RAL 7021
orange RAL 2004
180
39.2
M08X20
75.5
213.4
1000
0.2660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.2002
K1445.2002
anthracite grey RAL 7021
orange RAL 2004
200
39.2
M08X20
75.5
233.4
1000
0.2800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.2502
K1445.2502
anthracite grey RAL 7021
orange RAL 2004
250
39.2
M08X20
75.5
283.4
1000
0.3150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.3002
K1445.3002
anthracite grey RAL 7021
orange RAL 2004
300
39.2
M08X20
75.5
333.4
1000
0.3500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.3502
K1445.3502
anthracite grey RAL 7021
orange RAL 2004
350
39.2
M08X20
75.5
383.4
1000
0.3850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.4002
K1445.4002
anthracite grey RAL 7021
orange RAL 2004
400
39.2
M08X20
75.5
433.4
1000
0.4200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.5002
K1445.5002
anthracite grey RAL 7021
orange RAL 2004
500
39.2
M08X20
75.5
533.4
1000
0.4900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.6002
K1445.6002
anthracite grey RAL 7021
orange RAL 2004
600
39.2
M08X20
75.5
633.4
1000
0.5600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.18016
K1445.18016
anthracite grey RAL 7021
colza yellow RAL 1021
180
39.2
M08X20
75.5
213.4
1000
0.2660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.20016
K1445.20016
anthracite grey RAL 7021
colza yellow RAL 1021
200
39.2
M08X20
75.5
233.4
1000
0.2800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.25016
K1445.25016
anthracite grey RAL 7021
colza yellow RAL 1021
250
39.2
M08X20
75.5
283.4
1000
0.3150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.30016
K1445.30016
anthracite grey RAL 7021
colza yellow RAL 1021
300
39.2
M08X20
75.5
333.4
1000
0.3500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.35016
K1445.35016
anthracite grey RAL 7021
colza yellow RAL 1021
350
39.2
M08X20
75.5
383.4
1000
0.3850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.40016
K1445.40016
anthracite grey RAL 7021
colza yellow RAL 1021
400
39.2
M08X20
75.5
433.4
1000
0.4200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.50016
K1445.50016
anthracite grey RAL 7021
colza yellow RAL 1021
500
39.2
M08X20
75.5
533.4
1000
0.4900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.60016
K1445.60016
anthracite grey RAL 7021
colza yellow RAL 1021
600
39.2
M08X20
75.5
633.4
1000
0.5600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1445.18084
K1445.18084
anthracite grey RAL 7021
traffic grey RAL 3020
180
39.2
M08X20
75.5
213.4
1000
0.2660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RH-UR - ELESA-Tubular handles
Elesa
24.06.2024
06948-01 - Tubular handles "Bighand"
norelem
30.05.2024
M.2000-SWM-C - Handles with monostable electrical switch
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성