您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1318 - Rubber buffers stainless steel, type D
KIPP USA
Rubber Buffers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/gummi_metall_puffer/26106-01.prj},{NB=K1318.02501555},{BESTKIPPUSA=K1318.02501555},{FARBE=grau},{D=25},{H=15},{G=M6},{L=18},{BELASTUNG=420},{FEDERSTK=210},{GEW=0.0197},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245330966},{NDM=6.0},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
G
thread
[mm]
L
height
[mm]
BELASTUNG
Belastung
[N]
FEDERSTK
Spring stiffness
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1318.00800855
K1318.00800855
gray
8
8
M3
6
40
40
0.0010
Yes
4059245330935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.01001055
K1318.01001055
gray
10
10
M4
10
35
35
0.0022
Yes
4059245331048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.01001555
K1318.01001555
gray
10
15
M4
10
40
26
0.0027
Yes
4059245331109
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.01500855
K1318.01500855
gray
15
8
M4
10
187
187
0.0048
Yes
4059245331116
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.01501055
K1318.01501055
gray
15
10
M4
10
100
100
0.0052
Yes
4059245331123
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.02000855
K1318.02000855
gray
20
8
M6
18
250
250
0.0106
Yes
4059245331130
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.02001055
K1318.02001055
gray
20
10
M6
18
240
240
0.0113
Yes
4059245331147
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.02001555
K1318.02001555
gray
20
15
M6
18
220
110
0.0132
Yes
4059245331154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.02002055
K1318.02002055
gray
20
20
M6
18
225
75
0.0153
Yes
4059245331161
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.02500855
K1318.02500855
gray
25
8
M6
18
850
850
0.0145
Yes
4059245330942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.02501055
K1318.02501055
gray
25
10
M6
18
400
400
0.0157
Yes
4059245330959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.02501555
K1318.02501555
gray
25
15
M6
18
420
210
0.0197
Yes
4059245330966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.02502055
K1318.02502055
gray
25
20
M6
18
420
140
0.0229
Yes
4059245330973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.02502555
K1318.02502555
gray
25
25
M6
18
350
100
0.0250
Yes
4059245330980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.03001555
K1318.03001555
gray
30
15
M8
23
540
270
0.0316
Yes
4059245330997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.03002055
K1318.03002055
gray
30
20
M8
23
714
238
0.0375
Yes
4059245331000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.03003055
K1318.03003055
gray
30
30
M8
23
508
127
0.0462
Yes
4059245331017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.03004055
K1318.03004055
gray
30
40
M8
23
528
88
0.0554
Yes
4059245331024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.04001555
K1318.04001555
gray
40
15
M8
23
1420
710
0.0461
Yes
4059245331031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.04002055
K1318.04002055
gray
40
20
M8
23
1095
365
0.0543
Yes
4059245331055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.04003055
K1318.04003055
gray
40
30
M8
23
820
205
0.0722
Yes
4059245331062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.05002055
K1318.05002055
gray
50
20
M10
28
1938
646
0.0894
Yes
4059245331079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.05003055
K1318.05003055
gray
50
30
M10
28
1416
354
0.1223
Yes
4059245331086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.05004055
K1318.05004055
gray
50
40
M10
28
1380
230
0.1451
Yes
4059245331093
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 933 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
K1321 - Rubber buffers stainless steel, type B
KIPP USA
21.05.2024
K0571 - Rubber buffers steel or stainless steel, type D
KIPP USA
21.05.2024
K0572 - Rubber buffers type DS suction base
KIPP
27.05.2024
ISO 4017 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
K0571 - Rubber buffers steel or stainless steel, type D
KIPP
27.05.2024
MAE-GMASP-MGS-AG-VZ - Rubber-Metal Bump Stops MGS with Threaded Stud, Natur...
MÄDLER
26.04.2024
26104 - Rubber buffers steel or stainless steel, type C
norelem
30.05.2024
26102-01 - Rubber buffers stainless steel, type B
norelem
30.05.2024
Stainless steel supports extendable 4
MOVET
22.01.2020
ISO 4017 BUMAX 88 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
K1319 - Rubber buffers stainless steel, type E
KIPP USA
21.05.2024
26112 - Rubber buffers conical
norelem
30.05.2024
MAE-GMASP-MGK-VZ - Rubber-Metal Bumpers MGK, Conical Design
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表