您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1134 - 滑脂嘴,漏斗形,符合 DIN 3405
KIPP
操作部件 | 标准件
液位显示器,螺旋塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/97942.prj},{NB=K1134.2118},{BESTKIPP=K1134.2118},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Sechskant},{FORM=A},{D=G1/8},{L=9.0},{L1=6.0},{SW=11},{GEW=0.0041},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059245261253},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{ST=0.00},{NDM=0.0},{NDM1=9.728},{XA=2.0},{XB=1.6},{XC=9.0},{XD=5.0},{XE=2.0},{XF=3.0},{XG=1.0},{XH=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1134.1106100
K1134.1106100
钢制
六角
A
M6X1
9.0
6.0
7
0.0014
Yes
84879000
4059245261161
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1134.1108100
K1134.1108100
钢制
六角
A
M8X1
9.0
6.0
9
0.0026
Yes
84879000
4059245261178
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1134.1108125
K1134.1108125
钢制
六角
A
M8X1,25
9.0
6.0
9
0.0024
Yes
84879000
4059245261185
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1134.1110100
K1134.1110100
钢制
六角
A
M10X1
9.5
6.5
11
0.0042
Yes
84879000
4059245261192
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1134.1118
K1134.1118
钢制
六角
A
R1/8
9.0
6.0
11
0.0040
Yes
84879000
4059245261208
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1134.2106100
K1134.2106100
不锈钢
六角
A
M6X1
8.2
6.0
7
0.0014
Yes
84879000
4059245261215
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1134.2108100
K1134.2108100
不锈钢
六角
A
M8X1
9.5
6.5
9
0.0026
Yes
84879000
4059245261222
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1134.2108125
K1134.2108125
不锈钢
六角
A
M8X1,25
9.5
6.5
9
0.0025
Yes
84879000
4059245261239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1134.2110100
K1134.2110100
不锈钢
六角
A
M10X1
9.0
6.0
11
0.0041
Yes
84879000
4059245261246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1134.2118
K1134.2118
不锈钢
六角
A
G1/8
9.0
6.0
11
0.0041
Yes
84879000
4059245261253
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1134.1206100
K1134.1206100
钢制
方形
B
M6X1
15.0
5.5
9
0.0052
Yes
84879000
4059245261260
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1134.1208100
K1134.1208100
钢制
方形
B
M8X1
15.0
5.5
9
0.0055
Yes
84879000
4059245261277
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1134.1208125
K1134.1208125
钢制
方形
B
M8X1,25
15.0
5.5
9
0.0053
Yes
84879000
4059245261284
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1134.1210100
K1134.1210100
钢制
方形
B
M10X1
15.0
5.5
11
0.0089
Yes
84879000
4059245261291
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1134.1218
K1134.1218
钢制
方形
B
R1/8
15.0
5.5
11
0.0088
Yes
84879000
4059245261307
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1134.1306100
K1134.1306100
钢制
方形
C
M6X1
18.0
5.5
9
0.0075
Yes
84879000
4059245261314
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1134.1308100
K1134.1308100
钢制
方形
C
M8X1
18.0
5.5
9
0.0081
Yes
84879000
4059245261321
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1134.1308125
K1134.1308125
钢制
方形
C
M8X1,25
18.0
5.5
9
0.0079
Yes
84879000
4059245261338
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1134.1310100
K1134.1310100
钢制
方形
C
M10X1
18.0
5.5
11
0.0127
Yes
84879000
4059245261345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1134.1318
K1134.1318
钢制
方形
C
R1/8
18.0
5.5
11
0.0125
Yes
84879000
4059245261352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0215 - 不锈钢弓形把手
KIPP
27.05.2024
K1158 - 管式水准仪,旋拧底座
KIPP
27.05.2024
K1135 - 滑脂嘴,扁口,符合 DIN 3404
KIPP
27.05.2024
97942 - 滑脂嘴,漏斗形,符合 DIN 3405
norelem
30.05.2024
K1132 - 滑脂嘴,锥形,符合 DIN 71412
KIPP
27.05.2024
97940 - 滑脂嘴,锥形,符合 DIN 71412
norelem
30.05.2024
K0069 - 带卧式底脚和可调压杆的水平压紧式微型快速夹钳
KIPP
27.05.2024
K1130 - 螺旋塞,带凸缘和内六角 DIN 908
KIPP
27.05.2024
K1102 - 螺旋塞,带内六角
KIPP
27.05.2024
DIN 3405 A - Lubricating nipples cupped type, form A
Roehm
18.10.2023
GPA, GPAS - 油嘴
Misumi
04.06.2021
GPB - 油嘴
Misumi
04.06.2021
K1134 - Grease nipples flush type, DIN 3405
KIPP USA
05.06.2024
Set screw with internal hexagon - Screws for taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表