您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1049 - Clamping angles Type I
KIPP USA
Tube Connectors
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/profilverbinder/10265_asmtab.prj},{NB=K1049.0606},{BESTKIPPUSA=K1049.0606},{AUSF=mit Klemmhebel},{FORM=B},{TYP=I},{NUTB=6},{A=15},{A1=6.3},{A2=3},{A3=5.7},{B=24},{D=7},{D1=M6},{H=27},{H1=MIN},{L=27},{L1=13.0},{L2=40},{T=5},{GEW=0.0957},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245292431},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=40.0},{TYP1=0.000},{GR=0.000},{PPATH=10265_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
NUTB
slot width
[mm]
A
distance
[mm]
A1
height
[mm]
A2
height
[mm]
A3
width
[mm]
B
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
distance
[mm]
L2
distance
[mm]
T
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1049.06
K1049.06
-
A
I
6
15
6.3
3
5.7
24
7
-
27
27
0.0
0
5
0.0472
Yes
4059245218615
31.12.2099
98% availability of produ...
K1049.08
K1049.08
-
A
I
8
20
9.0
4
7.5
32
9
-
36
36
0.0
0
6
0.1037
Yes
4059245218622
31.12.2099
98% availability of produ...
K1049.0606
K1049.0606
mit Klemmhebel
B
I
6
15
6.3
3
5.7
24
7
M6
27
27
13.0
40
5
0.0957
Yes
4059245292431
31.12.2099
98% availability of produ...
K1049.0808
K1049.0808
mit Klemmhebel
B
I
8
20
9.0
4
7.5
32
9
M8
36
36
18.0
65
6
0.2077
Yes
4059245292448
31.12.2099
98% availability of produ...
K1049.0615
K1049.0615
mit Exzenterspannmodul
C
I
6
15
6.3
3
5.7
24
15
-
27
34
27
36.2
0
5
0.0688
Yes
4059245309337
31.12.2099
98% availability of produ...
K1049.0820
K1049.0820
mit Exzenterspannmodul
C
I
8
20
9.0
4
7.5
32
20
-
36
44
36
52.3
0
6
0.1535
Yes
4059245309344
31.12.2099
98% availability of produ...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1051 - Joints Type B and Type I
KIPP USA
05.06.2024
K1055 - Cover profile Type I
KIPP USA
05.06.2024
K1056 - Slide rail Type I
KIPP USA
05.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表