您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0803 - 双面灰口铸铁弯板 带预加工夹紧面
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
基础元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/grundelemente/01265_10.prj},{NB=K0803.100050075},{D2=20},{D3X=16},{D5X=16},{H=750},{H1=50},{H3=18},{L=500},{L1=201},{L2=400},{L3=200},{A1=200},{L4=0},{A2=400},{L5=250},{L6=200},{L7=75},{L8=0},{A3=0},{L11=25},{L9X=MIN},{L10=MIN},{TX=MIN},{N=0},{NL=0},{NL1=0},{ANZAHL=0},{GEW=350.000},{VERS=2},{XX=MIN},{XA=MIN},{XB=MIN},{XC=20.0},{XD=13.5},{XE=12.8},{XF=MIN},{XG=MIN},{XH=MIN},{XI=60.0},{NDM=MIN},{ST=0.00},{NDM1=20.0},{ST1=35.00},{A4=0},{A5=275},{A6=20},{A7=175},{B1=25},{B2=120},{B3=110},{B4=60},{B5=50},{B6=40.500},{AGEW=0},{KDM=MIN},{KDM1=MIN},{XJ=MIN},{NDMR=MIN},{KDMR=MIN},{STR=MIN},{XK=MIN},{XL=MIN},{XM=MIN},{XN=MIN},{XO=MIN},{XP=MIN},{XQ=MIN},{XR=MIN},{XS=MIN},{XT=MIN},{XU=MIN},{XV=MIN},{XW=MIN},{XX1=MIN},{XA1=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
螺纹
[mm]
D4
螺纹
[mm]
D5
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H3
Hohe
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L8
长度
[mm]
L11
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0803.100030050
K0803.100030050
20
M12
M10
M12
500
50
15
300
81
250
200
0
150
100
40
0
0
115.000
Yes
84662020
4059245493777
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.100040050
K0803.100040050
20
M16
M12
M16
500
50
18
400
151
320
300
200
200
150
55
0
25
170.000
Yes
84662020
4059245493784
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.100040065
K0803.100040065
20
M16
M12
M16
650
50
18
400
151
320
300
200
200
150
55
0
25
215.000
Yes
84662020
4059245493791
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.100050060
K0803.100050060
20
M16
M12
M16
600
50
18
500
201
400
200
0
250
200
75
0
25
270.000
Yes
84662020
4059245493807
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.100050075
K0803.100050075
20
M16
M12
M16
750
50
18
500
201
400
200
0
250
200
75
0
25
350.000
Yes
84662020
4059245493814
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.100063070
K0803.100063070
25
M16
M16
M16
700
50
18
630
251
500
400
0
315
200
100
0
25
445.000
Yes
84662020
4059245493821
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.100063085
K0803.100063085
25
M16
M16
M16
850
50
18
630
251
500
400
0
315
200
100
0
25
520.000
Yes
84662020
4059245493838
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.100080080
K0803.100080080
25
M16
M16
M16
800
50
18
800
301
640
600
400
400
300
135
0
25
675.000
Yes
84662020
4059245493845
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.100080100
K0803.100080100
25
M16
M16
M16
1000
50
18
800
301
640
600
400
400
300
135
0
25
815.000
Yes
84662020
4059245493852
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.100100100
K0803.100100100
25
M20
M20
M16
1000
55
18
1000
351
800
400
200
500
400
165
600
25
1162.000
Yes
84662020
4059245493869
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.100100125
K0803.100100125
25
M20
M20
M16
1250
55
18
1000
351
800
400
200
500
400
165
600
25
1377.000
Yes
84662020
4059245493876
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0803 - 双面灰口铸铁弯板 带栅格孔
KIPP
27.05.2024
K0800 - 底板 带栅格孔
KIPP
27.05.2024
K1866 - UNILOCK 夹持模块 EFM 138
KIPP
27.05.2024
K1009 - UNILOCK 夹紧工作站
KIPP
27.05.2024
01265 - 双面灰口铸铁弯板 带预加工夹紧面
norelem
30.05.2024
K0807 - 弯板,单面窄 带预加工夹紧面
KIPP
27.05.2024
K1531 - 弯板,单面宽 带预加工夹紧面
KIPP
27.05.2024
K0805 - 灰口铸铁四面弯板 带预加工夹紧面
KIPP
27.05.2024
K0805 - 灰口铸铁四面弯板 带栅格孔
KIPP
27.05.2024
K1117 - UNILOCK 5 轴基本模块,系统尺寸 50 mm
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表