피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0796 - Tubular handles oval, aluminium
KIPP USA
Pull Handles
Aluminum Handles
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/buegelgriffe/aluminum_handles/k0796.prj},{NB=K0796.500081},{BESTKIPPUSA=K0796.500081},{AUSF=schwarz pulverbeschichtet},{A=500},{B=34},{D=M8},{H=62},{L=546.4},{TRAGKRAFT=1000},{GEW=0.3000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{EAN=4059245311378},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
TRAGKRAFT
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0796.250083
K0796.250083
natural colour anodized
250
34
M8
62
296.4
1000
0.1640
Yes
4059245256655
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0796.300083
K0796.300083
natural colour anodized
300
34
M8
62
346.4
1000
0.1900
Yes
4059245256662
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0796.400083
K0796.400083
natural colour anodized
400
34
M8
62
446.4
1000
0.2340
Yes
4059245256679
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0796.500083
K0796.500083
natural colour anodized
500
34
M8
62
546.4
1000
0.2778
Yes
4059245256686
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0796.250081
K0796.250081
black powder coated
250
34
M8
62
296.4
1000
0.1720
Yes
4059245311347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0796.300081
K0796.300081
black powder coated
300
34
M8
62
346.4
1000
0.2029
Yes
4059245311354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0796.400081
K0796.400081
black powder coated
400
34
M8
62
446.4
1000
0.2200
Yes
4059245311361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0796.500081
K0796.500081
black powder coated
500
34
M8
62
546.4
1000
0.3000
Yes
4059245311378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0796.2500827
K0796.2500827
red RAL3003 powder-coated
250
34
M8
62
296.4
1000
0.1800
Yes
4059245311385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0796.3000827
K0796.3000827
red RAL3003 powder-coated
300
34
M8
62
346.4
1000
0.1900
Yes
4059245311392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0796.4000827
K0796.4000827
red RAL3003 powder-coated
400
34
M8
62
446.4
1000
0.2200
Yes
4059245311408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0796.5000827
K0796.5000827
red RAL3003 powder-coated
500
34
M8
62
546.4
1000
0.3000
Yes
4059245311415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0796.2500884
K0796.2500884
red RAL3020 powder-coated
250
34
M8
62
296.4
1000
0.1800
Yes
4059245311422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0796.3000884
K0796.3000884
red RAL3020 powder-coated
300
34
M8
62
346.4
1000
0.1900
Yes
4059245311439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0796.4000884
K0796.4000884
red RAL3020 powder-coated
400
34
M8
62
446.4
1000
0.2200
Yes
4059245311446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0796.5000884
K0796.5000884
red RAL3020 powder-coated
500
34
M8
62
546.4
1000
0.0030
Yes
4059245311453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0435 - Hinges plasitc
KIPP
27.05.2024
K0205 - Pull handles
KIPP
27.05.2024
K1018 - Tubular handles adjustable
KIPP USA
05.06.2024
K0203 - Pull handles round
KIPP USA
05.06.2024
K0204 - Pull handles oval with thru hole
KIPP
27.05.2024
K0796 - Tubular handles oval, aluminum
KIPP
27.05.2024
K1445 - Tubular handles "Bighand"
KIPP
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성