您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0769 - 环首螺栓,可旋转,高强度等级 10
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
环形螺栓和提环
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/ringschrauben_lastbuegel/07695.prj},{NB=K0769.30451},{BESTKIPP=K0769.30451},{AUSF=mit Sechskantschlüssel},{D=M30},{D1=60},{D2=105},{D3=61},{H=112},{L=45},{S=25},{S1=22.5},{TRAGF=4500},{GEW=1.7740},{BS=Infotext},{ZTN=73181300},{EAN=4059245153763},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=30.0},{SW=22.000},{TYP=2.000},{XA=49.0},{XB=77.0},{XC=6.0},{XD=25.0},{XE=4.000},{XF=28.0},{XG=9.000},{XH=15.0},{XI=51.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
间距
[mm]
L
长度
[mm]
S
间距
[mm]
S1
重量
[kg]
TRAGF
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0769.08151
K0769.08151
带六角扳手
M8
25
44
25
47
12
9
9.5
300
0.1271
73181300
4059245153640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0769.10151
K0769.10151
带六角扳手
M10
25
44
26
47
15
9
9.5
400
0.1353
73181300
4059245153664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0769.12181
K0769.12181
带六角扳手
M12
30
52
34
55
18
11
11.0
750
0.2229
73181300
4059245153688
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0769.16241
K0769.16241
带六角扳手
M16
35
61
35
64
24
14
13.0
1500
0.3587
73181300
4059245153701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0769.20301
K0769.20301
带六角扳手
M20
40
70
44
74
30
16
15.0
2300
0.6704
73181300
4059245153725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0769.24361
K0769.24361
带六角扳手
M24
48
84
52
91
36
19
18.0
3200
0.9622
73181300
4059245153749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0769.30451
K0769.30451
带六角扳手
M30
60
105
61
112
45
25
22.5
4500
1.7740
73181300
4059245153763
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0769.08150
K0769.08150
不带六角扳手
M8
25
44
25
47
12
9
9.5
300
0.1226
73181300
4059245153633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0769.10150
K0769.10150
不带六角扳手
M10
25
44
26
47
15
9
9.5
400
0.1246
73181300
4059245153657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0769.12180
K0769.12180
不带六角扳手
M12
30
52
34
55
18
11
11.0
750
0.2056
73181300
4059245153671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0769.16240
K0769.16240
不带六角扳手
M16
35
61
35
64
24
14
13.0
1500
0.3355
73181300
4059245153695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0769.20300
K0769.20300
不带六角扳手
M20
40
70
44
74
30
16
15.0
2300
0.5430
73181300
4059245153718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0769.24360
K0769.24360
不带六角扳手
M24
48
84
52
91
36
19
18.0
3200
0.9014
73181300
4059245153732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0769.30450
K0769.30450
不带六角扳手
M30
60
105
61
112
45
25
22.5
4500
1.6420
73181300
4059245153756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表