您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0756 - 锁紧手柄螺栓,固定式或活动式手柄,DIN 6304 和 DIN 6306
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/06150.prj},{NB=K0756.120X75_fester Knebel_(0)},{BESTKIPP=K0756.120X75},{AUSF=fester Knebel},{LX=0},{L1=75},{D1=M 20},{D2=30},{D3=16},{D4=15.5},{L2=28},{L3=140},{L5=55},{Z2=14.0},{GEW=0.4756},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245040582},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=20},{FR=0.000},{XA=13.000},{XB=5.500},{XC=14.400},{XD=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
L1
长度
[mm]
D1
螺纹孔
[mm]
D2
外径
[mm]
D3
手柄直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
手柄长度
[mm]
L5
长度
[mm]
Z2
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0756.106X40
K0756.106X40
固定手柄
40
M 6
12
5
4.5
10
50
30
6.0
0.0211
Yes
73181520
4059245040469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.106X50
K0756.106X50
固定手柄
50
M 6
12
5
4.5
10
50
40
6.0
0.0228
Yes
73181520
4059245040476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.108X50
K0756.108X50
固定手柄
50
M 8
14
6
6.0
12
60
35
7.5
0.0397
Yes
73181520
4059245040483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.108X60
K0756.108X60
固定手柄
60
M 8
14
6
6.0
12
60
45
7.5
0.0429
Yes
73181520
4059245040490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.110X60
K0756.110X60
固定手柄
60
M 10
18
8
8.0
14
80
40
9.0
0.0816
Yes
73181520
4059245040506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.110X70
K0756.110X70
固定手柄
70
M 10
18
8
8.0
14
80
50
9.0
0.0862
Yes
73181520
4059245040513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.112X70
K0756.112X70
固定手柄
70
M 12
20
10
8.0
18
100
50
10.0
0.1415
Yes
73181520
4059245040520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.112X80
K0756.112X80
固定手柄
80
M 12
20
10
8.0
18
100
60
10.0
0.1484
Yes
73181520
4059245040537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.116X75
K0756.116X75
固定手柄
75
M 16
24
12
12.0
20
120
55
12.0
0.2502
Yes
73181520
4059245040551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.116X90
K0756.116X90
固定手柄
90
M 16
24
12
12.0
20
120
70
12.0
0.2694
Yes
73181520
4059245040568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.116X110
K0756.116X110
固定手柄
110
M 16
24
12
12.0
20
120
90
12.0
0.2958
Yes
73181520
4059245040544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.120X75
K0756.120X75
固定手柄
75
M 20
30
16
15.5
28
140
55
14.0
0.4756
Yes
73181520
4059245040582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.120X90
K0756.120X90
固定手柄
90
M 20
30
16
15.5
28
140
70
14.0
0.5050
Yes
73181520
4059245040599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.120X110
K0756.120X110
固定手柄
110
M 20
30
16
15.5
28
140
90
14.0
0.5456
Yes
73181520
4059245040575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.210X40
K0756.210X40
浮动式手柄
40
M 10
18
8
8.0
32
80
30
9.0
0.0913
Yes
73181520
4059245040605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.210X50
K0756.210X50
浮动式手柄
50
M 10
18
8
8.0
32
80
40
9.0
0.0957
Yes
73181520
4059245040612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.212X50
K0756.212X50
浮动式手柄
50
M 12
20
10
8.0
35
100
40
10.0
0.1538
Yes
73181520
4059245040629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.212X60
K0756.212X60
浮动式手柄
60
M 12
20
10
8.0
35
100
50
10.0
0.1604
Yes
73181520
4059245040636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.216X55
K0756.216X55
浮动式手柄
55
M 16
24
13
12.0
40
120
45
12.0
0.2983
Yes
73181520
4059245040643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.216X70
K0756.216X70
浮动式手柄
70
M 16
24
13
12.0
40
120
60
12.0
0.3177
Yes
73181520
4059245040650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.216X90
K0756.216X90
浮动式手柄
90
M 16
24
13
12.0
40
120
80
12.0
0.3423
Yes
73181520
4059245040667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.220X55
K0756.220X55
浮动式手柄
55
M 20
30
16
15.5
45
140
45
14.0
0.5220
Yes
73181520
4059245040674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.220X70
K0756.220X70
浮动式手柄
70
M 20
30
16
15.5
45
140
60
14.0
0.5490
Yes
73181520
4059245040681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0756.220X90
K0756.220X90
浮动式手柄
90
M 20
30
16
15.5
45
140
80
14.0
0.5895
Yes
73181520
4059245040698
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表