피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0748 - Indexing plungers ECO short version
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Indexing plungers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/k0748.prj},{NB=K0748.043081601},{D=8},{D2=33},{L=54.0},{L1=12},{L2=10},{H=8.0},{SW1=19},{F=2.3},{F1=6.0},{F2=13.0},{ANZDM=20},{GEW=0.0638},{EAN=4059245205318},{NDM=16.000},{TYP=1.000},{XA=24.000},{XB=8.300},{XC=11.200},{XD=19.000},{XE=53.900},{XF=0.300},{XG=2.300},{XH=2.500},{XI=0.800},{XJ=31.000},{XK=3.800},{XL=26.000},{XM=5.000},{XN=3.700},{XO=8.000},{XQ=14.000},{XR=11.000},{XS=4.000},{XT=8.700},{XU=0.300},{XV=19.000},{XW=12.500},{XX=24.000},{XY=8.000},{XZ=8.000},{XA1=1.700},{XB1=1.000},{XC1=3.800},{XD1=1.600},{XE1=0.900},{BESTKIPP=K0748.04308160},{FORM=D},{AUSF=mit Rastnut, mit Kontermutter},{WS=Stahl, Arretierstift nicht gehärtet},{D1=M16},{SW2=24},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{POS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
H
Length
[mm]
SW1
width across flats
[mm]
SW2
width across flats
[mm]
F
F x 30°
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
ANZDM
Tightening torque max. Nm
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0748.01903060
K0748.01903060
A
non-lockout type without ...
steel, indexing pin not h...
3
M6
14
25.5
6
5
3.5
8
-
0.8
3.5
8.0
2
0.0039
Yes
73181900
4059245205172
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.01004080
K0748.01004080
A
non-lockout type without ...
steel, indexing pin not h...
4
M8
18
29.5
6
6
4.0
10
-
1.0
3.5
9.0
2
0.0072
Yes
73181900
4059245205134
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.01105100
K0748.01105100
A
non-lockout type without ...
steel, indexing pin not h...
5
M10
21
34.5
8
7
5.0
13
-
1.3
6.0
12.0
7
0.0142
Yes
73181900
4059245205141
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.01206120
K0748.01206120
A
non-lockout type without ...
steel, indexing pin not h...
6
M12
25
41.7
10
8
6.0
14
-
1.8
6.0
12.0
15
0.0217
Yes
73181900
4059245205158
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.01308160
K0748.01308160
A
non-lockout type without ...
steel, indexing pin not h...
8
M16
33
54.0
12
10
8.0
19
-
2.3
6.0
13.0
20
0.0503
Yes
73181900
4059245205165
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.02903060
K0748.02903060
B
non-lockout type with loc...
steel, indexing pin not h...
3
M6
14
25.5
6
5
3.5
8
10
0.8
3.5
8.0
2
0.0053
Yes
73181900
4059245205226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.02004080
K0748.02004080
B
non-lockout type with loc...
steel, indexing pin not h...
4
M8
18
29.5
6
6
4.0
10
13
1.0
3.5
9.0
2
0.0100
Yes
73181900
4059245205189
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.02105100
K0748.02105100
B
non-lockout type with loc...
steel, indexing pin not h...
5
M10
21
34.5
8
7
5.0
13
17
1.3
6.0
12.0
7
0.0205
Yes
73181900
4059245205196
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.02206120
K0748.02206120
B
non-lockout type with loc...
steel, indexing pin not h...
6
M12
25
41.7
10
8
6.0
14
19
1.8
6.0
12.0
15
0.0307
Yes
73181900
4059245205202
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.02308160
K0748.02308160
B
non-lockout type with loc...
steel, indexing pin not h...
8
M16
33
54.0
12
10
8.0
19
24
2.3
6.0
13.0
20
0.0671
Yes
73181900
4059245205219
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.03903060
K0748.03903060
C
lockout type without lock...
steel, indexing pin not h...
3
M6
14
25.5
6
5
3.5
8
-
0.8
3.5
8.0
2
0.0036
Yes
73181900
4059245205271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.03004080
K0748.03004080
C
lockout type without lock...
steel, indexing pin not h...
4
M8
18
29.5
6
6
4.0
10
-
1.0
3.5
9.0
2
0.0067
Yes
73181900
4059245205233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.03105100
K0748.03105100
C
lockout type without lock...
steel, indexing pin not h...
5
M10
21
34.5
8
7
5.0
13
-
1.3
6.0
12.0
7
0.0130
Yes
73181900
4059245205240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.03206120
K0748.03206120
C
lockout type without lock...
steel, indexing pin not h...
6
M12
25
41.7
10
8
6.0
14
-
1.8
6.0
12.0
15
0.0205
Yes
73181900
4059245205257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.03308160
K0748.03308160
C
lockout type without lock...
steel, indexing pin not h...
8
M16
33
54.0
12
10
8.0
19
-
2.3
6.0
13.0
20
0.0472
Yes
73181900
4059245205264
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.04903060
K0748.04903060
D
lockout type with locknut
steel, indexing pin not h...
3
M6
14
25.5
6
5
3.5
8
10
0.8
3.5
8.0
2
0.0050
Yes
73181900
4059245205325
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.04004080
K0748.04004080
D
lockout type with locknut
steel, indexing pin not h...
4
M8
18
29.5
6
6
4.0
10
13
1.0
3.5
9.0
2
0.0094
Yes
73181900
4059245205288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.04105100
K0748.04105100
D
lockout type with locknut
steel, indexing pin not h...
5
M10
21
34.5
8
7
5.0
13
17
1.3
6.0
12.0
7
0.0193
Yes
73181900
4059245205295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.04206120
K0748.04206120
D
lockout type with locknut
steel, indexing pin not h...
6
M12
25
41.7
10
8
6.0
14
19
1.8
6.0
12.0
15
0.0293
Yes
73181900
4059245205301
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.04308160
K0748.04308160
D
lockout type with locknut
steel, indexing pin not h...
8
M16
33
54.0
12
10
8.0
19
24
2.3
6.0
13.0
20
0.0638
Yes
73181900
4059245205318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.11903060
K0748.11903060
A
non-lockout type without ...
stainless steel, indexing...
3
M6
14
25.5
6
5
3.5
8
-
0.8
3.5
8.0
2
0.0041
Yes
73181900
4059245205370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.11004080
K0748.11004080
A
non-lockout type without ...
stainless steel, indexing...
4
M8
18
29.5
6
6
4.0
10
-
1.0
3.5
9.0
2
0.0072
Yes
73181900
4059245205332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.11105100
K0748.11105100
A
non-lockout type without ...
stainless steel, indexing...
5
M10
21
34.5
8
7
5.0
13
-
1.3
6.0
12.0
7
0.0143
Yes
73181900
4059245205349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.11206120
K0748.11206120
A
non-lockout type without ...
stainless steel, indexing...
6
M12
25
41.7
10
8
6.0
14
-
1.8
6.0
12.0
15
0.0218
Yes
73181900
4059245205356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0748.11308160
K0748.11308160
A
non-lockout type without ...
stainless steel, indexing...
8
M16
33
54.0
12
10
8.0
19
-
2.3
6.0
13.0
20
0.0506
Yes
73181900
4059245205363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성