您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0725 - 双轮辐手轮,塑料制
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06255.prj},{NB=K0725.1130X12},{D1=129},{D3=32.0},{H=30.0},{H2=21.0},{L1=24},{L3=50},{GEW=0.2166},{EAN=4059245060955},{TYP2=1},{XA=125.000},{XB=2.000},{XC=3.000},{XD=104.500},{XE=20.000},{XF=36.000},{XG=7.500},{XH=30.500},{XI=34.800},{XJ=4.000},{XK=99.000},{XL=79.000},{XM=61.000},{XN=41.000},{XO=17.000},{XP=22.500},{XQ=11.000},{XR=0.800},{XS=20.000},{XT=25.000},{XU=28.000},{XV=34.500},{XW=5.000},{XX=1.000},{XY=0.500},{XZ=5.500},{XA1=4.000},{XB1=17.500},{XC1=4.500},{XD1=10.500},{XE1=15.000},{XF1=129.000},{XG1=0.500},{XH1=4.000},{XI1=13.800},{XJ1=12.00000},{TYP=2.000},{TYP1=1.000},{BESTKIPP=K0725.1130X12},{AUSF=Nabe mit Nut},{D2=12 / H7},{B3=4},{T=13,8},{ZEICHNUNG=Zeichnungen},{BS=Infotext},{ROHS=Yes}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L1
高度
[mm]
L3
高度
[mm]
B3
毂槽宽度
[mm]
T
Nabennuthöhe
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0725.0080X08
K0725.0080X08
光轴孔
80
8 / H7
24.5
20.0
16.0
20
34
-
-
0.0900
Yes
39269099
4059245060788
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0080X10
K0725.0080X10
光轴孔
80
10 / H7
24.5
20.0
16.0
20
34
-
-
0.0853
Yes
39269099
4059245060795
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0100X10
K0725.0100X10
光轴孔
99
10 / H7
28.0
25.5
20.0
24
42
-
-
0.0853
Yes
39269099
4059245060801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0100X12
K0725.0100X12
光轴孔
99
12 / H7
28.0
25.5
20.0
24
42
-
-
0.1389
Yes
39269099
4059245060818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0130X12
K0725.0130X12
光轴孔
129
12 / H7
32.0
30.0
21.0
24
50
-
-
0.2198
Yes
39269099
4059245060825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0130X14
K0725.0130X14
光轴孔
129
14 / H7
32.0
30.0
21.0
24
50
-
-
0.2104
Yes
39269099
4059245060832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0160X14
K0725.0160X14
光轴孔
159
14 / H7
40.0
33.0
22.0
32
57
-
-
0.3577
Yes
39269099
4059245060849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0160X16
K0725.0160X16
光轴孔
159
16 / H7
40.0
33.0
22.0
32
57
-
-
0.3850
Yes
39269099
4059245060856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0200X16
K0725.0200X16
光轴孔
198
16 / H7
51.0
31.0
17.5
32
60
-
-
0.6010
Yes
39269099
4059245060863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0200X20
K0725.0200X20
光轴孔
198
20 / H7
51.0
31.0
17.5
32
60
-
-
0.5681
Yes
39269099
4059245060870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0250X20
K0725.0250X20
光轴孔
252
20 / H7
55.5
39.5
24.0
36
71
-
-
0.9578
Yes
39269099
4059245060887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0250X24
K0725.0250X24
光轴孔
252
24 / H7
55.5
39.5
24.0
36
71
-
-
0.9222
Yes
39269099
4059245060894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0345X20
K0725.0345X20
光轴孔
346
20 / H7
67.5
42.0
24.0
32
79
-
-
1.4370
Yes
39269099
4059245060900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1080X08
K0725.1080X08
带键槽孔
80
8 / H7
24.5
20.0
16.0
20
34
2
9
0.0893
Yes
39269099
4059245060917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1080X10
K0725.1080X10
带键槽孔
80
10 / H7
24.5
20.0
16.0
20
34
3
11,4
0.0927
Yes
39269099
4059245060924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1100X10
K0725.1100X10
带键槽孔
99
10 / H7
28.0
25.5
20.0
24
42
3
11,4
0.1453
Yes
39269099
4059245060931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1100X12
K0725.1100X12
带键槽孔
99
12 / H7
28.0
25.5
20.0
24
42
4
13,8
0.1509
Yes
39269099
4059245060948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1130X12
K0725.1130X12
带键槽孔
129
12 / H7
32.0
30.0
21.0
24
50
4
13,8
0.2166
Yes
39269099
4059245060955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1130X14
K0725.1130X14
带键槽孔
129
14 / H7
32.0
30.0
21.0
24
50
5
16,3
0.2350
Yes
39269099
4059245060962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1160X14
K0725.1160X14
带键槽孔
159
14 / H7
40.0
33.0
22.0
32
57
5
16,3
0.3439
Yes
39269099
4059245060979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1160X16
K0725.1160X16
带键槽孔
159
16 / H7
40.0
33.0
22.0
32
57
5
18,3
0.3850
Yes
39269099
4059245060986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1200X16
K0725.1200X16
带键槽孔
198
16 / H7
51.0
31.0
17.5
32
60
5
18,3
0.6069
Yes
39269099
4059245060993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1200X20
K0725.1200X20
带键槽孔
198
20 / H7
51.0
31.0
17.5
32
60
6
22,8
0.6379
Yes
39269099
4059245061006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1250X20
K0725.1250X20
带键槽孔
252
20 / H7
55.5
39.5
24.0
36
71
6
22,8
0.9357
Yes
39269099
4059245061013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1250X24
K0725.1250X24
带键槽孔
252
24 / H7
55.5
39.5
24.0
36
71
8
27,3
0.9553
Yes
39269099
4059245061020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0725 - 双轮辐手轮,塑料制,带转动手柄
KIPP
11.06.2024
K0122 - 锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0279 - 五星凸轮旋钮
KIPP
27.05.2024
K0280 - 高头夹紧把手
KIPP
27.05.2024
K0725 - 双轮辐手轮,塑料制,可折叠手柄
KIPP
11.06.2024
K0116 - 锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0160 - 铝制手轮 DIN 950
KIPP
27.05.2024
K0162 - 铝制双轮辐手轮,直轮缘
KIPP
27.05.2024
K0045 - 拉环搭扣
KIPP
27.05.2024
K0414 - 安装板
KIPP
27.05.2024
K0684 - 曲柄,类似 DIN 468
KIPP
27.05.2024
K0754 - 偏心夹紧模块
KIPP
27.05.2024
K0430 - 方管螺纹端盖(原系列编号:27835)
KIPP
27.05.2024
K0421 - 铰接支脚的连接螺杆,钢制或不锈钢
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表