피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0721 - Rod ends with plain bearing internal thread, stainless steel DIN ISO 12240-4
KIPP USA
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/joints/27630.prj},{NB=K0721.22},{BESTKIPPUSA=K0721.22},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=22},{D1=M 22 x 1,5},{D2=30.0},{D3=37},{A=84},{B=54},{B1=12.0},{H=28},{H1=20.00},{K=38.10},{L=37},{L1=26},{SW=32},{W=15},{TZD=97.2},{TZS=99.7},{GEW=0.5200},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245180493},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=22.0},{ST=1.50},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
K
ball
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
W
angle a
[°]
TZD
basic dynamic load rating
[kN]
TZS
basic static load rating
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0721.05
K0721.05
right-hand thread
5
M 5
9.0
11
27
18
4.0
8
6.00
11.11
10
10
9
13
7.5
11.8
0.0180
Yes
4059245180295
K0721.06
K0721.06
right-hand thread
6
M 6
10.0
13
30
20
5.0
9
6.75
12.70
12
10
11
13
9.3
13.1
0.0240
Yes
4059245180318
K0721.08
K0721.08
right-hand thread
8
M 8
12.5
16
36
24
5.0
12
9.00
15.87
16
12
13
13
16.7
20.7
0.0450
Yes
4059245180332
K0721.10
K0721.10
right-hand thread
10
M 10
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.05
20
15
17
13
23.4
28.3
0.0723
Yes
4059245180356
K0721.10125
K0721.10125
right-hand thread
10
M 10 x 1,25
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.05
20
15
17
13
23.4
28.3
0.0740
Yes
4059245180370
K0721.12
K0721.12
right-hand thread
12
M 12
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.22
22
16
19
13
32.0
34.5
0.1090
Yes
4059245180394
K0721.12125
K0721.12125
right-hand thread
12
M 12 x 1,25
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.22
22
16
19
13
32.0
34.5
0.1066
Yes
4059245180417
K0721.16
K0721.16
right-hand thread
16
M 16
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.57
28
22
22
15
52.7
60.6
0.2276
Yes
4059245180431
K0721.1615
K0721.1615
right-hand thread
16
M 16 x 1,5
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.57
28
22
22
15
52.7
60.6
0.2195
Yes
4059245180455
K0721.20
K0721.20
right-hand thread
20
M 20 x 1,5
27.5
34
77
50
10.0
25
18.00
34.92
33
26
32
15
78.1
83.1
0.4050
Yes
4059245180479
K0721.22
K0721.22
right-hand thread
22
M 22 x 1,5
30.0
37
84
54
12.0
28
20.00
38.10
37
26
32
15
97.2
99.7
0.5200
Yes
4059245180493
K0721.051
K0721.051
left-hand thread
5
M 5
9.0
11
27
18
4.0
8
6.00
11.11
10
10
9
13
7.5
11.8
0.0182
Yes
4059245180301
K0721.061
K0721.061
left-hand thread
6
M 6
10.0
13
30
20
5.0
9
6.75
12.70
12
10
11
13
9.3
13.1
0.0248
Yes
4059245180325
K0721.081
K0721.081
left-hand thread
8
M 8
12.5
16
36
24
5.0
12
9.00
15.87
16
12
13
13
16.7
20.7
0.0445
Yes
4059245180349
K0721.101
K0721.101
left-hand thread
10
M 10
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.05
20
15
17
13
23.4
28.3
0.0716
Yes
4059245180363
K0721.101251
K0721.101251
left-hand thread
10
M 10 x 1,25
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.05
20
15
17
13
23.4
28.3
0.0710
Yes
4059245180387
K0721.121
K0721.121
left-hand thread
12
M 12
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.22
22
16
19
13
32.0
34.5
0.1127
Yes
4059245180400
K0721.121251
K0721.121251
left-hand thread
12
M 12 x 1,25
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.22
22
16
19
13
32.0
34.5
0.1107
Yes
4059245180424
K0721.161
K0721.161
left-hand thread
16
M 16
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.57
28
22
22
15
52.7
60.6
0.2286
Yes
4059245180448
K0721.16151
K0721.16151
left-hand thread
16
M 16 x 1,5
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.57
28
22
22
15
52.7
60.6
0.2255
Yes
4059245180462
K0721.201
K0721.201
left-hand thread
20
M 20 x 1,5
27.5
34
77
50
10.0
25
18.00
34.92
33
26
32
15
78.1
83.1
0.4008
Yes
4059245180486
K0721.221
K0721.221
left-hand thread
22
M 22 x 1,5
30.0
37
84
54
12.0
28
20.00
38.10
37
26
32
15
97.2
99.7
0.5200
Yes
4059245180509
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PHS - Fisheye joint
CHELIC
10.07.2020
27628 - Rod ends igubal® with plain bearing internal thread
norelem
26.06.2024
Wide Slot Take-up - UCT 200 - Normal Duty Set Screw Locking Collar
Moline Bearing
06.05.2020
AHR_001_002 - Rod ends with a female thread
SKF
06.06.2024
Rod End - Zinc coated steel
AIRWORK
27.06.2022
BRTK - Bearing Units-with Slider Block Type
SAMLO
15.03.2023
UCFH Deformation Flange Units
NTN Corporation
17.10.2023
Square bearing seat - Conveyor Components
LILAI Chain
02.01.2024
27628 - Rod ends with plain bearing internal thread DIN ISO 12240-4
norelem
26.06.2024
27632 - Rod ends with plain bearing internal thread, narrow version DIN ISO...
norelem
26.06.2024
24230 - Insert bearing UC
norelem
26.06.2024
UCHB Hanger units
NTN Corporation
17.10.2023
BBY_006 - Y-bearings
SKF
12.01.2024
27630 - Rod ends with plain bearing internal thread, stainless steel DIN IS...
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성