피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0705 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07534.prj},{NB=K0705.20X30},{BESTKIPP=K0705.20X30},{MATERIAL=Stahl},{D1=20},{D=M 16},{D2=30},{B=22.0},{K=14.0},{SW=10.0},{L1=30},{GEW=0.1686},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245263936},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA ,BLOHM},{NDM=16},{XA=9.40},{XB=4.30},{XC=3.900},{XD=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
[mm]
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
D1
shank diameter
[mm]
D
nominal thread
[mm]
D2
head diameter
[mm]
B
thread length
[mm]
K
head height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
L1
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0705.04X04
K0705.04X04
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
4
0.0038
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245815494
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.04X05
K0705.04X05
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
5
0.0041
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245815500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.04X06
K0705.04X06
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
6
0.0016
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.04X08
K0705.04X08
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
8
0.0018
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.04X10
K0705.04X10
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
10
0.0020
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.04X12
K0705.04X12
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
12
0.0022
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.04X16
K0705.04X16
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
16
0.0025
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.04X20
K0705.04X20
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
20
0.0030
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.04X25
K0705.04X25
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
25
0.0044
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245815517
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.04X30
K0705.04X30
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
30
0.0047
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245815524
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.05X05
K0705.05X05
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
5
0.0050
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245815531
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.05X06
K0705.05X06
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
6
0.0053
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245815548
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.05X08
K0705.05X08
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
8
0.0036
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.05X10
K0705.05X10
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
10
0.0038
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.05X12
K0705.05X12
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
12
0.0056
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245815555
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.05X16
K0705.05X16
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
16
0.0048
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.05X20
K0705.05X20
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
20
0.0053
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.05X25
K0705.05X25
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
25
0.0059
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245815562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.05X30
K0705.05X30
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
30
0.0067
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.05X40
K0705.05X40
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
40
0.0088
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.06X10
K0705.06X10
Steel
6
M 5
10
9.5
4.5
3.0
10
0.0062
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245815579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.06X12
K0705.06X12
Steel
6
M 5
10
9.5
4.5
3.0
12
0.0065
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245815586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.06X16
K0705.06X16
Steel
6
M 5
10
9.5
4.5
3.0
16
0.0069
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.06X20
K0705.06X20
Steel
6
M 5
10
9.5
4.5
3.0
20
0.0077
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.06X25
K0705.06X25
Steel
6
M 5
10
9.5
4.5
3.0
25
0.0089
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0708 - Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642
KIPP
03.06.2024
K1160 - Socket head screws with low head DIN 6912
KIPP
27.05.2024
K0869 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
KIPP
27.05.2024
K0573 - Rubber buffers type E
KIPP
27.05.2024
K0058 - Toggle clamps vertical with flat foot and adjustable clamping spind...
KIPP
27.05.2024
K1022 - Drill bushes flanged DIN 172 Form A
KIPP
27.05.2024
K0678 - Levelling feet
KIPP
27.05.2024
K0665 - Spacer rings
KIPP
27.05.2024
K0739 - Levelling feet steel or stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0479 - Tube clamps flange, aluminium
KIPP
27.05.2024
K0630 - Indexing plungers with extended indexing pin
KIPP
11.06.2024
K0051 - Latches adjustable
KIPP
27.05.2024
K0324 - Spring plungers with slot and thrust pin, LONG-LOK secured, stainle...
KIPP
27.05.2024
K0754 - Eccentric clamp modules
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성