피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0663 - Toggle clamps vertical with straight foot and adjustable clamping spindle
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Toggle clamps, power clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05912_asmtab.prj},{NB=K0663.0060000},{LOCHBILD=3},{OH1=56},{OHOA=141},{OG1=46},{A=14},{GEW=0.3088},{EAN=4059245432035},{OL=4.307},{SCHRL=35},{GR=3},{GR1=3},{HUB=6.500},{WLG=0.649},{WH1=55.830},{WH2=83.440},{WHOA=156.000},{WG1=46.180},{WG2=56.230},{WGOA=84.280},{WL1=132.730},{WL2=126.561},{WLOA=85.889},{TYPA=2},{TYPC=2},{TYPD=2},{TYP1=1},{BESTKIPP=K0663.006000},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{OH2=83},{OG2=56},{OGAO=84},{HANDKRAFT=160},{HALTEKRAFT=1350},{HALTEKRAFT1=1650},{SPANNKRAFT=920},{SPANNKRAFT1=1050},{M=M6X35},{A1=29},{A2=7},{A3=12},{B=27},{B1=38},{B2=17.5},{B3=12,5},{B4=-},{B6=43.5},{C=37,6},{C2=5,5},{D=5.5},{H=169},{L=86,5},{L1=53},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Component
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
Hole arrangement
ⁿ/ₐ
OH1
Opening angle holding arm position 1 ~
[°]
OH2
Opening angle holding arm position 2 ~
[°]
OHOA
Opening angle holding arm stop pin removed ~
[°]
OG1
Opening angle handle stop pin removed ~
[°]
OG2
Opening angle handle position 2 ~
[°]
OGAO
Opening angle handle stop pin removed ~
[°]
HANDKRAFT
hand force
[N]
HALTEKRAFT
Holding force F1
[N]
HALTEKRAFT1
Holding force F2
[N]
SPANNKRAFT
Clamping force F3
[N]
SPANNKRAFT1
Clamping force F4
[N]
M
thread
[mm]
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
A2
distance
[mm]
A3
distance
[mm]
B
distance
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
B3
width
[mm]
B4
distance
[mm]
B6
width
[mm]
C
Height ~
[mm]
C2
height
[mm]
D
diameter
[mm]
H
Height ~
[mm]
L
Length ~
[mm]
L1
Length ~
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0663.005001
K0663.005001
ultramarine blue RAL 5002
2
100
-
129
64
-
76
100
750
1050
620
750
M5X25
16
25
4.5
14
24
33
13.2
9,2
22
22.5
29,8
5,5
4.5
119,2
65,6
35
0.1048
Yes
82057000
4059245199754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.006001
K0663.006001
ultramarine blue RAL 5002
3
56
83
141
46
56
84
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
43.5
37,6
5,5
5.5
169
86,5
53
0.3088
Yes
82057000
4059245199761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.008001
K0663.008001
ultramarine blue RAL 5002
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
41.5
49
6,5
6.8
200,4
107
62
0.4182
Yes
82057000
4059245199785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.010001
K0663.010001
ultramarine blue RAL 5002
2
6
97
176
19
59
91
250
2500
4500
1500
2800
M10x55
32
50
8
27
45
64
25.6
18,5
38
47
62,3
13
9
247,4
153
95
0.8472
Yes
82057000
4059245199808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.012001
K0663.012001
ultramarine blue RAL 5002
5
11
88
164
24
60
91
280
3000
5500
1400
2800
M12X70
32
53
10.5
-
45
63
28
21
-
47
69,8
9
8.8
265,5
173,5
113.5
1.0240
Yes
82057000
4059245199822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.005000
K0663.005000
black grey RAL 7021
2
100
-
129
64
-
76
100
750
1050
620
750
M5X25
16
25
4.5
14
24
33
13.2
9,2
22
22.5
29,8
5,5
4.5
119,2
65,6
35
0.1048
Yes
82057000
4059245432028
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.006000
K0663.006000
black grey RAL 7021
3
56
83
141
46
56
84
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
43.5
37,6
5,5
5.5
169
86,5
53
0.3088
Yes
82057000
4059245432035
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.008000
K0663.008000
black grey RAL 7021
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
41.5
49
6,5
6.8
200,4
107
62
0.4182
Yes
82057000
4059245432042
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.010000
K0663.010000
black grey RAL 7021
2
6
97
176
19
59
91
250
2500
4500
1500
2800
M10x55
32
50
8
27
45
64
25.6
18,5
38
47
62,3
13
9
247,4
153
95
0.8472
Yes
82057000
4059245432059
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.012000
K0663.012000
black grey RAL 7021
5
11
88
164
24
60
91
280
3000
5500
1400
2800
M12X70
32
53
10.5
-
45
63
28
21
-
47
69,8
9
8.8
265,5
173,5
113.5
1.0240
Yes
82057000
4059245432066
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.005003
K0663.005003
traffic red RAL 3020
2
100
-
129
64
-
76
100
750
1050
620
750
M5X25
16
25
4.5
14
24
33
13.2
9,2
22
22.5
29,8
5,5
4.5
119,2
65,6
35
0.1048
Yes
82057000
4059245432165
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.006003
K0663.006003
traffic red RAL 3020
3
56
83
141
46
56
84
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
43.5
37,6
5,5
5.5
169
86,5
53
0.3088
Yes
82057000
4059245432172
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.008003
K0663.008003
traffic red RAL 3020
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
41.5
49
6,5
6.8
200,4
107
62
0.4182
Yes
82057000
4059245432189
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.010003
K0663.010003
traffic red RAL 3020
2
6
97
176
19
59
91
250
2500
4500
1500
2800
M10x55
32
50
8
27
45
64
25.6
18,5
38
47
62,3
13
9
247,4
153
95
0.8472
Yes
82057000
4059245432196
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.012003
K0663.012003
traffic red RAL 3020
5
11
88
164
24
60
91
280
3000
5500
1400
2800
M12X70
32
53
10.5
-
45
63
28
21
-
47
69,8
9
8.8
265,5
173,5
113.5
1.0240
Yes
82057000
4059245432202
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0663 - Toggle clamps vertical with safety interlock with straight foot and...
KIPP
27.05.2024
K0663 - Toggle clamps vertical with straight foot and adjustable clamping s...
KIPP
27.05.2024
K0410 - Position indicators
KIPP
27.05.2024
K0663 - Toggle clamps vertical with safety interlock with straight foot and...
KIPP
27.05.2024
K0386 - Gripper screws hexagonal
KIPP
27.05.2024
K1443 - Clamping spindles with vulcanized neoprene thrust pad
KIPP
27.05.2024
K0055 - Toggle clamps vertical with straight foot and adjustable clamping s...
KIPP
27.05.2024
K0745 - Toggle clamps push-pull mini
KIPP
27.05.2024
K0085 - Toggle clamps push-pull with mounting bracket
KIPP
27.05.2024
K0661 - Toggle clamps horizontal with straight foot and adjustable clamping...
KIPP
27.05.2024
K0074 - Toggle clamps horizontal with flat foot and adjustable clamping spi...
KIPP
27.05.2024
K0083 - Toggle clamps mini push-pull with mounting bracket
KIPP
27.05.2024
K0754 - Eccentric clamp modules
KIPP
27.05.2024
K0662 - Vertical Toggle Clamps with flat foot and adjustable clamping spind...
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성