您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0661 - 不锈钢快速夹钳,水平压紧式,带直底座和可调压杆
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05904_2_asmtab.prj},{NB=K0661.1050000},{OH=86},{OG=67},{GEW=0.0800},{EAN=4059245432714},{OGG=1.610},{OGGG=0.000},{OG1=66.740},{OH1=86.340},{OLO=107.44997},{OLG=41.22986},{OHG=1.65000},{OHGG=0.000},{HUB=0.000},{SCHRL=25},{OL=5.200},{GR1=0},{GR=2},{TYPC=1},{TYPB=2},{TYPA=1},{TYP=1},{BESTKIPP=K0661.105000},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{LOCHBILD=2},{HANDKRAFT=100},{HALTEKRAFT=650},{HALTEKRAFT1=900},{SPANNKRAFT=550},{SPANNKRAFT1=620},{M=M5X25},{A=18},{A1=27},{A2=4.5},{A3=13.5},{A4=-},{B=16.8},{B1=27},{B2=13.2},{B3=9,2},{B4=-},{B5=2},{B6=22.5},{C=18},{C2=5,2},{D=5.5},{H=52,2},{H1=47,9},{L=125,7},{L1=41,8},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
孔型
ⁿ/ₐ
OH
压把转角 ~
[°]
OG
把手转角 ~
[°]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
HALTEKRAFT
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFT1
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFT
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFT1
夹持力 F4
[N]
M
螺纹
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
C
高度 ~
[mm]
C2
[mm]
D
[mm]
H
高度 ~
[mm]
H1
高度 ~
[mm]
L
长度 ~
[mm]
L1
长度 ~
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0661.105001
K0661.105001
ultramarinblau RAL 5002
2
86
67
100
650
900
550
620
M5X25
18
27
4.5
13.5
-
16.8
27
13.2
9,2
-
2
22.5
18
5,2
5.5
52,2
47,9
125,7
41,8
0.0894
Yes
82057000
4059245199563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.106001
K0661.106001
ultramarinblau RAL 5002
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
6.5
-
-
28
39
17.5
12,5
23
2.5
43.5
25.5
8
5.5
75,2
71
186,6
60,5
0.3239
Yes
82057000
4059245199570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.108001
K0661.108001
ultramarinblau RAL 5002
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
9
-
-
31
45
21
16
24
2.5
41.5
32.2
10,5
6.2
88,2
84,3
233,1
74,9
0.3997
Yes
82057000
4059245199594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.105000
K0661.105000
黑灰色 RAL 7021
2
86
67
100
650
900
550
620
M5X25
18
27
4.5
13.5
-
16.8
27
13.2
9,2
-
2
22.5
18
5,2
5.5
52,2
47,9
125,7
41,8
0.0800
Yes
82057000
4059245432714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.106000
K0661.106000
黑灰色 RAL 7021
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
6.5
-
-
28
39
17.5
12,5
23
2.5
43.5
25.5
8
5.5
75,2
71
186,6
60,5
0.3239
Yes
82057000
4059245432721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.108000
K0661.108000
黑灰色 RAL 7021
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
9
-
-
31
45
21
16
24
2.5
41.5
32.2
10,5
6.2
88,2
84,3
233,1
74,9
0.3570
Yes
82057000
4059245432738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.105003
K0661.105003
交通红 RAL 3020
2
86
67
100
650
900
550
620
M5X25
18
27
4.5
13.5
-
16.8
27
13.2
9,2
-
2
22.5
18
5,2
5.5
52,2
47,9
125,7
41,8
0.0894
Yes
82057000
4059245432851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.106003
K0661.106003
交通红 RAL 3020
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
6.5
-
-
28
39
17.5
12,5
23
2.5
43.5
25.5
8
5.5
75,2
71
186,6
60,5
0.3239
Yes
82057000
4059245432868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.108003
K0661.108003
交通红 RAL 3020
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
9
-
-
31
45
21
16
24
2.5
41.5
32.2
10,5
6.2
88,2
84,3
233,1
74,9
0.3997
Yes
82057000
4059245432875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表