您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0465 - 带测油尺的排气螺塞
KIPP
操作部件 | 标准件
液位显示器,螺旋塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/28054.prj},{NB=K0465.1412215},{BESTKIPP=K0465.1412215},{FORM=A},{AUSF=ohne Luftfilter},{D=41},{D1=M 22 x 1,5},{D2=28},{D3=4},{L=17.5},{L1=12.0},{GEW=0.0362},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059245193059},{NDM=22.000},{ST=1.50},{TYP=1},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=22.5},{ZGT=Deckel},{ZGT1=Luftfilter},{ZGT2=O-Ring},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
ⁿ/ₐ
L1
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
ZGT
图纸说明
ⁿ/ₐ
ZGT1
图纸说明
ⁿ/ₐ
ZGT2
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0465.136038
A
不带空气过滤器
36
G 3/8
23
4
17.0
11.0
0.0312
Yes
39269099
4059245193004
盖子
Luftfilter
O 型圈
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.141012
A
不带空气过滤器
41
G 1/2
28
4
18.0
12.0
0.0360
Yes
39269099
4059245193028
盖子
Luftfilter
O 型圈
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.147034
A
不带空气过滤器
47
G 3/4
33
5
17.0
12.0
0.0487
Yes
39269099
4059245193066
盖子
Luftfilter
O 型圈
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.152100
A
不带空气过滤器
52
G 1
38
5
20.0
12.0
0.0608
Yes
39269099
4059245193073
盖子
Luftfilter
O 型圈
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.163114
A
不带空气过滤器
63
G 1 1/4
49
5
23.0
13.0
0.0824
Yes
39269099
4059245193097
盖子
Luftfilter
O 型圈
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.163112
A
不带空气过滤器
63
G 1 1/2
55
5
23.0
13.5
0.0910
Yes
39269099
4059245193080
盖子
Luftfilter
O 型圈
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.1361615
A
不带空气过滤器
36
M 16 x 1,5
23
4
17.0
11.0
0.0328
Yes
39269099
4059245193011
盖子
Luftfilter
O 型圈
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.1411815
A
不带空气过滤器
41
M 18 x 1,5
28
4
17.5
12.0
0.0357
Yes
39269099
4059245193035
盖子
Luftfilter
O 型圈
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.1412015
A
不带空气过滤器
41
M 20 x 1,5
28
4
17.5
12.0
0.0360
Yes
39269099
4059245193042
盖子
Luftfilter
O 型圈
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.1412215
A
不带空气过滤器
41
M 22 x 1,5
28
4
17.5
12.0
0.0362
Yes
39269099
4059245193059
盖子
Luftfilter
O 型圈
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.236038
B
带空气过滤器
36
G 3/8
23
4
17.0
11.0
0.0308
Yes
39269099
4059245193103
盖子
Luftfilter
O 型圈
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.241012
B
带空气过滤器
41
G 1/2
28
4
18.0
12.0
0.0364
Yes
39269099
4059245193127
盖子
Luftfilter
O 型圈
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.247034
B
带空气过滤器
47
G 3/4
33
5
17.0
12.0
0.0504
Yes
39269099
4059245193165
盖子
Luftfilter
O 型圈
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.252100
B
带空气过滤器
52
G 1
38
5
20.0
12.0
0.0615
Yes
39269099
4059245193172
盖子
Luftfilter
O 型圈
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.263114
B
带空气过滤器
63
G 1 1/4
49
5
23.0
13.0
0.0828
Yes
39269099
4059245193196
盖子
Luftfilter
O 型圈
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.263112
B
带空气过滤器
63
G 1 1/2
55
5
23.0
13.5
0.0867
Yes
39269099
4059245193189
盖子
Luftfilter
O 型圈
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.2361615
B
带空气过滤器
36
M 16 x 1,5
23
4
17.0
11.0
0.0312
Yes
39269099
4059245193110
盖子
Luftfilter
O 型圈
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.2411815
B
带空气过滤器
41
M 18 x 1,5
28
4
17.5
12.0
0.0352
Yes
39269099
4059245193134
盖子
Luftfilter
O 型圈
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.2412015
B
带空气过滤器
41
M 20 x 1,5
28
4
17.5
12.0
0.0354
Yes
39269099
4059245193141
盖子
Luftfilter
O 型圈
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0465.2412215
B
带空气过滤器
41
M 22 x 1,5
28
4
17.5
12.0
0.0367
Yes
39269099
4059245193158
盖子
Luftfilter
O 型圈
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0468 - 油尺
KIPP
27.05.2024
K0467 - 带止回阀和测油尺的排气螺塞
KIPP
27.05.2024
K0006 - 可调式凸轮手柄,带外螺纹,材质为钢制或不锈钢
KIPP
03.06.2024
K0453 - 铝制磁塞
KIPP
27.05.2024
K0741 - 用于卫生领域的不锈钢脚杯
KIPP
27.05.2024
K1101 - 螺旋塞,带测油尺
KIPP
27.05.2024
K0455 - 螺旋塞
KIPP
27.05.2024
K1110 - 不锈钢旋转锁销,带 L 型把手
KIPP
27.05.2024
K0417 - 压铸锌制铰接支脚的脚杯,带托架
KIPP
27.05.2024
K0552 - 罐形磁铁,带内螺纹,材质为 NdFeB
KIPP
27.05.2024
K0554 - 磁铁(带座磁铁),带圆柱形钻孔,材质为永磁铁氧体
KIPP
27.05.2024
K0431 - 圆管螺纹端盖
KIPP
27.05.2024
K0432 - 铝制型材的可调整高度的设备支脚
KIPP
27.05.2024
K0415 - 独立铰接支脚的脚杯
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表