피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0396 - Eye bolts DIN 444 Form B
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07180.prj},{NB=K0396.16130},{BESTKIPPUSA=K0396.16130},{WERK=Stahl},{L=130},{D1=M 16},{D2=16},{D3=32},{B=44},{S=17},{R=6.0},{GEW=0.2281},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245147663},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16.000},{XX=1},{ZGT=max. 2 P (unvollständiges Gewinde)},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
WERK
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
S
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0396.0550
K0396.0550
Steel
50
M 5
5
12
16
6
2.5
0.0094
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.0575
K0396.0575
Steel
75
M 5
5
12
16
6
2.5
0.0132
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.0650
K0396.0650
Steel
50
M 6
6
14
18
7
4.0
0.0143
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147397
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.0675
K0396.0675
Steel
75
M 6
6
14
18
7
4.0
0.0192
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147403
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.0850
K0396.0850
Steel
50
M 8
8
18
22
9
4.0
0.0256
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.0875
K0396.0875
Steel
75
M 8
8
18
22
9
4.0
0.0365
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.1075
K0396.1075
Steel
75
M 10
10
20
26
12
4.0
0.0552
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.10100
K0396.10100
Steel
100
M 10
10
20
26
12
4.0
0.0671
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.1275
K0396.1275
Steel
75
M 12
12
25
30
14
6.0
0.0854
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.12100
K0396.12100
Steel
100
M 12
12
25
30
14
6.0
0.1065
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.12120
K0396.12120
Steel
120
M 12
12
25
30
14
6.0
0.1235
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.12130
K0396.12130
Steel
130
M 12
12
25
36
14
6.0
0.1302
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.1475
K0396.1475
Steel
75
M 14
14
28
36
16
6.0
0.1105
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.14130
K0396.14130
Steel
130
M 14
14
28
36
16
6.0
0.1749
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.16130
K0396.16130
Steel
130
M 16
16
32
44
17
6.0
0.2281
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.20140
K0396.20140
Steel
140
M 20
18
40
52
22
6.0
0.4260
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.10550
K0396.10550
Stainless steel
50
M 5
5
12
16
6
2.5
0.0097
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.10650
K0396.10650
Stainless steel
50
M 6
6
14
18
7
4.0
0.0139
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.10675
K0396.10675
Stainless steel
75
M 6
6
14
18
7
4.0
0.0203
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.10850
K0396.10850
Stainless steel
50
M 8
8
18
22
9
4.0
0.0267
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.10875
K0396.10875
Stainless steel
75
M 8
8
18
22
9
4.0
0.0365
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.11075
K0396.11075
Stainless steel
75
M 10
10
20
26
12
4.0
0.0365
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.110100
K0396.110100
Stainless steel
100
M 10
10
20
26
12
4.0
0.0708
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.11275
K0396.11275
Stainless steel
75
M 12
12
25
30
14
6.0
0.0858
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0396.112100
K0396.112100
Stainless steel
100
M 12
12
25
30
14
6.0
0.1087
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
4059245147526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CMAss - Eye screw DIN444B
HPC
03.08.2023
BN 646 - Eye bolts blank, without thread (~DIN 444 B), stainless steel A4, ...
Bossard Catalog
26.01.2023
K0007 - Hinge pins steel or stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
B0129 - Eye bolts DIN 444 Form B
Blohm
03.06.2024
Modèle 32-210 - Goupille cylindrique - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
K0009 - Cam levers double
KIPP
03.06.2024
K0007 - Hinge pins steel or stainless steel
KIPP
03.06.2024
K0001 - Clamp straps slotted heel
KIPP
03.06.2024
DIN 580 ST - Liftig eye bolts, Steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
BN 33007 - Bent eye bolts, light series, stainless steel A2
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 444 B & DIN 444 LB - Augenschrauben, Form B&LB
Fabory
13.02.2023
K1418 - Eye bolts with long thread
KIPP
27.05.2024
BN 253 - Eye bolts (DIN 444 A), 4.6, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
K0396 - Eye bolts DIN 444 Form B
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성