피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0377 - Nuts for T-slots DIN 508 enhanced
KIPP
CLAMPING TECHNOLOGY
Modular Clamping Technology
Accessory
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/verbindungselemente_zubehoer/07060.prj},{NB=K0377.163},{BESTKIPP=K0377.163},{MATERIAL=Stahl},{NUT=24},{B=40},{E=40},{B1=23.6},{D=M 16},{H=32},{H1=16},{L=40},{GEW=0.2608},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245132331},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16},{TAB=2},{TAB1=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
[mm]
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
NUT
Slot nominal size
[mm]
B
Width
[mm]
B1
Width
[mm]
D
Internal thread
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0377.05
K0377.05
Steel
6
10
5.6
M 5
8
4
10
0.0032
Yes
73181600
4059245132164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.06
K0377.06
Steel
8
13
7.6
M 6
10
6
13
0.0084
Yes
73181600
4059245132171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.061
K0377.061
Steel
10
15
9.6
M 6
12
6
15
0.0141
Yes
73181600
4059245132188
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.08
K0377.08
Steel
10
15
9.6
M 8
12
6
15
0.0124
Yes
73181600
4059245132195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.081
K0377.081
Steel
12
18
11.6
M 8
14
7
18
0.0230
Yes
73181600
4059245132201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.10
K0377.10
Steel
12
18
11.6
M 10
14
7
18
0.0199
Yes
73181600
4059245132225
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.082
K0377.082
Steel
14
22
13.6
M 8
16
8
22
0.0408
Yes
73181600
4059245132218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.101
K0377.101
Steel
14
22
13.6
M 10
16
8
22
0.0377
Yes
73181600
4059245132232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.12
K0377.12
Steel
14
22
13.6
M 12
16
8
22
0.0340
Yes
73181600
4059245132249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.121
K0377.121
Steel
16
25
15.6
M 12
18
9
25
0.0543
Yes
73181600
4059245132256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.14
K0377.14
Steel
16
25
15.6
M 14
18
9
25
0.0492
Yes
73181600
4059245132294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.122
K0377.122
Steel
18
28
17.6
M 12
20
10
28
0.0814
Yes
73181600
4059245132263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.141
K0377.141
Steel
18
28
17.6
M 14
20
10
28
0.0760
Yes
73181600
4059245132300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.16
K0377.16
Steel
18
28
17.6
M 16
20
10
28
0.0683
Yes
73181600
4059245132317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.123
K0377.123
Steel
20
32
19.6
M 12
24
12
32
0.1321
Yes
73181600
4059245132270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.161
K0377.161
Steel
20
32
19.6
M 16
24
12
32
0.1166
Yes
73181600
4059245132324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.18
K0377.18
Steel
20
32
19.6
M 18
24
12
32
0.1070
Yes
73181600
4059245132355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.124
K0377.124
Steel
22
35
21.6
M 12
28
14
35
0.1899
Yes
73181600
4059245132287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.181
K0377.181
Steel
22
35
21.6
M 18
28
14
35
0.1641
Yes
73181600
4059245132362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.20
K0377.20
Steel
22
35
21.6
M 20
28
14
35
0.1500
Yes
73181600
4059245132379
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.163
K0377.163
Steel
24
40
23.6
M 16
32
16
40
0.2608
Yes
73181600
4059245132331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.201
K0377.201
Steel
24
40
23.6
M 20
32
16
40
0.2367
Yes
73181600
4059245132386
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.22
K0377.22
Steel
24
40
23.6
M 22
32
16
40
0.2209
Yes
73181600
4059245132461
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.164
K0377.164
Steel
28
44
27.6
M 16
36
18
44
0.3819
Yes
73181600
4059245132348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.202
K0377.202
Steel
28
44
27.6
M 20
36
18
44
0.3498
Yes
73181600
4059245132393
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0399 - Threaded inserts reinforced
KIPP
27.05.2024
K0869 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
KIPP
27.05.2024
K0697 - Studs DIN 6379
KIPP
27.05.2024
K0698 - T-slot bolts DIN 787
KIPP
27.05.2024
K0379 - Nuts for T-slots rhombic form
KIPP
27.05.2024
K0978 - Threaded inserts self-tapping with cutting slot
KIPP
27.05.2024
K0531 - Compression latches with adjustable tongue gap
KIPP
27.05.2024
K0122 - Clamping levers external thread
KIPP
11.06.2024
K0701 - Hexagon nuts with collar height 1.5xD, DIN 6331 enhanced
KIPP
27.05.2024
K0705 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
KIPP
27.05.2024
K0855 - Locating Keys
KIPP
27.05.2024
K0005 - Cam levers internal and external thread, steel or stainless steel
KIPP
03.06.2024
K0385 - Grippers and inserts round
KIPP
27.05.2024
K0630 - Indexing plungers with extended indexing pin
KIPP
11.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성