您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0350 - 定位销,带扁平球头,C 型
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
定位元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/positionierelemente/03107_2.prj},{NB=K0350.302},{A=30},{B=30},{C=30},{D=30},{E=30},{F=8.0},{H=12.0},{K=8.8},{GEW=0.2715},{EAN=4059245020058},{NDMG=6.0},{XA=2.000},{XB=2.000},{XC=1.800},{XD=0.400},{XE=2.000},{XF=7.000},{XG=16.000},{XH=8.000},{XI=31.200},{XJ=22.000},{TYP=3.000},{BESTKIPP=K0350.302},{MATERIAL=Werkzeugstahl},{G=M 6},{J=R 8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
B
直径
[mm]
C
直径
[mm]
D
长度
[mm]
E
长度
[mm]
F
长度
[mm]
G
螺纹
[mm]
H
深度
[mm]
J
半径
[mm]
K
宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0350.052
K0350.052
工具钢
5
5
5
6
5
2.0
M 2,5
4.5
R 1
1.5
0.0011
Yes
73181900
4059245225897
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.062
K0350.062
工具钢
6
6
6
8
6
2.0
M 3
5.0
R 1
1.8
0.0021
Yes
73181900
4059245225903
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.082
K0350.082
工具钢
8
8
8
10
8
2.0
M 3
6.0
R 2
1.9
0.0050
Yes
73181900
4059245019939
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.102
K0350.102
工具钢
10
10
10
13
10
2.5
M 3
6.0
R 2,5
2.5
0.0109
Yes
73181900
4059245019953
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.122
K0350.122
工具钢
12
12
12
15
12
3.0
M 4
8.0
R 3
2.5
0.0178
Yes
73181900
4059245019977
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.142
K0350.142
工具钢
14
14
14
17
14
3.5
M 4
8.0
R 3,5
3.9
0.0295
Yes
73181900
4059245225910
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.162
K0350.162
工具钢
16
16
16
20
16
4.0
M 5
10.0
R 4
4.3
0.0454
Yes
73181900
4059245019991
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.202
K0350.202
工具钢
20
20
20
25
20
5.0
M 5
10.0
R 5
5.0
0.0902
Yes
73181900
4059245020010
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.252
K0350.252
工具钢
25
25
25
25
25
6.0
M 5
10.0
R 6
5.6
0.1503
Yes
73181900
4059245020034
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.302
K0350.302
工具钢
30
30
30
30
30
8.0
M 6
12.0
R 8
8.8
0.2715
Yes
73181900
4059245020058
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.402
K0350.402
工具钢
40
40
40
40
40
10.0
M 6
12.0
R 10
12.8
0.6587
Yes
73181900
4059245020072
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.502
K0350.502
工具钢
50
50
50
50
50
12.0
M 6
12.0
R 12
16.7
1.2900
Yes
73181900
4059245020096
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.5052
K0350.5052
不锈钢
5
5
5
6
5
2.0
M 2,5
4.5
R 1
1.5
0.0012
Yes
73181900
4059245225927
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.5062
K0350.5062
不锈钢
6
6
6
8
6
2.0
M 3
5.0
R 1
1.8
0.0020
Yes
73181900
4059245225934
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.5082
K0350.5082
不锈钢
8
8
8
10
8
2.0
M 3
6.0
R 2
1.9
0.0053
Yes
73181900
4059245020119
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.5102
K0350.5102
不锈钢
10
10
10
13
10
2.5
M 3
6.0
R 2,5
2.5
0.0129
Yes
73181900
4059245020133
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.5122
K0350.5122
不锈钢
12
12
12
15
12
3.0
M 4
8.0
R 3
2.5
0.0179
Yes
73181900
4059245020157
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.5142
K0350.5142
不锈钢
14
14
14
17
14
3.5
M 4
8.0
R 3,5
3.9
0.0296
Yes
73181900
4059245225941
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.5162
K0350.5162
不锈钢
16
16
16
20
16
4.0
M 5
10.0
R 4
4.3
0.0442
Yes
73181900
4059245020171
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0350.5202
K0350.5202
不锈钢
20
20
20
25
20
5.0
M 5
10.0
R 5
5.0
0.0913
Yes
73181900
4059245020195
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表