您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0342 - 锁紧柱塞
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03092_1.prj},{NB=K0342.03410 (ENTSPANNT)},{D=10},{D4=28},{L1=28},{L2=12},{L4=25},{H=10},{SW1=22},{SW2=0},{F=2.8},{F1=20},{F2=34},{GEW=0.1047},{EAN=4059245013999},{TAB=1},{NDM=20},{ST=1.50},{TYP=1},{PSTOL=0.001},{L41=0.000},{BESTKIPP=K0342.03410},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK=Arretierstift gehärtet},{FORM=R},{AUSF=ohne Kontermutter},{D1=M 20 x 1,5},{L=78},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{POS=ENTSPANNT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
H
高度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
F
倒角 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F1 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0342.3004
K0342.3004
钢制
硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
4
M 8 x 1
15
40
15
6
13
4
10
13
1.0
6
12
0.0087
Yes
73181900
4059245014477
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.3105
K0342.3105
钢制
硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
5
M 10 x 1
23
52
17
7
15
5
13
0
1.3
5
12
0.0174
Yes
73181900
4059245014484
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.3206
K0342.3206
钢制
硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
23
57
20
8
17
6
14
0
1.8
6
14
0.0250
Yes
73181900
4059245014491
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.3308
K0342.3308
钢制
硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
28
72
26
10
23
8
19
0
2.3
15
35
0.0595
Yes
73181900
4059245014507
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.3410
K0342.3410
钢制
硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
28
78
28
12
25
10
22
0
2.8
20
34
0.1041
Yes
73181900
4059245014514
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.4004
K0342.4004
钢制
硬化处理顶销
S
带锁紧螺母
4
M 8 x 1
15
40
15
6
13
4
10
13
1.0
6
12
0.0112
Yes
73181900
4059245014521
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.4105
K0342.4105
钢制
硬化处理顶销
S
带锁紧螺母
5
M 10 x 1
23
52
17
7
15
5
13
17
1.3
5
12
0.0233
Yes
73181900
4059245014538
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.4206
K0342.4206
钢制
硬化处理顶销
S
带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
23
57
20
8
17
6
14
19
1.8
6
14
0.0338
Yes
73181900
4059245014545
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.4308
K0342.4308
钢制
硬化处理顶销
S
带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
28
72
26
10
23
8
19
24
2.3
15
35
0.0782
Yes
73181900
4059245014552
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.4410
K0342.4410
钢制
硬化处理顶销
S
带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
28
78
28
12
25
10
22
30
2.8
20
34
0.1368
Yes
73181900
4059245014569
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.03004
K0342.03004
不锈钢
硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
4
M 8 x 1
15
40
15
6
13
4
10
13
1.0
6
12
0.0087
Yes
73181900
4059245013951
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.03105
K0342.03105
不锈钢
硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
5
M 10 x 1
23
52
17
7
15
5
13
0
1.3
5
12
0.0175
Yes
73181900
4059245013968
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.03206
K0342.03206
不锈钢
硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
23
57
20
8
17
6
14
0
1.8
6
14
0.0249
Yes
73181900
4059245013975
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.03308
K0342.03308
不锈钢
硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
28
72
26
10
23
8
19
0
2.3
15
35
0.0600
Yes
73181900
4059245013982
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.03410
K0342.03410
不锈钢
硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
28
78
28
12
25
10
22
0
2.8
20
34
0.1047
Yes
73181900
4059245013999
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.04004
K0342.04004
不锈钢
硬化处理顶销
S
带锁紧螺母
4
M 8 x 1
15
40
15
6
13
4
10
13
1.0
6
12
0.0117
Yes
73181900
4059245014002
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.04105
K0342.04105
不锈钢
硬化处理顶销
S
带锁紧螺母
5
M 10 x 1
23
52
17
7
15
5
13
17
1.3
5
12
0.0236
Yes
73181900
4059245014019
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.04206
K0342.04206
不锈钢
硬化处理顶销
S
带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
23
57
20
8
17
6
14
19
1.8
6
14
0.0340
Yes
73181900
4059245014026
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.04308
K0342.04308
不锈钢
硬化处理顶销
S
带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
28
72
26
10
23
8
19
24
2.3
15
35
0.0795
Yes
73181900
4059245014033
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.04410
K0342.04410
不锈钢
硬化处理顶销
S
带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
28
78
28
12
25
10
22
30
2.8
20
34
0.1024
Yes
73181900
4059245014040
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.13004
K0342.13004
不锈钢
未经硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
4
M 8 x 1
15
40
15
6
13
4
10
13
1.0
6
12
0.0088
Yes
73181900
4059245014248
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.13105
K0342.13105
不锈钢
未经硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
5
M 10 x 1
23
52
17
7
15
5
13
0
1.3
5
12
0.0172
Yes
73181900
4059245014262
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.13206
K0342.13206
不锈钢
未经硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
23
57
20
8
17
6
14
0
1.8
6
14
0.0250
Yes
73181900
4059245014279
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.13308
K0342.13308
不锈钢
未经硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
28
72
26
10
23
8
19
0
2.3
15
35
0.0609
Yes
73181900
4059245014286
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0342.13410
K0342.13410
不锈钢
未经硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
28
78
28
12
25
10
22
0
2.8
20
34
0.1057
Yes
73181900
4059245014293
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0343 - 锁紧柱塞,无凸缘
KIPP
11.06.2024
K0363 - 快锁插销
KIPP
27.05.2024
K0736 - 特级锁紧柱塞,锥形顶销
KIPP
27.05.2024
K0348 - 凸轮旋柄柱塞
KIPP
11.06.2024
K0752 - 钢制锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0635 - 锁紧柱塞,无凸缘
KIPP
27.05.2024
K0317 - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,钢制
KIPP
27.05.2024
K0074 - 水平压紧式快速夹钳,带卧式底脚和可调压杆
KIPP
27.05.2024
K0340 - 锁紧柱塞
KIPP
27.05.2024
K0709 - 带径向偏移补偿的快速插拔联轴器
KIPP
01.07.2024
K0632 - 不锈钢锁紧柱塞
KIPP
11.06.2024
K0135 - 多用连接件
KIPP
27.05.2024
K0631 - 锁紧柱塞,短款
KIPP
11.06.2024
K0338 - 锁紧柱塞
KIPP
01.07.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表