您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0288 - 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
支撑元件,止挡元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/auflageelmente_anschlagelemente/02006.prj},{NB=K0288.508X040_0},{D2=11.0},{L1=40},{L2=14.5},{L3=3.0},{E=0.0},{SW=13},{W=28},{KUGEL=10},{GEW=0.0259},{EAN=4059245001354},{NDM=8.000},{ST=0.00},{TYP=3.000},{XA=3.000},{XB=0.000},{XC=3.500},{XD=8.000},{XE=45.000},{XF=2.100},{XG=10.120},{XH=5.420},{XI=0.600},{BESTKIPP=K0288.508X040},{FORM=O},{AUSF=Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche},{D1=M 8},{SW1=-},{BELASTUNG=15.5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{XPOS=0,[-14:14]},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{WX=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
E
宽度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SW1
[mm]
W
[mm]
KUGEL
球-Ø
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0288.106X012
K0288.106X012
C
钢制平头顶珠,平整
M 6
6.0
12
9.5
1.5
11.5
10
-
10
7
9
0.0073
Yes
84662080
4059245001187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.106X025
K0288.106X025
C
钢制平头顶珠,平整
M 6
6.0
25
9.5
1.5
11.5
10
-
10
7
9
0.0095
Yes
84662080
4059245001194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.106X040
K0288.106X040
C
钢制平头顶珠,平整
M 6
6.0
40
9.5
1.5
11.5
10
-
10
7
9
0.0120
Yes
84662080
4059245001200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.108X012
K0288.108X012
C
钢制平头顶珠,平整
M 8
8.5
12
13.0
1.5
15.0
13
-
10
10
15
0.0164
Yes
84662080
4059245001217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.108X025
K0288.108X025
C
钢制平头顶珠,平整
M 8
8.5
25
13.0
1.5
15.0
13
-
10
10
15
0.0205
Yes
84662080
4059245001224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.108X040
K0288.108X040
C
钢制平头顶珠,平整
M 8
8.5
40
13.0
1.5
15.0
13
-
10
10
15
0.0251
Yes
84662080
4059245001231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.306X012
K0288.306X012
F
钢制平头顶珠,齿面
M 6
6.0
12
9.5
1.5
11.5
10
-
10
7
9
0.0072
Yes
84662080
4059245001248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.306X025
K0288.306X025
F
钢制平头顶珠,齿面
M 6
6.0
25
9.5
1.5
11.5
10
-
10
7
9
0.0095
Yes
84662080
4059245001255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.306X040
K0288.306X040
F
钢制平头顶珠,齿面
M 6
6.0
40
9.5
1.5
11.5
10
-
10
7
9
0.0120
Yes
84662080
4059245001262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.308X012
K0288.308X012
F
钢制平头顶珠,齿面
M 8
8.5
12
13.0
1.5
15.0
13
-
10
10
15
0.0161
Yes
84662080
4059245001279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.308X025
K0288.308X025
F
钢制平头顶珠,齿面
M 8
8.5
25
13.0
1.5
15.0
13
-
10
10
15
0.0201
Yes
84662080
4059245001286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.308X040
K0288.308X040
F
钢制平头顶珠,齿面
M 8
8.5
40
13.0
1.5
15.0
13
-
10
10
15
0.0246
Yes
84662080
4059245001293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.706X012
K0288.706X012
K
POM 平头顶珠,平整
M 6
6.0
12
9.5
1.5
11.5
10
-
10
7
2
0.0308
Yes
84662080
4059245001606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.706X025
K0288.706X025
K
POM 平头顶珠,平整
M 6
6.0
25
9.5
1.5
11.5
10
-
10
7
2
0.0082
Yes
84662080
4059245001613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.706X040
K0288.706X040
K
POM 平头顶珠,平整
M 6
6.0
40
9.5
1.5
11.5
10
-
10
7
2
0.0107
Yes
84662080
4059245001620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.708X012
K0288.708X012
K
POM 平头顶珠,平整
M 8
8.5
12
13.0
1.5
15.0
13
-
10
10
4
0.0125
Yes
84662080
4059245001637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.708X025
K0288.708X025
K
POM 平头顶珠,平整
M 8
8.5
25
13.0
1.5
15.0
13
-
10
10
4
0.0165
Yes
84662080
4059245001644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.708X040
K0288.708X040
K
POM 平头顶珠,平整
M 8
8.5
40
13.0
1.5
15.0
13
-
10
10
4
0.0213
Yes
84662080
4059245001651
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.506X012
K0288.506X012
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
M 6
8.0
12
10.0
2.0
0.0
10
-
28
7
9.2
0.0075
Yes
84662080
4059245001309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.506X025
K0288.506X025
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
M 6
8.0
25
10.0
2.0
0.0
10
-
28
7
9.2
0.0096
Yes
84662080
4059245001316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.506X040
K0288.506X040
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
M 6
8.0
40
10.0
2.0
0.0
10
-
28
7
9.2
0.0121
Yes
84662080
4059245001323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.508X012
K0288.508X012
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
M 8
11.0
12
14.5
3.0
0.0
13
-
28
10
15.5
0.0174
Yes
84662080
4059245001330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.508X025
K0288.508X025
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
M 8
11.0
25
14.5
3.0
0.0
13
-
28
10
15.5
0.0220
Yes
84662080
4059245001347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.508X040
K0288.508X040
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
M 8
11.0
40
14.5
3.0
0.0
13
-
28
10
15.5
0.0259
Yes
84662080
4059245001354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0288.510X015
K0288.510X015
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
M 10
14.0
15
16.0
3.0
0.0
17
3
28
13
18.8
0.0320
Yes
84662080
4059245001361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0409 - 位置指示器
KIPP
01.07.2024
K0289 - 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和可更换的嵌入件
KIPP
27.05.2024
K0057 - 带球面调节垫圈的高度调整元件
KIPP
01.07.2024
K0202 - 椭圆形弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0272 - 压紧螺栓,带尖头
KIPP
27.05.2024
K0200 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0045 - 拉环搭扣
KIPP
27.05.2024
K0044 - 拉环搭扣
KIPP
27.05.2024
K0047 - 可调搭扣,隐藏式旋拧孔
KIPP
27.05.2024
K0616 - 方管连接器,直角连接
KIPP
01.07.2024
K0648 - 可调式凸轮手柄,带塑料手柄,带外螺纹,材质为钢制或不锈钢
KIPP
03.06.2024
K0823 - 支撑柱
KIPP
27.05.2024
K0977 - 伸缩式弹簧柱塞 带旋转锁定
KIPP
27.05.2024
K0315 - 带有内六角和顶珠的钢制弹簧柱塞
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表