您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0285 - 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和可更换的嵌入件
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
自适应球头端面, 压紧螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/pendelauflagen_druckschrauben/02003.prj},{NB=K0285.719X024 K (0)},{D1=19},{D2=12},{D3=0.0},{L1=24},{L2=8},{L3=10},{KUGEL=15},{GEW=0.0355},{EAN=4059245000890},{NDR=8.000},{KDR=6.647},{STR=1.25},{TYP=1.000},{XA=5.700},{XB=0.000},{XC=0.000},{XD=0.000},{TYP1=0.000},{XE=2.770},{XF=5.590},{XG=15.130},{XH=9.000},{XI=1.350},{BESTKIPP=K0285.719X024},{FORM=K},{AUSF=POM-Einsatz abgeflacht, plan},{D4=M 8},{BELASTUNG=7},{BESTEG=07113-12109},{BESTEGKIPP=K0385.12109},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
ⁿ/ₐ
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
KUGEL
顶珠 Ø
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0285.117X022
K0285.117X022
钢制平头嵌入件,平整
17
10
0.0
M 6
22
7
10
13
28
0.0328
Yes
84662080
4059245000630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.119X024
K0285.119X024
钢制平头嵌入件,平整
19
12
0.0
M 8
24
8
10
15
39
0.0436
Yes
84662080
4059245000647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.124X028
K0285.124X028
钢制平头嵌入件,平整
24
16
0.0
M 10
28
8
10
20
58
0.0828
Yes
84662080
4059245000654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.130X030
K0285.130X030
钢制平头嵌入件,平整
30
20
0.0
M 12
30
9
10
23
95
0.1414
Yes
84662080
4059245000661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.136X036
K0285.136X036
钢制平头嵌入件,平整
36
25
0.0
M 12
36
11
10
28
136
0.2514
Yes
84662080
4059245000678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.217X022
K0285.217X022
不锈钢平头嵌入件,平整
17
10
0.0
M 6
22
7
10
13
28
0.0328
Yes
84662080
4059245000685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.219X024
K0285.219X024
不锈钢平头嵌入件,平整
19
12
0.0
M 8
24
8
10
15
39
0.0430
Yes
84662080
4059245000692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.224X028
K0285.224X028
不锈钢平头嵌入件,平整
24
16
0.0
M 10
28
8
10
20
58
0.0810
Yes
84662080
4059245000708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.230X030
K0285.230X030
不锈钢平头嵌入件,平整
30
20
0.0
M 12
30
9
10
23
95
0.1406
Yes
84662080
4059245000715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.236X036
K0285.236X036
不锈钢平头嵌入件,平整
36
25
0.0
M 12
36
11
10
28
136
0.2510
Yes
84662080
4059245000722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.317X022
K0285.317X022
平头夹持件,齿面
17
10
0.0
M 6
22
7
10
13
28
0.0314
Yes
84662080
4059245000739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.319X024
K0285.319X024
平头夹持件,齿面
19
12
0.0
M 8
24
8
10
15
39
0.0433
Yes
84662080
4059245000746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.324X028
K0285.324X028
平头夹持件,齿面
24
16
0.0
M 10
28
8
10
20
58
0.0814
Yes
84662080
4059245000753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.330X030
K0285.330X030
平头夹持件,齿面
30
20
0.0
M 12
30
9
10
23
95
0.1391
Yes
84662080
4059245000760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.336X036
K0285.336X036
平头夹持件,齿面
36
25
0.0
M 12
36
11
10
28
136
0.2484
Yes
84662080
4059245000777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.717X022
K0285.717X022
POM 平头嵌入件,平整
17
10
0.0
M 6
22
7
10
13
4
0.0281
Yes
84662080
4059245000883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.719X024
K0285.719X024
POM 平头嵌入件,平整
19
12
0.0
M 8
24
8
10
15
7
0.0355
Yes
84662080
4059245000890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.724X028
K0285.724X028
POM 平头嵌入件,平整
24
16
0.0
M 10
28
8
10
20
14
0.0689
Yes
84662080
4059245000906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.730X030
K0285.730X030
POM 平头嵌入件,平整
30
20
0.0
M 12
30
9
10
23
27
0.1223
Yes
84662080
4059245000913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.736X036
K0285.736X036
POM 平头嵌入件,平整
36
25
0.0
M 12
36
11
10
28
47
0.2216
Yes
84662080
4059245000920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.917X022
K0285.917X022
平头夹持件,硬质合金齿面
17
10
7.9
M 6
22
7
10
13
28
0.0330
Yes
84662080
4059245000937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.919X024
K0285.919X024
平头夹持件,硬质合金齿面
19
12
9.5
M 8
24
8
10
15
39
0.0438
Yes
84662080
4059245000944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.924X028
K0285.924X028
平头夹持件,硬质合金齿面
24
16
12.7
M 10
28
8
10
20
58
0.0820
Yes
84662080
4059245000951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.930X030
K0285.930X030
平头夹持件,硬质合金齿面
30
20
15.9
M 12
30
9
10
23
95
0.1420
Yes
84662080
4059245000968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0285.936X036
K0285.936X036
平头夹持件,硬质合金齿面
36
25
19.0
M 12
36
11
10
28
136
0.2514
Yes
84662080
4059245000975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0666 - 波珠螺丝,不带栓头,圆波珠,LONG-LOK 螺纹锁
KIPP
27.05.2024
K0286 - 自适应球头支撑块,可自动摆回
KIPP
27.05.2024
K0666 - 波珠螺丝,不带栓头,半圆珠,LONG-LOK 螺纹锁
KIPP
27.05.2024
K0287 - 自适应球头端面,可调节
KIPP
27.05.2024
K0199 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0289 - 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和可更换的嵌入件
KIPP
27.05.2024
K0657 - 弹簧柱塞 顶销/内六角,加长型
KIPP
27.05.2024
K0349 - 插销
KIPP
27.05.2024
K0479 - 铝制法兰管接头
KIPP
01.07.2024
K0495 - 推杆
KIPP
01.07.2024
K0282 - 自适应球头支撑块
KIPP
27.05.2024
K1164 - 自适应球头支撑块,可自动摆回
KIPP
27.05.2024
K0741 - 用于卫生领域的不锈钢脚杯
KIPP
01.07.2024
K0453 - 铝制磁塞
KIPP
01.07.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表