피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0258 - Handwheels with fold-away grip
KIPP USA
Handwheels
Disc Handwheels
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/handraeder/disc_handwheels/06264_asmtab.prj},{NB=K0258.4160160560},{GR=4},{D=45},{D1=160},{D3=25},{D4=25},{D6=26},{A=62.0},{A1=5.6},{H=28.0},{L=143.5},{L1=18.5},{L2=83.5},{L3=63.8},{B3=5},{T=18.3},{GEW=0.5711},{EAN=4059245062621},{XA=28.000},{XB=26.000},{XD=16},{XE=12},{DX=16.000},{NDM=8.000},{TYP2=40},{BESTKIPPUSA=K0258.416016056},{MATERIALK=Stahl},{AUSF=Nabe mit Nut},{AUSF1=mit Querbohrung},{D2=16},{D5=M8},{D7=M6},{H2=7,5},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Component
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
ⁿ/ₐ
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
thread
ⁿ/ₐ
D6
diameter
[mm]
D7
thread
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H
height
[mm]
H2
distance
[mm]
L
Length
[mm]
L1
height
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
B3
hub slot width P9
[mm]
T
hub slot depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
XD
Länge Schraube
[mm]
XE
Länge Gewindestift
[mm]
XG
Oberfläche Schraube
ⁿ/ₐ
FARBE1
Colour
ⁿ/ₐ
K0258.108008
K0258.108008
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1061
Yes
4059245062249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.108010
K0258.108010
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1032
Yes
4059245062287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.108012
K0258.108012
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.0980
Yes
4059245062324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.210010
K0258.210010
Stahl
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
90.1
13.0
49.0
43.5
0
0.0
0.1676
Yes
4059245062362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.210012
K0258.210012
Stahl
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
90.1
13.0
49.0
43.5
0
0.0
0.1640
Yes
4059245062409
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.312512
K0258.312512
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
108.8
18.5
59.5
52.1
0
0.0
0.3332
Yes
4059245062447
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.312514
K0258.312514
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
108.8
18.5
59.5
52.1
0
0.0
0.3256
Yes
4059245062485
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.312516
K0258.312516
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
108.8
18.5
59.5
52.1
0
0.0
0.3200
Yes
4059245062522
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.416014
K0258.416014
Stahl
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
143.5
18.5
83.5
63.8
0
0.0
0.0580
Yes
4059245062560
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
16
12
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.416016
K0258.416016
Stahl
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
143.5
18.5
83.5
63.8
0
0.0
0.5737
Yes
4059245062607
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
16
12
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.10800802
K0258.10800802
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
2
9.0
0.1070
Yes
4059245062256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.10801003
K0258.10801003
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
3
11.4
0.1012
Yes
4059245062294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.10801204
K0258.10801204
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
4
13.8
0.0991
Yes
4059245062331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.21001003
K0258.21001003
Stahl
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
90.1
13.0
49.0
43.5
3
11.4
0.1672
Yes
4059245062379
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.21001204
K0258.21001204
Stahl
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
90.1
13.0
49.0
43.5
4
13.8
0.1657
Yes
4059245062416
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.31251204
K0258.31251204
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
108.8
18.5
59.5
52.1
4
13.8
0.3347
Yes
4059245062454
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.31251405
K0258.31251405
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
108.8
18.5
59.5
52.1
5
16.3
0.3262
Yes
4059245062492
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.31251605
K0258.31251605
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
108.8
18.5
59.5
52.1
5
18.3
0.3206
Yes
4059245062539
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.41601405
K0258.41601405
Stahl
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
143.5
18.5
83.5
63.8
5
16.3
0.0600
Yes
4059245062577
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
16
12
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.41601605
K0258.41601605
Stahl
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
143.5
18.5
83.5
63.8
5
18.3
0.5687
Yes
4059245062614
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
16
12
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.1080086
K0258.1080086
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1000
Yes
4059245062270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.1080106
K0258.1080106
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1013
Yes
4059245062317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.1080126
K0258.1080126
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.0996
Yes
4059245062355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.2100106
K0258.2100106
Stahl
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
90.1
13.0
49.0
43.5
0
0.0
0.1667
Yes
4059245062393
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.2100126
K0258.2100126
Stahl
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
90.1
13.0
49.0
43.5
0
0.0
0.1680
Yes
4059245062430
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성