您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0201 - 圆形弓形把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06917.prj},{NB=K0201.235083},{BESTKIPP=K0201.235083},{FARBE=naturfarben eloxiert},{A=235},{B=16},{D=M8},{H=58},{L=251},{T=12},{TRAG=500},{GEW=0.1670},{BESTAS=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059245591985},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=26.000},{NDM=8},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
直径
[mm]
D
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
T
高度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0201.055051
K0201.055051
黑色阳极氧化
55
10
M5
40
65
10
500
0.0245
Yes
76169951
4059245123216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.088051
K0201.088051
黑色阳极氧化
88
10
M5
40
98
10
500
0.0316
Yes
76169951
4059245123230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.100051
K0201.100051
黑色阳极氧化
100
10
M5
40
110
10
500
0.0345
Yes
76169951
4059245123261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.120051
K0201.120051
黑色阳极氧化
120
10
M5
40
130
10
500
0.0391
Yes
76169951
4059245123285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.180051
K0201.180051
黑色阳极氧化
180
10
M5
40
190
10
500
0.0522
Yes
76169951
4059245123308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.200051
K0201.200051
黑色阳极氧化
200
10
M5
40
210
10
500
0.0563
Yes
76169951
4059245123322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.235051
K0201.235051
黑色阳极氧化
235
10
M5
40
245
10
500
0.0649
Yes
76169951
4059245123346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.250051
K0201.250051
黑色阳极氧化
250
10
M5
40
260
10
500
0.0658
Yes
76169951
4059245123360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.055053
K0201.055053
自然色阳极氧化
55
10
M5
40
65
10
500
0.0250
Yes
76169951
4059245123223
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.088053
K0201.088053
自然色阳极氧化
88
10
M5
40
98
10
500
0.0321
Yes
76169951
4059245123247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.100053
K0201.100053
自然色阳极氧化
100
10
M5
40
110
10
500
0.0345
Yes
76169951
4059245123278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.120053
K0201.120053
自然色阳极氧化
120
10
M5
40
130
10
500
0.0387
Yes
76169951
4059245123292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.180053
K0201.180053
自然色阳极氧化
180
10
M5
40
190
10
500
0.0524
Yes
76169951
4059245123315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.200053
K0201.200053
自然色阳极氧化
200
10
M5
40
210
10
500
0.0579
Yes
76169951
4059245123339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.235053
K0201.235053
自然色阳极氧化
235
10
M5
40
245
10
500
0.0649
Yes
76169951
4059245123353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.250053
K0201.250053
自然色阳极氧化
250
10
M5
40
260
10
500
0.0670
Yes
76169951
4059245123377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.032043
K0201.032043
自然色阳极氧化
32
8
M4
32
40
10
500
0.0420
Yes
76169951
4059245591633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.055043
K0201.055043
自然色阳极氧化
55
8
M4
32
63
10
500
0.0547
Yes
76169951
4059245591640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.064043
K0201.064043
自然色阳极氧化
64
8
M4
32
72
10
500
0.0595
Yes
76169951
4059245591657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.076043
K0201.076043
自然色阳极氧化
76
8
M4
32
84
10
500
0.0661
Yes
76169951
4059245591664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.088043
K0201.088043
自然色阳极氧化
88
8
M4
32
96
10
500
0.0190
Yes
76169951
4059245591671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.096043
K0201.096043
自然色阳极氧化
96
8
M4
32
104
10
500
0.0769
Yes
76169951
4059245591688
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.098043
K0201.098043
自然色阳极氧化
98
8
M4
32
106
10
500
0.0780
Yes
76169951
4059245591695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.100043
K0201.100043
自然色阳极氧化
100
8
M4
32
108
10
500
0.0791
Yes
76169951
4059245591701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0201.102043
K0201.102043
自然色阳极氧化
102
8
M4
32
110
10
500
0.0802
Yes
76169951
4059245591718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表