피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0162 - Handwheels 2-spoke flat rim aluminium
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Handwheels, handles, position indicators
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06277.prj},{NB=K0162.4125X14},{D1=125},{D3=31},{L1=18},{L3=33.5},{B3=5},{T=16.3},{GEW=0.3863},{EAN=4059245069620},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=5},{TAB=1},{TAB1=2},{A=22.000},{D2X=14.000},{B=56.000},{Z=1},{BESTKIPP=K0162.4125X14},{AUSF=drehbarer Zylindergriff, Nabe ohne Nut},{D2=14},{GRIFF1=-},{GRIFF2=Ø22 x M 8 x 56},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm / inch]
D3
diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
B3
width
[mm]
T
depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
GRIFF1
fixed Cylindrical Grip
ⁿ/ₐ
GRIFF2
Cylindrical Revolving Grip
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0162.0080X10
K0162.0080X10
without cylindrical grip,...
80
10
24
16
28.0
3
11.4
0.1409
-
-
Yes
76169951
4059245069095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0080X12
K0162.0080X12
without cylindrical grip,...
80
12
24
16
28.0
4
13.8
0.1362
-
-
Yes
76169951
4059245069101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0100X10
K0162.0100X10
without cylindrical grip,...
100
10
26
17
33.0
3
11.4
0.2132
-
-
Yes
76169951
4059245069118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0100X12
K0162.0100X12
without cylindrical grip,...
100
12
26
17
33.0
4
13.8
0.2124
-
-
Yes
76169951
4059245069125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0125X12
K0162.0125X12
without cylindrical grip,...
125
12
31
18
33.5
4
13.8
0.3332
-
-
Yes
76169951
4059245069132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0125X14
K0162.0125X14
without cylindrical grip,...
125
14
31
18
33.5
5
16.3
0.3405
-
-
Yes
76169951
4059245069149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0160X14
K0162.0160X14
without cylindrical grip,...
160
14
40
20
39.0
5
16.3
0.5632
-
-
Yes
76169951
4059245069156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0160X16
K0162.0160X16
without cylindrical grip,...
160
16
40
20
39.0
5
18.3
0.5516
-
-
Yes
76169951
4059245069163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0200X18
K0162.0200X18
without cylindrical grip,...
200
18
42
24
45.0
6
20.8
0.9616
-
-
Yes
76169951
4059245069170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0200X20
K0162.0200X20
without cylindrical grip,...
200
20
42
24
45.0
6
22.8
0.9609
-
-
Yes
76169951
4059245069187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0250X22
K0162.0250X22
without cylindrical grip,...
250
22
48
28
51.0
6
24.8
1.4630
-
-
Yes
76169951
4059245069194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0250X26
K0162.0250X26
without cylindrical grip,...
250
26
48
28
51.0
8
29.3
1.4540
-
-
Yes
76169951
4059245069200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1080X10
K0162.1080X10
without cylindrical grip,...
80
10
24
16
28.0
3
11.4
0.1434
-
-
Yes
76169951
4059245069217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1080X12
K0162.1080X12
without cylindrical grip,...
80
12
24
16
28.0
4
13.8
0.1423
-
-
Yes
76169951
4059245069224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1100X10
K0162.1100X10
without cylindrical grip,...
100
10
26
17
33.0
3
11.4
0.2135
-
-
Yes
76169951
4059245069231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1100X12
K0162.1100X12
without cylindrical grip,...
100
12
26
17
33.0
4
13.8
0.2162
-
-
Yes
76169951
4059245069248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1125X12
K0162.1125X12
without cylindrical grip,...
125
12
31
18
33.5
4
13.8
0.3345
-
-
Yes
76169951
4059245069255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1125X14
K0162.1125X14
without cylindrical grip,...
125
14
31
18
33.5
5
16.3
0.3453
-
-
Yes
76169951
4059245069262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1160X14
K0162.1160X14
without cylindrical grip,...
160
14
40
20
39.0
5
16.3
0.5553
-
-
Yes
76169951
4059245069279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1160X16
K0162.1160X16
without cylindrical grip,...
160
16
40
20
39.0
5
18.3
0.5657
-
-
Yes
76169951
4059245069286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1200X18
K0162.1200X18
without cylindrical grip,...
200
18
42
24
45.0
6
20.8
0.9653
-
-
Yes
76169951
4059245069293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1200X20
K0162.1200X20
without cylindrical grip,...
200
20
42
24
45.0
6
22.8
0.9721
-
-
Yes
76169951
4059245069309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1250X22
K0162.1250X22
without cylindrical grip,...
250
22
48
28
51.0
6
24.8
1.4500
-
-
Yes
76169951
4059245069316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1250X26
K0162.1250X26
without cylindrical grip,...
250
26
48
28
51.0
8
29.3
1.5000
-
-
Yes
76169951
4059245069323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.2080X10
K0162.2080X10
fixed Cylindrical Grip, h...
80
10
24
16
28.0
3
11.4
0.1608
Ø18 x M 6 x 40
-
Yes
76169951
4059245069330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0155 - Star grips with safety band similar to DIN 6336
KIPP
11.06.2024
K0162 - Handwheels 2-spoke flat rim, aluminium
KIPP
27.05.2024
K1113 - Quarter-turn lock, long version
KIPP
27.05.2024
K0754 - Eccentric clamp modules
KIPP
27.05.2024
K0160 - Handwheels DIN 950, aluminium
KIPP
27.05.2024
K0729 - Spherical washers DIN 6319, edition 10/01
KIPP
27.05.2024
K0430 - Tube inserts square with tapped bush
KIPP
27.05.2024
K0421 - Swivel feet threaded spindles steel or stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0770 - Ring bolts swivel and 360° rotatable, grade 8
KIPP
27.05.2024
K0122 - Clamping levers external thread
KIPP
11.06.2024
K0725 - Handwheels 2-spoke plastic, with revolving grip
KIPP
11.06.2024
K0684 - Crank handles offset similar to DIN 468
KIPP
27.05.2024
K0415 - Swivel feet plates plastic
KIPP
27.05.2024
K0705 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성