피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0146 - Palm Grips in stainless steel similar to DIN 6335
KIPP USA
Knobs
Palm Grips
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/knoepfe/palm_grips/06158.prj},{NB=K0146.2040CN2},{D1=40},{D2=14},{D6=0.0},{H=26},{H1=0},{H3=14},{T=0},{T1=0},{T4=0},{GEW=0.0553},{EAN=4059245362875},{NDM=0},{NDM1=0.0000},{TYP3=0},{TYP1=1},{TYP=1},{D4X=7.92480},{XA=60.000},{XB=3.000},{XC=13.500},{XD=3.000},{XE=1.000},{XF=3.000},{XG=3.000},{XH=5.000},{XI=3.000},{XJ=12.000},{XK=1.500},{XL=7.700},{XM=1.500},{XN=12.000},{XO=3.000},{XP=15.200},{XQ=0.000},{BESTKIPPUSA=K0146.2040CN2},{FORM=B},{AUSF=durchgehende Bohrung},{AUSF1=poliert},{D=.312},{L=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP_USA,KIPP,},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version 1
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D6
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H3
height
[mm]
T
depth
[mm]
T1
depth
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0146.2032062
K0146.2032062
B
drilled through
polished
6
32
12
0.0
21
10
0
0
-
0.0377
Yes
4059245041060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.2040082
K0146.2040082
B
drilled through
polished
8
40
14
0.0
26
14
0
0
-
0.0699
Yes
4059245041077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.2050102
K0146.2050102
B
drilled through
polished
10
50
18
0.0
34
20
0
0
-
0.1043
Yes
4059245041084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.2063122
K0146.2063122
B
drilled through
polished
12
63
20
0.0
42
25
0
0
-
0.1858
Yes
4059245041091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.3032062
K0146.3032062
C
blind hole
polished
6
32
12
0.0
21
10
12
15
-
0.0389
Yes
4059245041107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.3040082
K0146.3040082
C
blind hole
polished
8
40
14
0.0
26
14
15
18
-
0.0566
Yes
4059245041114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.3050102
K0146.3050102
C
blind hole
polished
10
50
18
0.0
34
20
18
21
-
0.0134
Yes
4059245041121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.3063122
K0146.3063122
C
blind hole
polished
12
63
20
0.0
42
25
22
25
-
0.1982
Yes
4059245041138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.4032062
K0146.4032062
D
tapped and counterbored
polished
M 6
32
12
6.4
21
10
11
0
-
0.0352
Yes
4059245041145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.4040082
K0146.4040082
D
tapped and counterbored
polished
M 8
40
14
8.4
26
14
14
0
-
0.0548
Yes
4059245041152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.4050102
K0146.4050102
D
tapped and counterbored
polished
M 10
50
18
10.5
34
20
18
0
-
0.1021
Yes
4059245041169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.4063122
K0146.4063122
D
tapped and counterbored
polished
M 12
63
20
13.0
42
25
22
0
-
0.1829
Yes
4059245041176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.5032062
K0146.5032062
E
tapped blind hole
polished
M 6
32
12
0.0
21
10
12
15
-
0.0367
Yes
4059245041183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.5040082
K0146.5040082
E
tapped blind hole
polished
M 8
40
14
0.0
26
14
15
18
-
0.0581
Yes
4059245041190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.5050102
K0146.5050102
E
tapped blind hole
polished
M 10
50
18
0.0
34
20
18
21
-
0.1116
Yes
4059245041206
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.5063122
K0146.5063122
E
tapped blind hole
polished
M 12
63
20
0.0
42
25
22
25
-
0.2228
Yes
4059245041213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.2032063
K0146.2032063
B
drilled through
blasded
6
32
12
0.0
21
10
0
0
-
0.0363
Yes
4059245230693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.2040083
K0146.2040083
B
drilled through
blasded
8
40
14
0.0
26
14
0
0
-
0.0563
Yes
4059245230709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.2050103
K0146.2050103
B
drilled through
blasded
10
50
18
0.0
34
20
0
0
-
0.1070
Yes
4059245230716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.2063123
K0146.2063123
B
drilled through
blasded
12
63
20
0.0
42
25
0
0
-
0.1925
Yes
4059245230723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.3032063
K0146.3032063
C
blind hole
blasded
6
32
12
0.0
21
10
12
15
-
0.0375
Yes
4059245230730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.3040083
K0146.3040083
C
blind hole
blasded
8
40
14
0.0
26
14
15
18
-
0.0584
Yes
4059245230747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.3050103
K0146.3050103
C
blind hole
blasded
10
50
18
0.0
34
20
18
21
-
0.1134
Yes
4059245230754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.3063123
K0146.3063123
C
blind hole
blasded
12
63
20
0.0
42
25
22
25
-
0.2021
Yes
4059245230761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0146.4032063
K0146.4032063
D
tapped and counterbored
blasded
M 6
32
12
6.4
21
10
11
0
-
0.0365
Yes
4059245230778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0155 - Star Grips similar to DIN 6336
KIPP USA
05.06.2024
K0154 - Star Grips steel parts in stainless steel similar to DIN 6336
KIPP USA
11.06.2024
K0274 - Wing grips
KIPP USA
05.06.2024
K0274 - Mini Wings
KIPP USA
05.06.2024
K0150 - Star Grips in stainless steel similar to DIN 6336
KIPP USA
05.06.2024
K0250 - Mushroom Knobs stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
K0630 - Indexing Plungers pull knob, with extended locking pin
KIPP USA
11.06.2024
K0273 - Wing Grips stainless steel
KIPP USA
11.06.2024
K0247 - Knurled Knobs
KIPP USA
05.06.2024
K0153 - Star grips with projecting steel bush
KIPP USA
05.06.2024
K0258 - Handwheels with fold-away grip
KIPP USA
05.06.2024
K0137 - Knurled nuts steel and stainless steel, DIN 6303
KIPP USA
05.06.2024
K1525 - 2-spoke handwheels, aluminium with fold-down cylinder grip
KIPP USA
05.06.2024
K0160 - Handwheels aluminium DIN 950
KIPP USA
11.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성