피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0125 - Clamp levers 2K external thread
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06614_1.prj},{NB=K0125.20801X40},{L=40},{D=13.5},{D1=17.5},{D2=19.0},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=12.5},{H3=41.2},{H4=45.2},{A=64.9},{A1=74.4},{B=17.6},{ZZ=20},{GEW=0.0531},{EAN=4059245114238},{TYP=1.0},{TAB=1.000},{NDM=8.0},{NDM1=0.0000},{XA=0.8},{XB=1.0},{XC=75.0},{XD=75.0},{XE=6.0},{XF=7.8},{XG=26.5},{XH=15.5},{XI=19.2},{XJ=11.7},{XK=281.0},{XL=166.3},{XM=14.0},{XN=23.5},{XO=133.8},{XP=39.6},{XQ=15.9},{XR=47.5},{XS=63.2},{XT=21.0},{XU=85.0},{XV=3.0},{XW=26.0},{XX=29.9},{XY=0.4},{XZ=2.4},{XA1=30.0},{XB1=33.5},{XC1=22.6},{XD1=13.9},{XE1=9.1},{XF1=20.3},{XG1=9.5},{XH1=46.7},{XI1=80.6},{XJ1=20.0},{XK1=1.4},{XL1=7.0},{XM1=7.0},{XN1=1.7},{XO1=37.1},{XP1=713.0},{XQ1=88.0},{XR1=16.6},{XS1=8.3},{XT1=31.0},{XU1=3.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
IGX
thread
[mm]
T
Screw-depth
[mm]
L
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
Drchmesser
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
distance
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0125.10501X10
K0125.10501X10
1
M5
-
10
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0169
Yes
73181520
4059245113620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.10501X15
K0125.10501X15
1
M5
-
15
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0179
Yes
73181520
4059245113637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.10501X20
K0125.10501X20
1
M5
-
20
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0204
Yes
73181520
4059245113644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.10501X25
K0125.10501X25
1
M5
-
25
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0208
Yes
73181520
4059245113651
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.10501X30
K0125.10501X30
1
M5
-
30
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0213
Yes
73181520
4059245113668
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.10501X35
K0125.10501X35
1
M5
-
35
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0197
Yes
73181520
4059245113675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.10501X40
K0125.10501X40
1
M5
-
40
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0208
Yes
73181520
4059245113682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.10501X45
K0125.10501X45
1
M5
-
45
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0214
Yes
73181520
4059245113699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.10501X50
K0125.10501X50
1
M5
-
50
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0247
Yes
73181520
4059245113705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.10601X10
K0125.10601X10
1
M6
-
10
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0173
Yes
73181520
4059245113804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.10601X15
K0125.10601X15
1
M6
-
15
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0204
Yes
73181520
4059245113811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.10601X20
K0125.10601X20
1
M6
-
20
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0191
Yes
73181520
4059245113828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.10601X25
K0125.10601X25
1
M6
-
25
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0219
Yes
73181520
4059245113835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.10601X30
K0125.10601X30
1
M6
-
30
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0227
Yes
73181520
4059245113842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.10601X35
K0125.10601X35
1
M6
-
35
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0214
Yes
73181520
4059245113859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.10601X40
K0125.10601X40
1
M6
-
40
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0229
Yes
73181520
4059245113866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.10601X45
K0125.10601X45
1
M6
-
45
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0237
Yes
73181520
4059245113873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.10601X50
K0125.10601X50
1
M6
-
50
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0241
Yes
73181520
4059245113880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.20601X15
K0125.20601X15
2
M6
-
15
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0434
Yes
73181520
4059245113989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.20601X20
K0125.20601X20
2
M6
-
20
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0443
Yes
73181520
4059245113996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.20601X25
K0125.20601X25
2
M6
-
25
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0431
Yes
73181520
4059245114009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.20601X30
K0125.20601X30
2
M6
-
30
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0441
Yes
73181520
4059245114016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.20601X35
K0125.20601X35
2
M6
-
35
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0451
Yes
73181520
4059245114023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.20601X40
K0125.20601X40
2
M6
-
40
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0451
Yes
73181520
4059245114030
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0125.20601X45
K0125.20601X45
2
M6
-
45
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0461
Yes
73181520
4059245114047
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0126 - Clamp levers 2K internal thread, steel parts in stainless steel
KIPP
11.06.2024
K0126 - Clamp levers 2K external thread, steel parts in stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0155 - Star grips with safety band similar to DIN 6336
KIPP
11.06.2024
K0269 - Clamping levers with plastic handle external thread
KIPP
11.06.2024
K0116 - Clamping levers external thread
KIPP
11.06.2024
K0737 - Clamping levers flat external thread
KIPP
11.06.2024
K0124 - Clamping levers with protective cap with external thread, stainless...
KIPP
11.06.2024
K0745 - Toggle clamps push-pull mini
KIPP
27.05.2024
K0738 - Clamping levers flat external thread, metal parts stainless steel
KIPP
11.06.2024
K0005 - Cam Levers with internal and external thread
KIPP USA
05.06.2024
CLDM, CLMS, CLMD - Clamp Levers -Baked Paint Finish-
Misumi
04.06.2021
K0129 - Tension levers flat external thread, stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0109 - Tension levers external thread, stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0114 - Tension levers flat external thread
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성