您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0123 - Adjustable Handles Modern Design Style, Zinc, bolts and internal components in stainless steel, external thread
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Handles, Modern Design Style
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_modern_design_style/06461.prj},{NB=K0123.0A11X10},{D=10.0},{D1=13.0},{D2=14.0},{H=24.5},{H1=4.0},{H2=14.5},{H3=30.0},{H4=33.0},{A=30},{A1=37.0},{B=7.0},{ZZ=16},{L=10},{GEW=0.0010},{EAN=4059245395675},{TAB=2},{TAB1=0},{TAB2=2},{TAB3=3},{W4=2.120},{NDM=0},{NDM1=0.1900},{TYP=1.000},{TYP3=3},{XA=10.000},{D3=10.500},{C1=0.300},{C2=0.300},{R=137.500},{R1=2.500},{R2=6.500},{R3=8.000},{R4=2.000},{R5=70.000},{R6=2.000},{R8=3.500},{A2=8.300},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{A3=5.000},{A4=33.600},{A5=14.800},{A6=8.600},{C3=0.520},{W=8.200},{W1=15.700},{W2=10.000},{R9=30.000},{R10=5.000},{H5=17.000},{H6=17.200},{H7=12.000},{H8=11.000},{H9=2.200},{H10=5.340},{BESTKIPPUSA=K0123.0A11X10},{MATERIAL=Zinkdruckguss},{FARBEGK=seidenmatt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBEGK
Farbe Grundkörper
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
External thread
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0123.0041X15
K0123.0041X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
15
0.0325
Yes
4059245095650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.0041X20
K0123.0041X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
20
0.0330
Yes
4059245095667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.0041X25
K0123.0041X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
25
0.0334
Yes
4059245095674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.0051X10
K0123.0051X10
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
10
0.0328
Yes
4059245095841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.0051X15
K0123.0051X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
15
0.0333
Yes
4059245095858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.0051X20
K0123.0051X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
20
0.0338
Yes
4059245095865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.0051X25
K0123.0051X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
25
0.0344
Yes
4059245095872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1051X10
K0123.1051X10
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
10
0.0352
Yes
4059245096046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1051X15
K0123.1051X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
15
0.0362
Yes
4059245096053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1051X20
K0123.1051X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
20
0.0368
Yes
4059245096060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1051X25
K0123.1051X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
25
0.0375
Yes
4059245096077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1061X10
K0123.1061X10
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
10
0.0362
Yes
4059245096244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1061X15
K0123.1061X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
15
0.0370
Yes
4059245096251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1061X20
K0123.1061X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
20
0.0375
Yes
4059245096268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1061X25
K0123.1061X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
25
0.0384
Yes
4059245096275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1061X30
K0123.1061X30
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
30
0.0396
Yes
4059245096282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1061X40
K0123.1061X40
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
40
0.0412
Yes
4059245096299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1061X50
K0123.1061X50
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
50
0.0429
Yes
4059245096305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.2061X15
K0123.2061X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
15
0.0880
Yes
4059245096596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.2061X20
K0123.2061X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
20
0.0893
Yes
4059245096602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.2061X25
K0123.2061X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
25
0.0907
Yes
4059245096619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.2061X30
K0123.2061X30
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
30
0.0910
Yes
4059245096626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.2061X40
K0123.2061X40
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
40
0.0935
Yes
4059245096633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.2061X50
K0123.2061X50
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
50
0.0937
Yes
4059245096640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.2061X60
K0123.2061X60
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
60
0.0967
Yes
4059245096657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0122 - Adjustable Handles Modern Design Style, Zinc, bolts and internal co...
KIPP USA
11.06.2024
K0269 - Adjustable Handles Modern Design Style, plastic, bolts and internal...
KIPP USA
11.06.2024
K0116 - Adjustable Handles Classic Ball Style, Zinc, bolts and internal com...
KIPP USA
11.06.2024
K0117 - Adjustable Handles Classic Ball Style, Zinc, bolts and internal com...
KIPP USA
11.06.2024
K0270 - Adjustable Handles Modern Design Style, plastic, bolts and internal...
KIPP USA
11.06.2024
K0124 - Adjustable Handles Modern Design Style, stainless steel, external t...
KIPP USA
11.06.2024
K0737 - Adjustable Handles straight bolts and internal components in steel,...
KIPP USA
11.06.2024
K0123 - Adjustable Handles Modern Design Style, Zinc, inserts and internal ...
KIPP USA
05.06.2024
K0124 - Adjustable Handles with protective cap Modern Design Style, stainle...
KIPP USA
11.06.2024
K0124 - Adjustable Handles Modern Design Style, stainless steel, internal t...
KIPP USA
11.06.2024
K0123 - Adjustable Handles with protective cap Modern Design Style, Zinc, b...
KIPP USA
11.06.2024
K0120 - Adjustable Handles Classic Ball Style, steel, internal thread
KIPP USA
11.06.2024
K0123 - Adjustable Handles with protective cap Modern Design Style, Zinc, i...
KIPP USA
11.06.2024
K0122 - Adjustable Handles with protective cap Modern Design Style, Zinc, b...
KIPP USA
11.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表