피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0120 - Clamping levers internal thread, steel
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06440.prj},{NB=K0120.320},{BESTKIPP=K0120.320},{AUSF=Stahl silbergrau},{GR=3},{X=M 20},{T=27},{D=30},{D1=43},{D2=30},{H=58.5},{H1=12},{H3=93.0},{H4=99.5},{A=132},{A1=168.5},{ZZ=36},{GEW=0.7121},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245081325},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=20},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
T
height
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0120.108
K0120.108
steel silver-grey
1
M 8
17
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2135
Yes
73181600
4059245081233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110
K0120.110
steel silver-grey
1
M 10
17
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2085
Yes
73181600
4059245081240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112
K0120.112
steel silver-grey
1
M 12
17
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2046
Yes
73181600
4059245081288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.212
K0120.212
steel silver-grey
2
M 12
23
23
35
25
50.0
12
81.5
87.5
108
138.0
26
0.4178
Yes
73181600
4059245081295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.216
K0120.216
steel silver-grey
2
M 16
23
23
35
25
50.0
12
81.5
87.5
108
138.0
26
0.3993
Yes
73181600
4059245081301
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.316
K0120.316
steel silver-grey
3
M 16
27
30
43
30
58.5
12
93.0
99.5
132
168.5
36
0.7415
Yes
73181600
4059245081318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.320
K0120.320
steel silver-grey
3
M 20
27
30
43
30
58.5
12
93.0
99.5
132
168.5
36
0.7121
Yes
73181600
4059245081325
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.1A3
K0120.1A3
steel silver-grey
1
5/16-18
17
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2194
Yes
73181600
4059245382279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.1A4
K0120.1A4
steel silver-grey
1
3/8-16
17
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2115
Yes
73181600
4059245382286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.1A5
K0120.1A5
steel silver-grey
1
1/2-13
17
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2301
Yes
73181600
4059245382293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.2A5
K0120.2A5
steel silver-grey
2
1/2-13
23
23
35
25
50.0
12
81.5
87.5
108
138.0
26
0.4167
Yes
73181600
4059245382309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.2A6
K0120.2A6
steel silver-grey
2
5/8-11
23
23
35
25
50.0
12
81.5
87.5
108
138.0
26
0.5988
Yes
73181600
4059245382316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.3A6
K0120.3A6
steel silver-grey
3
5/8-11
27
30
43
30
58.5
12
93.0
99.5
132
168.5
36
0.7263
Yes
73181600
4059245382323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.3A7
K0120.3A7
steel silver-grey
3
3/4-10
27
30
43
30
58.5
12
93.0
99.5
132
168.5
36
0.9348
Yes
73181600
4059245382330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성