피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0005 - Cam levers internal and external thread, steel or stainless steel
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Cam levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04232_asmtab.prj},{NB=K0005.2511110X50},{GR=2},{L=50},{D1=27.1},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.0},{H1=28.5},{A=96.0},{A1=108.0},{S=1.5},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{GEW=0.1321},{EAN=4059245030095},{TYP2=1.000},{TYP=1},{TYP1=1},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{BESTKIPP=K0005.2511110X50},{FARBE=schwarz},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,KIPP_BIM,BLOHM},{TAB=1},{PPATH=04232_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
A
Length ±1
[mm]
A1
Length
[mm]
S
stroke
[mm]
F
Clamping force ca.
[kN]
HANDKRAFT
hand force
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0005.9501103
K0005.9501103
black
9
Steel
Internal thread
0
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0103
Yes
73181600
4059245030378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.9501104
K0005.9501104
black
9
Steel
Internal thread
0
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0100
Yes
73181600
4059245030415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.0501104
K0005.0501104
black
0
Steel
Internal thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0180
Yes
73181600
4059245029242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.0501105
K0005.0501105
black
0
Steel
Internal thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0177
Yes
73181600
4059245029280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.1501105
K0005.1501105
black
1
Steel
Internal thread
0
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0324
Yes
73181600
4059245254330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.1501106
K0005.1501106
black
1
Steel
Internal thread
0
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0311
Yes
73181600
4059245029471
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.2501108
K0005.2501108
black
2
Steel
Internal thread
0
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.0979
Yes
73181600
4059245029921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.9501103X10
K0005.9501103X10
black
9
Steel
External thread
10
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0112
Yes
73181520
4059245030385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.9501103X15
K0005.9501103X15
black
9
Steel
External thread
15
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0114
Yes
73181520
4059245030392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.9501103X30
K0005.9501103X30
black
9
Steel
External thread
30
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0122
Yes
73181520
4059245030408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.9501104X10
K0005.9501104X10
black
9
Steel
External thread
10
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0117
Yes
73181520
4059245030422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.9501104X15
K0005.9501104X15
black
9
Steel
External thread
15
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0122
Yes
73181520
4059245030439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.9501104X30
K0005.9501104X30
black
9
Steel
External thread
30
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0133
Yes
73181520
4059245030446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.0501104X15
K0005.0501104X15
black
0
Steel
External thread
15
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0203
Yes
73181520
4059245029259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.0501104X20
K0005.0501104X20
black
0
Steel
External thread
20
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0208
Yes
73181520
4059245029266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.0501104X30
K0005.0501104X30
black
0
Steel
External thread
30
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0215
Yes
73181520
4059245029273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.0501105X20
K0005.0501105X20
black
0
Steel
External thread
20
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0217
Yes
73181520
4059245029297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.0501105X30
K0005.0501105X30
black
0
Steel
External thread
30
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0231
Yes
73181520
4059245029303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.0501105X40
K0005.0501105X40
black
0
Steel
External thread
40
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0243
Yes
73181520
4059245029310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.0501105X50
K0005.0501105X50
black
0
Steel
External thread
50
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0259
Yes
73181520
4059245029327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.1501105X20
K0005.1501105X20
black
1
Steel
External thread
20
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0372
Yes
73181520
4059245029433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.1501105X30
K0005.1501105X30
black
1
Steel
External thread
30
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0397
Yes
73181520
4059245029440
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.1501105X40
K0005.1501105X40
black
1
Steel
External thread
40
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0405
Yes
73181520
4059245029457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.1501105X50
K0005.1501105X50
black
1
Steel
External thread
50
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0415
Yes
73181520
4059245029464
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.1501106X20
K0005.1501106X20
black
1
Steel
External thread
20
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0406
Yes
73181520
4059245029488
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0270 - Clamping levers with push button internal thread, metal parts stain...
KIPP
11.06.2024
K0118 - Cam levers with elastomer lock
KIPP
01.07.2024
K0006 - Cam levers adjustable external thread, steel or stainless steel
KIPP
03.06.2024
K0251 - Mushroom knobs antistatic external thread
KIPP
27.05.2024
K0788 - Cam lever internal and external thread, steel
KIPP
03.06.2024
K0646 - Cam levers plastic handle internal and external thread, steel or st...
KIPP
03.06.2024
K0137 - Knurled nuts steel and stainless steel, DIN 6303
KIPP
27.05.2024
K0751 - Cam levers with quick lock
KIPP
28.06.2024
K0363 - Ball lock pins
KIPP
27.05.2024
K0472 - Tube clamps cross, aluminium
KIPP
01.07.2024
K0645 - Cam levers, stainless steel with internal or external thread; thrus...
KIPP
03.06.2024
K0051 - Latches adjustable
KIPP
27.05.2024
K1106 - Verrou quart de tour Inox
KIPP
27.05.2024
K0708 - Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642
KIPP
03.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성