您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
J-WET06 - 精密型 海绵型真空吸盘 弹簧式顶部真空端口
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/j-wet06_asmtab.prj},{NB=J-WET06-d25},{CODE=J-WET06},{TYPE=tan huan shi ding},{OM=kuai su jie tou},{SM=cr},{COLOR=BLACK},{DD=25},{B=67.6},{M=14},{MP=1},{L1=15.5},{L2=33.5},{L3=20},{P=16},{S=6},{H1=17},{H2=12},{T=4},{N=7.0-12.6},{GG=38.5},{PPATH=j-wet06/assem/j-wet06_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
[mm]
TYPE
类型
[mm]
OM
接管方式
[mm]
SM
吸盘材质
[mm]
COLOR
颜色
[mm]
DD
盘径(d)
[mm]
B
最小单位1
[mm]
M
内螺纹型
[mm]
MP
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
H1
对边
[mm]
H2
对边
[mm]
T
内六角孔深度
[mm]
N
[mm]
GG
重量
[mm]
J-WET06-d10
J-WET06
弹簧式顶部真空端口
快速接头
氯定橡胶CR
黑色
10
61.6
14
1
9.5
27.5
20
16
6
17
12
4
7.0-12.6
35.0
J-WET06-d15
J-WET06
弹簧式顶部真空端口
快速接头
氯定橡胶CR
黑色
15
61.6
14
1
9.5
27.5
20
16
6
17
12
4
7.0-12.6
35.5
J-WET06-d20
J-WET06
弹簧式顶部真空端口
快速接头
氯定橡胶CR
黑色
20
67.6
14
1
15.5
33.5
20
16
6
17
12
4
7.0-12.6
37.0
J-WET06-d25
J-WET06
弹簧式顶部真空端口
快速接头
氯定橡胶CR
黑色
25
67.6
14
1
15.5
33.5
20
16
6
17
12
4
7.0-12.6
38.5
J-WET06-d30
J-WET06
弹簧式顶部真空端口
快速接头
氯定橡胶CR
黑色
30
67.6
14
1
15.5
33.5
20
16
6
17
12
4
7.0-12.6
38.5
J-WET06-d35
J-WET06
弹簧式顶部真空端口
快速接头
氯定橡胶CR
黑色
35
80.1
14
1
28.0
46.0
20
16
6
17
12
4
7.0-12.6
74.0
J-WET06-d50
J-WET06
弹簧式顶部真空端口
快速接头
氯定橡胶CR
黑色
50
80.1
14
1
28.0
46.0
20
16
6
17
12
4
7.0-12.6
117.0
J-WET06-d70
J-WET06
弹簧式顶部真空端口
快速接头
氯定橡胶CR
黑色
70
86.0
22
1
30.0
57.0
26
26
10
27
19
6
10.1-15.8
272.0
J-WET06-d100
J-WET06
弹簧式顶部真空端口
快速接头
氯定橡胶CR
黑色
100
86.0
22
1
30.0
57.0
26
26
10
27
19
6
10.1-15.8
402.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表