피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
ISW-SW - Double worm reduction unit with input shaft
Motovario
Gear motors and gear units
Worm geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/vite_senza_fine/isw_sw_asmtab.prj},{NB=ISW-SW050-07575 (5x15)114x30NO28NO11NO00},{TRA=19.000},{ACU1=25},{L1=100.000},{VER=10},{VER2=10},{WCAR1=43.500},{LCAR=88.000},{HCAR=75.000},{LTRA=56.500},{GR1=50},{GR2=75},{GR=050-075},{TFUX=1,'T',2,'FA',3,'FB',7,'PA',9,'PB',11,'PV'},{ESEX=1,'AS1',2,'AS2',3,'BS1',4,'BS2',5,'PS1',6,'PS2',7,'VS1',8,'VS2'},{RAP2X=7.5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100},{ACU1X=24,25},{ACU2X='28','35','1.250in'},{VB2X='NO','VS24x50','VS0.875inx2.36in'},{PPATH=isw_sw_asmtpl.prj},{AA=60},{B=74},{BB=8},{B1=5},{D=28},{D1=14},{F1=M6},{GG=112.5},{G1=120},{H=80},{H1=86},{H3=52},{I=75},{I2=50},{N2=43.5},{R=123.5},{RAP=75 (5x15)},{ES=1},{ENTRNRV=14x30},{VB1=NO},{ACU2=28},{VB2=NO},{TFU=1},{PFU=1},{AL2=NO},{PAL=0},{CAP=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
ACU1
Output hole shaft gear unit 1 (d)
ⁿ/ₐ
DFU
Output flange dimension gear unit 2 (d)
ⁿ/ₐ
AA
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
BB
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
G
[mm]
GG
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
I
[mm]
I2
[mm]
K0
[mm]
K1
[mm]
L
[mm]
N2
[mm]
O1
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
S1
[mm]
T
[mm]
TT
[mm]
TT1
[mm]
Z
[mm]
ISW-SW 030-040 T 50 (5x10...
030-040
14
-
40
-
51
6
3
-
18
9
-
-
-
-
-
-
70
78
42
50
-
37.5
40
30
-
-
-
29
-
70
-
57
-
26
20.8
10.2
122
ISW-SW 030-050 T 50 (5x10...
030-050
14
-
40
-
51
8
3
-
25
9
-
-
-
-
-
-
80
92
52
60
-
37.5
50
30
-
-
-
29
-
84
-
57
-
30
28.3
10.2
132
ISW-SW 030-063 T 75 (7.5x...
030-063
14
-
40
-
51
8
3
-
25
9
-
-
-
-
-
-
95
112
66
72
-
37.5
63
30
-
-
-
29
-
108
-
57
-
36
28.3
10.2
145
ISW-SW 040-050 T 25 (5x5)...
040-050
18
-
50
-
60
8
4
-
25
11
-
-
-
-
-
-
80
92
52
60
-
42
50
40
-
-
-
36.5
-
84
-
70
-
30
28.3
12.5
140.5
ISW-SW 040-063 T 200 (10x...
040-063
18
-
50
-
60
8
4
-
25
11
-
-
-
-
-
-
95
112
66
72
-
42
63
40
-
-
-
36.5
-
108
-
70
-
36
28.3
12.5
156.5
ISW-SW 040-075 T 100 (10x...
040-075
18
-
50
-
60
8
4
-
28
11
-
-
-
-
-
-
112.5
120
80
86
-
42
75
40
-
-
-
36.5
-
123.5
-
70
-
40
31.3
12.5
167.5
ISW-SW 040-090 T 56.25 (7...
040-090
18
-
50
-
60
10
4
-
35
11
-
-
-
-
-
-
129.5
140
97
103
-
42
90
40
-
-
-
36.5
-
138.5
-
70
-
45
38.3
12.5
184.5
ISW-SW 050-075 T 75 (5x15...
050-075
25
-
60
-
74
8
5
-
28
14
-
-
-
-
M6
-
112.5
120
80
86
-
52
75
50
-
-
-
43.5
-
123.5
-
84
-
40
31.3
16
188
ISW-SW 050-090 T 75 (7.5x...
050-090
25
-
60
-
74
10
5
-
35
14
-
-
-
-
M6
-
129.5
140
97
103
-
52
90
50
-
-
-
43.5
-
138.5
-
84
-
45
38.3
16
205
ISW-SW 050-105 T 100 (10x...
050-105
25
-
60
-
74
12
5
-
42
14
-
-
-
-
M6
-
160
155
115
127.5
-
52
110
50
-
-
-
43.5
-
166
-
84
-
50
31.3
16
226
ISW-SW 050-110 T 150 (7.5...
050-110
25
-
60
-
74
12
5
-
42
14
-
-
-
-
M6
-
160
155
127.5
-
-
52
110
50
-
-
-
43.5
-
167.5
-
84
-
50
38.3
16
226
ISW-SW 063-090 T 100 (10x...
063-090
25
-
72
-
90
10
6
-
35
19
-
-
-
-
M6
-
129.5
140
97
103
-
66
90
63
-
-
-
53
-
138.5
-
102
-
45
38.3
21.5
205
ISW-SW 063-105 T 100 (10x...
063-105
25
-
72
-
90
12
6
-
42
19
-
-
-
-
M6
-
160
155
115
127.5
-
66
110
63
-
-
-
53
-
166
-
102
-
50
31.3
21.5
225
ISW-SW 063-110 T 56.25 (7...
063-110
25
-
72
-
90
12
6
-
42
19
-
-
-
-
M6
-
160
155
127.5
-
-
66
110
63
-
-
-
53
-
167.5
-
102
-
50
38.3
21.5
225
ISW-SW 063-130 T 187.5 (7...
063-130
25
-
72
-
90
14
6
-
45
19
-
-
-
-
M6
-
180
170
147.5
-
-
66
130
63
-
-
-
53
-
187.5
-
102
-
60
48.8
21.5
245
ISW-SW 063-150 T 150 (7.5...
063-150
25
-
72
-
90
14
6
-
50
19
-
-
-
-
M6
-
210
200
170
-
-
66
150
63
-
-
-
53
-
230
-
102
-
72.5
53.8
21.5
270
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성