피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: IGUCHI KIKO
생성됨: 11.06.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IGUCHI KIKO
ISR-C38 - Air ball lifter for general industry
IGUCHI KIKO
Air Ball Lifter
Powered by
CAD모델 선택
{iguchi/air_ball_lifter/isr_c38_asmtab.prj},{NB=ISR-C38-500-A(0)},{MODEL=ISR-C38-500-A},{L=500},{SN=9},{WEIGHT=2.9},{LC1=297},{LC2=378},{LC3=468},{POB=0},{PPATH=parts/isr38/isr38_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
L
Overrall length of Ball Lifter
[mm]
SN
No. of balls
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Production weight
[kg]
LC1
Load capacity on each unit (Supplied air pressure 0.4MPa)
[kgf]
LC2
Load capacity on each unit (Supplied air pressure 0.5MPa)
[kgf]
LC3
Load capacity on each unit (Supplied air pressure 0.6MPa)
[kgf]
ISR-C38-100-A
ISR-C38-100-A
100
1
0.6
33
42
52
ISR-C38-150-A
ISR-C38-150-A
150
2
0.9
66
84
104
ISR-C38-200-A
ISR-C38-200-A
200
3
1.1
99
126
156
ISR-C38-250-A
ISR-C38-250-A
250
4
1.4
132
168
208
ISR-C38-300-A
ISR-C38-300-A
300
5
1.7
165
210
260
ISR-C38-350-A
ISR-C38-350-A
350
6
2
198
252
312
ISR-C38-400-A
ISR-C38-400-A
400
7
2.3
231
294
364
ISR-C38-450-A
ISR-C38-450-A
450
8
2.6
264
336
416
ISR-C38-500-A
ISR-C38-500-A
500
9
2.9
297
378
468
ISR-C38-550-A
ISR-C38-550-A
550
10
3.1
330
420
520
ISR-C38-600-A
ISR-C38-600-A
600
11
3.4
363
462
572
ISR-C38-650-A
ISR-C38-650-A
650
12
3.7
393
504
624
ISR-C38-700-A
ISR-C38-700-A
700
13
4
429
546
676
ISR-C38-750-A
ISR-C38-750-A
750
14
4.3
462
588
728
ISR-C38-800-A
ISR-C38-800-A
800
15
4.6
495
630
780
ISR-C38-850-A
ISR-C38-850-A
850
16
4.8
528
672
832
ISR-C38-900-A
ISR-C38-900-A
900
17
5.1
561
714
884
ISR-C38-950-A
ISR-C38-950-A
950
18
5.4
594
756
936
ISR-C38-1000-A
ISR-C38-1000-A
1000
19
5.7
627
798
988
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HF145 Motorspindel - Air-cooled
Zimmer Group
16.05.2024
VBAT-X104 - Air Tank: Chinese Pressure Vessel Regulations Compliant Product
SMC Corporation
02.06.2024
TF-F42
IKEUCHI
03.04.2024
Ground Spiral Miter Gears (SMSG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성