피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1252.1 ISO - Flanged ball bearing guide bushes
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/guide_elements/1252_p1_iso.prj},{NB=ISO 1252.1 - 32},{IDNR=},{L=80},{L1=72},{L2=47},{L3=25},{TT=5.7},{KK=28},{DD6=5.5},{DD5=58},{DD4=72},{DD3=48},{DD2=40},{DD1=32},{DKX=8.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
TT
t
[mm]
KK
k
[mm]
DD6
d6
[mm]
DD5
d5
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
ISO 1252.1 - 19
71
52
37
15
4.6
18
4.5
40
50
32
25
19
ISO 1252.1 - 20
71
52
37
15
4.6
18
4.5
40
50
32
26
20
ISO 1252.1 - 24
71
62
37
25
5.7
23
5.5
50
63
40
30
24
ISO 1252.1 - 25
71
62
37
25
5.7
23
5.5
50
63
40
31
25
ISO 1252.1 - 30
80
72
47
25
5.7
28
5.5
58
72
48
38
30
ISO 1252.1 - 32
80
72
47
25
5.7
28
5.5
58
72
48
40
32
ISO 1252.1 - 38
95
77
47
30
6.8
33
6.6
70
85
58
46
38
ISO 1252.1 - 40
95
77
47
30
6.8
33
6.6
70
85
58
48
40
ISO 1252.1 - 48
120
102
60
42
9.0
38
9.0
86
104
70
56
48
ISO 1252.1 - 50
120
102
60
42
9.0
38
9.0
86
104
70
58
50
ISO 1252.1 - 60
120
102
60
42
9.0
46
9.0
100
120
85
68
60
ISO 1252.1 - 63
120
102
60
42
9.0
46
9.0
100
120
85
71
63
ISO 1252.1 - 80
140
125
75
50
11.0
56
11.0
125
148
105
92
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1259 ISO - Ball cages
Kern
26.02.2019
1281.4 - Plain wearstripes
Kern
26.02.2019
1269 ISO - Clamps with screw
Kern
26.02.2019
1268.2 - Clamp washer
Kern
26.02.2019
1270 - Demountable guide bushes with shoulder, bronze with solid lubricant
Kern
26.02.2019
3424.3 - Elastomer plates - 95 Shore A
Kern
26.02.2019
Adapters
NTN Corporation
17.10.2023
BSB 36-60 - Z axis SS stage
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
12.10.2023
Cylindrical bore
NTN Corporation
17.10.2023
Single Direction Type
NTN Corporation
17.10.2023
BSB 66-60 - XZ axis SS stage
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
12.10.2023
BSB 66-80 - XZ axis SS stage
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
12.10.2023
BSB 76-25 - XYZ axis SS stage
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
12.10.2023
BHE04006
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
12.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성