피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
中文
English
IF…V… - Visual Flow indicator
Elettrotec
Flow
Visual flow indicators
Powered by
CAD모델 선택
{elettrotec/flow/visual_flow20indicators/if_v.prj},{NB=IF2V3/A},{CODE=IF2V3/A},{TYPE=2 - (0,2-3 l/min)},{CNTLV=V - Indicatore visivo},{POR=3},{CRP=A - Alluminio anodizzato},{SPRNG=- Non presente},{FLT=G1/4\"},{VSCMAX=5},{PMAX=15},{TMIN=-10},{TMAX=100},{A=136},{B=40},{WGHT=0,6},{NBCUSTOM=IF2V3/A},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=IF…V…},{NTCUSTOM=Flussimetro visivo},{LINACUSTOM=IF2V3/A},{STEPFILE=IF2V3A},{PNGFILE=IFXVX},{DWGFILE=},{PRJNAME=},{MYDOCPATH=},{MYDOCNAME=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CNTLV
Signal type
ⁿ/ₐ
POR
Max flow rate
[l/min]
CRP
Body material
ⁿ/ₐ
SPRNG
Spring
ⁿ/ₐ
FLT
Process connection
ⁿ/ₐ
VSCMAX
Medium Max Viscosity
[cSt]
PMAX
Maximum static pressure
[bar]
TMIN
Minimum temperature
[°C]
TMAX
Maximum temperature
[°C]
A
Height
[mm]
B
Width
[mm]
WGHT
Weight
[Kg]
IF1V1/AM6
IF1V1/AM6
1 - (0,1-1 l/min)
V - Indicatore visivo
1
A - Alluminio anodizzato
M6 - Molla M6
G1/4"
14,4
15
-10
100
136
40
0,6
IF1V1/I
IF1V1/I
1 - (0,1-1 l/min)
V - Indicatore visivo
1
I - Acciaio AISI304
- Non presente
G1/4"
5
15
-10
100
136
40
0,6
IF1V1/O
IF1V1/O
1 - (0,1-1 l/min)
V - Indicatore visivo
1
O - Ottone nichelato
- Non presente
G1/4"
5
15
-10
100
136
40
0,6
IF2V3/AM6
IF2V3/AM6
2 - (0,2-3 l/min)
V - Indicatore visivo
3
A - Alluminio anodizzato
M6 - Molla M6
G1/4"
14,4
15
-10
100
136
40
0,6
IF2V3/I
IF2V3/I
2 - (0,2-3 l/min)
V - Indicatore visivo
3
I - Acciaio AISI304
- Non presente
G1/4"
5
15
-10
100
136
40
0,6
IF2V3/O
IF2V3/O
2 - (0,2-3 l/min)
V - Indicatore visivo
3
O - Ottone nichelato
- Non presente
G1/4"
5
15
-10
100
136
40
0,6
IF3V6/AM6
IF3V6/AM6
3 - (1-6 l/min)
V - Indicatore visivo
6
A - Alluminio anodizzato
M6 - Molla M6
G1/4"
14,4
15
-10
100
136
40
0,6
IF3V6/I
IF3V6/I
3 - (1-6 l/min)
V - Indicatore visivo
6
I - Acciaio AISI304
- Non presente
G1/4"
5
15
-10
100
136
40
0,6
IF3V6/O
IF3V6/O
3 - (1-6 l/min)
V - Indicatore visivo
6
O - Ottone nichelato
- Non presente
G1/4"
5
15
-10
100
136
40
0,6
IF4V16/AM6
IF4V16/AM6
4 - (2-16 l/min)
V - Indicatore visivo
16
A - Alluminio anodizzato
M6 - Molla M6
G1/2"
14,4
15
-10
100
167
40
0,6
IF4V16/I
IF4V16/I
4 - (2-16 l/min)
V - Indicatore visivo
16
I - Acciaio AISI304
- Non presente
G1/2"
5
15
-10
100
167
40
0,6
IF4V16/O
IF4V16/O
4 - (2-16 l/min)
V - Indicatore visivo
16
O - Ottone nichelato
- Non presente
G1/2"
5
15
-10
100
167
40
0,6
IF5V60/AM6
IF5V60/AM6
5 - (5-60 l/min)
V - Indicatore visivo
60
A - Alluminio anodizzato
M6 - Molla M6
G1"
14,4
15
-10
100
190
50
1,25
IF5V60/I
IF5V60/I
5 - (5-60 l/min)
V - Indicatore visivo
60
I - Acciaio AISI304
- Non presente
G1"
5
15
-10
100
190
50
1,25
IF5V60/O
IF5V60/O
5 - (5-60 l/min)
V - Indicatore visivo
60
O - Ottone nichelato
- Non presente
G1"
5
15
-10
100
190
50
1,25
IF1V1/AM7
IF1V1/AM7
1 - (0,1-1 l/min)
V - Indicatore visivo
1
A - Alluminio anodizzato
M7 - Molla M7
G1/4"
39,8
15
-10
100
136
40
0,6
IF1V1/AM8
IF1V1/AM8
1 - (0,1-1 l/min)
V - Indicatore visivo
1
A - Alluminio anodizzato
M8 - Molla M8
G1/4"
70,4
15
-10
100
136
40
0,6
IF1V1/A
IF1V1/A
1 - (0,1-1 l/min)
V - Indicatore visivo
1
A - Alluminio anodizzato
- Non presente
G1/4"
5
15
-10
100
136
40
0,6
IF1V1/AM9
IF1V1/AM9
1 - (0,1-1 l/min)
V - Indicatore visivo
1
A - Alluminio anodizzato
M9 - Molla M9
G1/4"
119,2
15
-10
100
136
40
0,6
IF1V1/AM10
IF1V1/AM10
1 - (0,1-1 l/min)
V - Indicatore visivo
1
A - Alluminio anodizzato
M10 - Molla M10
G1/4"
205,6
15
-10
100
136
40
0,6
IF1V1/IM6
IF1V1/IM6
1 - (0,1-1 l/min)
V - Indicatore visivo
1
I - Acciaio AISI304
M6 - Molla M6
G1/4"
14,4
15
-10
100
136
40
0,6
IF1V1/IM7
IF1V1/IM7
1 - (0,1-1 l/min)
V - Indicatore visivo
1
I - Acciaio AISI304
M7 - Molla M7
G1/4"
39,8
15
-10
100
136
40
0,6
IF1V1/IM8
IF1V1/IM8
1 - (0,1-1 l/min)
V - Indicatore visivo
1
I - Acciaio AISI304
M8 - Molla M8
G1/4"
70,4
15
-10
100
136
40
0,6
IF1V1/IM9
IF1V1/IM9
1 - (0,1-1 l/min)
V - Indicatore visivo
1
I - Acciaio AISI304
M9 - Molla M9
G1/4"
119,2
15
-10
100
136
40
0,6
IF1V1/IM10
IF1V1/IM10
1 - (0,1-1 l/min)
V - Indicatore visivo
1
I - Acciaio AISI304
M10 - Molla M10
G1/4"
205,6
15
-10
100
136
40
0,6
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TT 25-30 TPE - Safety edge TT 25-30 TPE, incl AL 25-14
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
SCA2 Eye bracket (B3) - SCA2 Series common accessory
CKD
13.07.2023
Flange Type - SRN-C
LM Systems
03.04.2024
35PC08-30 - 35PC08-30系列
HENGLI
09.05.2024
2475.04. - Spring plunger, with spring loaded ball, straight version, with ...
FIBRO
21.07.2023
35MD08-3401 - 35MD08-3401
HENGLI
09.05.2024
Flange Type - Ultra Heavy Load SRG-XLC
LM Systems
03.04.2024
Standard Type JR-R
LM Systems
03.04.2024
HDR-V (GK)
LM Systems
03.04.2024
Compact Type SRS-GS/GM/GN
LM Systems
03.04.2024
Wide Type SRS-WS/WM/WN
LM Systems
03.04.2024
NS-01-40 - Rail
igus
08.09.2022
TD/TDF - Room temperature sensor
Kieback & Peter
14.04.2024
Wide Type SRS-WGM
LM Systems
03.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성