피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
IBJ21 23 - jingjixinggaozuzhuanggaoxingzhixiandaogui.zhongzaixing.huakuaifalanxing.kehuhuan.qingyuya(FC)
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/ibj21_23.prj},{NB=IBJ21-H70-L300},{CODE=IBJ21},{TYPE=zujian},{JDDJ=putongji},{HKGDFS=shangsuoshi},{HKSL=danhuakuai},{DGGDFS=shangsuoshi},{MAT1=S55C},{MAT2=20CrMoH},{H=70},{L=300},{LPOOL=[300:3865/1]},{H1=13.0},{F=43.5},{W=140},{B=116},{B1=12.0},{C=95},{L1=166.7},{L2=117.7},{K1=17.35},{G=12.9},{M=M14},{T=17.5},{H2=12.00},{H3=19.0},{WR=53},{HR=44.0},{D=23.0},{HH=20.0},{DD=16.0},{P=120},{DGGDLS=M14*45},{CD=112.33},{CJ=145.64},{MR=3.59},{MP=2.50},{MY=2.50},{HKZL=4.20},{HGZL=15.12},{PPATH=ibj21_23/assem/ibj21_23_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
JDDJ
jingdudengji
ⁿ/ₐ
HKGDFS
huakuaifudingfangshi
ⁿ/ₐ
HKSL
huakuaishuliang
ⁿ/ₐ
DGGDFS
daoguigudingfangshi
ⁿ/ₐ
MAT1
Slide rail material
ⁿ/ₐ
MAT2
slider material
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
G
[mm]
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
DGGDLS
daoguigudingluoshuan
ⁿ/ₐ
CD
dongfuzai
[KN]
CJ
jingfuzai
[KN]
MR
[KN-m]
MP
[KN-m]
MY
[KN-m]
HKZL
huakuaizhongliang
[kg]
HGZL
huaguizhongliang
[kg/m]
N
[mm]
IBJ21-H24-L100
IBJ21
zujian
putongji
shangsuoshi
danhuakuai
shangsuoshi
S55C
20CrMoH
24
4.4
16.0
47
38
4.5
30
60.5
39.5
8.10
5.3
M5
6.0
4.00
4.0
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60
M4*16
10.59
16.19
0.11
0.09
0.09
0.20
1.42
2.000
IBJ21-H30-L100
IBJ21
zujian
putongji
shangsuoshi
danhuakuai
shangsuoshi
S55C
20CrMoH
30
4.3
21.5
63
53
5.0
40
76.7
50.5
10.25
12.0
M6
8.0
6.00
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6.0
60
M5*16
17.20
25.60
0.25
0.18
0.18
0.33
2.20
2.000
IBJ21-H36-L100
IBJ21
zujian
putongji
shangsuoshi
danhuakuai
shangsuoshi
S55C
20CrMoH
36
5.6
23.5
70
57
6.5
45
84.0
58.0
11.50
12.0
M8
8.0
6.00
5.5
23
22.0
11.0
9.0
7.0
60
M6*20
25.11
36.42
0.41
0.32
0.32
0.53
3.25
2.000
IBJ21-H42-L200
IBJ21
zujian
putongji
shangsuoshi
danhuakuai
shangsuoshi
S55C
20CrMoH
42
6.0
31.0
90
72
9.0
52
98.4
70.0
15.50
12.0
M10
8.5
7.00
6.0
28
26.0
14.0
12.0
9.0
80
M8*25
34.93
49.58
0.58
0.50
0.50
0.90
4.49
3.000
IBJ21-H48-L200
IBJ21
zujian
putongji
shangsuoshi
danhuakuai
shangsuoshi
S55C
20CrMoH
48
7.4
33.0
100
82
9.0
62
112.4
80.0
14.50
12.0
M10
10.1
9.00
8.0
34
29.0
14.0
12.0
9.0
80
M8*25
48.50
57.60
1.08
0.78
0.78
1.50
6.36
3.000
IBJ21-H60-L255
IBJ21
zujian
putongji
shangsuoshi
danhuakuai
shangsuoshi
S55C
20CrMoH
60
9.5
37.5
120
100
10.0
80
137.4
97.0
13.30
12.9
M12
15.1
11.00
10.0
45
38.0
20.0
17.0
14.0
105
M12*35
75.26
100.20
1.80
1.35
1.35
2.75
10.45
3.000
IBJ21-H70-L300
IBJ21
zujian
putongji
shangsuoshi
danhuakuai
shangsuoshi
S55C
20CrMoH
70
13.0
43.5
140
116
12.0
95
166.7
117.7
17.35
12.9
M14
17.5
12.00
19.0
53
44.0
23.0
20.0
16.0
120
M14*45
112.33
145.64
3.59
2.50
2.50
4.20
15.12
3.000
IBJ23-H24-L100
IBJ23
zujian
putongji
shangsuoshi
shuanghuakuai
shangsuoshi
S55C
20CrMoH
24
4.4
16.0
47
38
4.5
30
60.5
39.5
8.10
5.3
M5
6.0
4.00
4.0
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60
M4*16
10.59
16.19
0.11
0.09
0.09
0.20
1.42
2.000
IBJ23-H30-L100
IBJ23
zujian
putongji
shangsuoshi
shuanghuakuai
shangsuoshi
S55C
20CrMoH
30
4.3
21.5
63
53
5.0
40
76.7
50.5
10.25
12.0
M6
8.0
6.00
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6.0
60
M5*16
17.20
25.60
0.25
0.18
0.18
0.33
2.20
2.000
IBJ23-H36-L100
IBJ23
zujian
putongji
shangsuoshi
shuanghuakuai
shangsuoshi
S55C
20CrMoH
36
5.6
23.5
70
57
6.5
45
84.0
58.0
11.50
12.0
M8
8.0
6.00
5.5
23
22.0
11.0
9.0
7.0
60
M6*20
25.11
36.42
0.41
0.32
0.32
0.53
3.25
2.000
IBJ23-H42-L200
IBJ23
zujian
putongji
shangsuoshi
shuanghuakuai
shangsuoshi
S55C
20CrMoH
42
6.0
31.0
90
72
9.0
52
98.4
70.0
15.50
12.0
M10
8.5
7.00
6.0
28
26.0
14.0
12.0
9.0
80
M8*25
34.93
49.58
0.58
0.50
0.50
0.90
4.49
3.000
IBJ23-H48-L300
IBJ23
zujian
putongji
shangsuoshi
shuanghuakuai
shangsuoshi
S55C
20CrMoH
48
7.4
33.0
100
82
9.0
62
112.4
80.0
14.50
12.0
M10
10.1
9.00
8.0
34
29.0
14.0
12.0
9.0
80
M8*25
48.50
57.60
1.08
0.78
0.78
1.50
6.36
4.000
IBJ23-H60-L400
IBJ23
zujian
putongji
shangsuoshi
shuanghuakuai
shangsuoshi
S55C
20CrMoH
60
9.5
37.5
120
100
10.0
80
137.4
97.0
13.30
12.9
M12
15.1
11.00
10.0
45
38.0
20.0
17.0
14.0
105
M12*35
75.26
100.20
1.80
1.35
1.35
2.75
10.45
4.000
IBJ23-H70-L500
IBJ23
zujian
putongji
shangsuoshi
shuanghuakuai
shangsuoshi
S55C
20CrMoH
70
13.0
43.5
140
116
12.0
95
166.7
117.7
17.35
12.9
M14
17.5
12.00
19.0
53
44.0
23.0
20.0
16.0
120
M14*45
112.33
145.64
3.59
2.50
2.50
4.20
15.12
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
IBC21_23 - Economical High Assembly High Linear Guide. Heavy Duty Type. Int...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
IAS21_23 - Economical Low Assembly Linear Guide¡¤Heavy Duty¡¤Interchangeabl...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
iay21_23 - Economical low assembly linear guide rail/heavy-duty type • Slid...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
IBP21_23 - Economical High Assembly High Linear Guide. Overload Type. Slide...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
IBF21_23 - Economical High Assembly High Linear Guide. Super Heavy Duty Typ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
ibj01_ibj06 - High assembly high profile linear guide rail/heavy-duty type ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
IAP21_23 - Economical High Assembly High Linear Guide. Heavy Duty Type. Int...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
IBC51_53 - Economical, high-assembled, high-profile linear guide, ordinary ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
iap01_06 - Low assembly linear guide rail/Heavy Duty • Interchangeable
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
iay01_iay06 - Low assembly linear guide rail/heavy-duty type • Slider flang...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
IAC11_12 - Miniature Linear Guide Rail
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
WGN86 - Magnetically coupled rodless cylinders. Direct mount type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
ias01_06 - Low assembly linear guide rail/heavy-duty type • Interchangeable
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
IBP51_53 - Economical high-assembled high-profile linear guide, ordinary gr...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성