您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
环境温度升高
Ipf Electronic
感应式传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/induktive20sensoren/erhoehte20umgebungstemperatur.prj},{NB=IN120250},{IDNR=IN120250},{ARDTEEL_ANZAHLDERDIGITALENAUSGAENGE=MIN},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=MIN},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{HIDE=0},{DESCSHORT=Sensor Induktiv, M12x1 65lang, nicht bündig, Sn: 4, 10-35V DC, 0-150°C, PNP NC, Kabel 2m Silikon, IP50, VA}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_ATEXPRODUKTKENNZEICHNUNGSTAUB
ATEX产品标识,粉尘
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSRICHTUNGDERKABELEINFUEHRUNG
对准电缆入口
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERGAS
气体的爆炸安全类别
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
外壳涂层
ⁿ/ₐ
ARDTE00_IOLINKVERSION
IO-Link版本
ⁿ/ₐ
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERSTAUB
粉尘爆炸安全类别
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
电缆进线
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTVERHALTENDESAUSGANGS
输出的切换行为
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
传感器的机械安装条件
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
传感器的有效区域材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERDIGITALENAUSGAENGE
数字输出的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
输出功能
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABFALLZEIT
衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
额定工作电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
传感器直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MINAUSGANGSSTROM
最小输出电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
准备就绪的延迟
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORALU
纠正系数(铝)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORCU
纠正系数(铜)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORMS
纠正系数(黄铜)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37
纠正系数(St37)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORVA
矫正系数(不锈钢)。
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
线路直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXAUSGANGSSTROMAMSICHERENAUSGANG
安全输出时的最大输出电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
最大紧固扭矩
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
相对滞后性
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
相对的重复精度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
IB120157
IB120157
感应式传感器,M12x1 56long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB120157
2
LED显示屏
常开触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP65
是
Vectra?
不锈钢1.4305
硅胶
M12
3
0.14mm²
1ms
120mA
80ms
48mm
1mm
10m
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
3.5mm
56mm
20Nm
15%
3%
10%
500Hz
2V
10 - 35
3
0 - 130
2023-11-02
IB1201L0
IB1201L0
感应式传感器,M12x1 73long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB1201L0
2
常开触点
Lemosa-connector (mini)
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP50
是
Vectra?
不锈钢1.4305
M12
1ms
120mA
80ms
65mm
1mm
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
73mm
15%
3%
10%
500Hz
2V
10 - 35
3
0 - 150
2023-11-02
IB1201T0
IB1201T0
感应式传感器,M12x1 56long,平头,Sn...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB1201T0
2
常开触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP50
是
Vectra?
不锈钢1.4305
聚四氟乙烯(PTFE)
M12
3
0.22mm²
1ms
120mA
80ms
48mm
1mm
2m
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
56mm
15%
3%
10%
500Hz
2V
10 - 35
3
0 - 150
2023-11-02
IB12022W
IB12022W
感应式传感器,M12x1 76long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB12022W
56
常闭触点
连接器M12
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP65
是
Vectra?
不锈钢1.4305
M12
1ms
120mA
54mm
1mm
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
76mm
20Nm
15%
3%
10%
500Hz
2V
10 - 35
3
0 - 150
2023-11-02
IB120250
IB120250
感应式传感器,M12x1 56long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB120250
2
常闭触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
同花顺
IP65
Vectra?
不锈钢1.4305
硅胶
M12
3
0.25mm²
1ms
120mA
80ms
1mm
2m
5mm
56mm
20Nm
3%
10%
500Hz
10 - 30
3
0 - 150
2023-11-02
IB121150
IB121150
感应式传感器,M12x1 56long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB121150
84
常开触点
电缆
NPN
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
同花顺
IP65
Vectra?
不锈钢1.4305
硅胶
M12
3
0.25mm²
1ms
120mA
80ms
1mm
2m
4.6mm
56mm
20Nm
3%
10%
10 - 35
3
0 - 150
2023-11-02
IB12A815
IB12A815
感应式传感器,M12x1 72long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB12A815
2
常开触点
连接器M12
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
同花顺
IP50
Vectra?
不锈钢1.4305
M12
120mA
72mm
1mm
72mm
10 - 35
3
0 - 150
2023-11-02
IB12C341
IB12C341
感应式传感器,M12x1 56long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB12C341
2
II 3D Ex tc IIIB T155℃ Dc...
常开触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP50
是
Vectra?
不锈钢1.4305
聚四氟乙烯(PTFE)
M12
3
0.22mm²
1ms
120mA
80ms
48mm
1mm
5m
15mA
56mm
15%
3%
10%
500Hz
2V
10 - 35
3
0 - 150
2023-11-02
IB12E033
IB12E033
感应式传感器,M12x1 56long,平头,Sn...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB12E033
56
II 3D Ex tc IIIB T155℃ Dc...
常开触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP50
是
Vectra?
不锈钢1.4305
聚四氟乙烯(PTFE)
1ms
M12
3
0.22mm²
1ms
120mA
80ms
48mm
1mm
10m
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
120mA
56mm
15%
3%
10%
500Hz
2V
10 - 35
3
0 - 150
2023-11-02
IB130155
IB130155
感应式传感器, 60x12x12mm, 嵌入式, ...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB130155
2
常开触点
电缆
PNP
长方体
轴向
是
同花顺
IP65
是
Vectra?
不锈钢1.4305
硅胶
12mm
12mm
60mm
200mA
2m
3mm
12mm
15%
500Hz
2V
10 - 30
4
0 - 130
2023-11-02
IB130156
IB130156
感应式传感器, 60x12x12mm, 嵌入式, ...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB130156
56
常开触点
电缆
PNP
长方体
轴向
是
同花顺
IP65
是
Vectra?
不锈钢1.4305
硅胶
12mm
12mm
60mm
200mA
5m
3mm
12mm
15%
500Hz
2V
10 - 30
4
0 - 130
2023-11-02
IB130156BF
IB130156BF
感应式传感器, 60x12x12mm, 嵌入式, ...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB130156BF
2
常开触点
电缆
PNP
长方体
轴向
是
同花顺
IP65
是
Vectra?
不锈钢1.4305
硅胶
12mm
12mm
60mm
200mA
5m
3.5mm
12mm
15%
500Hz
2V
10 - 30
4
0 - 130
2023-11-02
IB18012T
IB18012T
感应式传感器,M18x1 31long,平头,Sn...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB18012T
56
LED显示屏
常开触点
连接器M12
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP50
是
Vectra?
不锈钢1.4305
聚四氟乙烯(PTFE)
M18
0.25mm²
100mA
25mm
1mm
5m
0.3
0.2
0.4
1
0.7
5mA
3
30.7mm
15%
9Hz
10 - 30
5
0 - 230
2023-11-02
IB18012TBF
IB18012TBF
感应式传感器,M18x1 31long,平头,Sn...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB18012TBF
2
LED显示屏
常开触点
连接器M12
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP50
是
Vectra?
不锈钢1.4305
聚四氟乙烯(PTFE)
M18
0.25mm²
100mA
25mm
1mm
5m
0.3
0.2
0.4
1
0.7
5mA
3
30.7mm
15%
9Hz
10 - 30
5
0 - 230
2023-11-02
IB18012W
IB18012W
感应式传感器,M18x1 84long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB18012W
2
常开触点
连接器M12
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP65
是
Vectra?
不锈钢1.4305
M18
1.2ms
150mA
5ms
60mm
1mm
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
84.5mm
15%
3%
10%
400Hz
2V
10 - 35
5
0 - 150
2023-11-02
IB180140
IB180140
感应式传感器,M18x1 85long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB180140
2
常开触点
Lemosa-connector
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP50
是
Vectra?
不锈钢1.4305
M18
1.2ms
150mA
5ms
60mm
1mm
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
85mm
15%
3%
10%
400Hz
2V
10 - 35
5
0 - 180
2023-11-02
IB180150
IB180150
感应式传感器,M18x1 70long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB180150
2
常开触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP65
是
Vectra?
不锈钢1.4305
硅胶
M18
3
0.25mm²
150mA
5ms
60mm
1mm
2m
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
4.6mm
70mm
15%
3%
10%
400Hz
2V
10 - 35
5
0 - 180
2023-11-02
IB180150N
IB180150N
感应式传感器,M18x1 70long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB180150N
2
常开触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP65
是
Vectra?
不锈钢1.4305
硅胶
M18
3
0.25mm²
1.2ms
150mA
5ms
60mm
1mm
2m
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
4.6mm
70mm
15%
3%
10%
400Hz
2V
10 - 35
5
0 - 180
2023-11-02
IB180151
IB180151
感应式传感器,M18x1 70long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB180151
2
常开触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP65
是
Vectra?
不锈钢1.4305
硅胶
M18
3
0.22mm²
1.2ms
150mA
5ms
60mm
1mm
5m
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
4.6mm
70mm
15%
3%
10%
400Hz
2V
10 - 35
5
0 - 180
2023-11-02
IB180151I
IB180151I
感应式传感器,M18x1 70long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB180151I
2
常开触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP65
是
Vectra?
不锈钢1.4305
硅胶
M18
3
0.22mm²
1.2ms
150mA
5ms
60mm
1mm
5m
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
4.6mm
70mm
15%
3%
10%
400Hz
2V
10 - 35
5
0 - 180
2023-11-02
IB180152
IB180152
感应式传感器,M18x1 70long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB180152
2
常开触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP65
是
Vectra?
不锈钢1.4305
硅胶
M18
3
0.25mm²
1.2ms
150mA
5ms
60mm
1mm
10m
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
3.5mm
70mm
15%
3%
10%
400Hz
2V
10 - 35
5
0 - 180
2023-11-02
IB180155
IB180155
感应式传感器,M18x1 70long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB180155
2
LED显示屏
常开触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP65
是
Vectra?
不锈钢1.4305
硅胶
M18
3
0.14mm²
1.2ms
150mA
5ms
60mm
1mm
2m
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
3.5mm
70mm
15%
3%
10%
400Hz
2V
10 - 35
5
0 - 130
2023-11-02
IB180157
IB180157
感应式传感器,M18x1 70long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB180157
56
LED显示屏
常开触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP65
是
Vectra?
不锈钢1.4305
硅胶
M18
3
0.14mm²
1.2ms
150mA
5ms
60mm
1mm
10m
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
3.5mm
70mm
15%
3%
10%
400Hz
2V
10 - 35
5
0 - 130
2023-11-02
IB1801T0
IB1801T0
感应式传感器,M18x1 70long,平头,Sn...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB1801T0
2
常开触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP50
是
Vectra?
不锈钢1.4305
聚四氟乙烯(PTFE)
M18
3
0.22mm²
1.2ms
150mA
5ms
60mm
1mm
2m
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
70mm
15%
3%
10%
400Hz
2V
10 - 35
5
0 - 180
2023-11-02
IB1801T1
IB1801T1
感应式传感器,M18x1 70long,平头,Sn...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB1801T1
2
常开触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP50
是
Vectra?
不锈钢1.4305
聚四氟乙烯(PTFE)
M18
3
0.22mm²
1.2ms
150mA
5ms
60mm
1mm
5m
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
70mm
15%
3%
10%
400Hz
2V
10 - 35
5
0 - 180
2023-11-02
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
增加开关距离
Ipf Electronic
09.01.2024
增加开关距离
Ipf Electronic
09.01.2024
安装
Ipf Electronic
09.01.2024
规范切换距离
Ipf Electronic
09.01.2024
AERASGARD® ALQ-CO2-W - Aufputzfühler für CO2-Gehalt und Luftgüte
S+S Regeltechnik
03.05.2024
THERMASGARD® TF 54 - Tauchtemperaturfühler
S+S Regeltechnik
03.05.2024
电缆插座/连接器预装在一侧
Ipf Electronic
09.01.2024
防压
Ipf Electronic
09.01.2024
E10076 - Befestigungsschellen
ifm_electronic
23.04.2024
全金属外壳
Ipf Electronic
09.01.2024
耐大气变化
Ipf Electronic
09.01.2024
BN 8765 - Hose clamps for high pressure (MIKALOR SUPRA), stainless steel A2...
Bossard Catalog
31.10.2023
Series SNS 450 - Strömungssensor mit integrierter Auswerteelektronik
EGE-Elektronik
06.05.2022
7MF15654BB005EA1_BPZ:7MF15654BB005EA1
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
22.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表