您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
HXCS - 磁铁型-带平头螺栓止动座型(方型)
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/hxcs_asmtab.prj},{NB=HXCS15},{TS=S},{MAT1=Low Carbon Steel},{ST1=Nickel Plating},{MAT2=Neodymium Magnet},{ST2=Nickel Plating},{HR=80},{MPF=N},{MPB=S},{A=15},{T=6},{DD1=12.6},{H=4.8},{DD2=9.0},{DD3=4.8},{TT=1.0},{AC=M4-12 (1 pc.)},{PF=49.0\{5.0\}},{SFDG=4200~4700},{M=4.000},{L=12.000},{PPATH=hxcc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT1
部分(1)材质
ⁿ/ₐ
ST1
部分(1)表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
部分(2)材质
ⁿ/ₐ
ST2
部分 (2)表面处理
ⁿ/ₐ
HR
耐热温度(℃)
ⁿ/ₐ
MPF
磁极-正面
ⁿ/ₐ
MPB
磁极-背面
ⁿ/ₐ
A
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
H
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
TT
t
[mm]
AC
附件-不锈钢平头螺栓
ⁿ/ₐ
PF
吸引力
[N{kgf}]
SFDG
表面磁通密度 高斯
[G]
HXCS8
HXCS8
SPHC
镀镍
钕磁铁
镀镍
80
N
S
8
4
6.4
3.2
5.5
3.0
0.6
M2.5-8 (1个)
7.8{0.8}
4000~4300
HXCS10
HXCS10
SPHC
镀镍
钕磁铁
镀镍
80
N
S
10
5
8.0
4.0
6.5
3.5
0.8
M3-10 (1 个)
19.6{2.0}
4200~4700
HXCS12
HXCS12
SPHC
镀镍
钕磁铁
镀镍
80
N
S
12
6
9.6
4.8
6.5
3.5
1.0
M3-10 (1 个)
29.4{3.0}
4200~4700
HXCS15
HXCS15
SPHC
镀镍
钕磁铁
镀镍
80
N
S
15
6
12.6
4.8
9.0
4.8
1.0
M4-12 (1 个)
49.0{5.0}
4200~4700
HXCS20
HXCS20
SPHC
镀镍
钕磁铁
镀镍
80
N
S
20
7
17.2
5.6
11.0
5.8
1.2
M5-15 (1个)
127.5{13.0}
4200~4700
HXCS25
HXCS25
SPHC
镀镍
钕磁铁
镀镍
80
N
S
25
8
21.2
6.2
13.0
7.0
1.6
M6-16 (1 个)
181.4{18.5}
4200~4700
HXCS28
HXCS28
SPHC
镀镍
钕磁铁
镀镍
80
N
S
28
8
24.2
6.2
13.0
7.0
1.6
M6-16 (1 个)
208.9{23}
4200~4700
HXCS30
HXCS30
SPHC
镀镍
钕磁铁
镀镍
80
N
S
30
8
26.2
6.2
13.0
7.0
1.6
M6-16 (1 个)
236.2{26}
4200~4700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表