피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
ADLf - Steel eye bolt, female
HPC
Conveyor and assembly parts
Machine tool parts
Hoist rings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/machine/hoist_rings/adl_f.prj},{NB=hpc_ADL-16F},{REF=ADL-16F},{D=M16},{DX=16.000},{H=62},{D1=63},{D2=34},{G=34},{E=15},{S=14},{CMU=700},{CMU45=500},{MAS=0.240},{INFO=INFO},{IDNR=},{NENN=M16},{P=2.000},{DW=35.000},{D3=35.000},{M=62.000},{K=14.000},{B=16.000},{R1=6.000},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
H
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
G
ØG
[mm]
E
[mm]
S
ØS
[mm]
CMU
Safe Working Load
[kg]
CMU45
Safe Working Load at 45°
[kg]
MAS
Weight
[kg]
HPC - ADL-6F
ADL-6F
M6
36
36
20
22
9
9
90
60
0.060
HPC - ADL-8F
ADL-8F
M8
36
36
20
21
11
9
140
95
0.060
HPC - ADL-10F
ADL-10F
M10
45
45
25
26
10
10
230
170
0.100
HPC - ADL-12F
ADL-12F
M12
52
55
29
31
11
12
340
240
0.160
HPC - ADL-16F
ADL-16F
M16
62
63
34
34
15
14
700
500
0.240
HPC - ADL-20F
ADL-20F
M20
71
72
39
40
17
16
1200
830
0.360
HPC - ADL-24F
ADL-24F
M24
89
90
48
49
22
21
1800
1270
0.715
HPC - ADL-30F
ADL-30F
M30
109
108
60
65
25
24
3200
2300
1.400
HPC - ADL-36F
ADL-36F
M36
137
127
69
81
38
31
4600
3300
2.300
HPC - ADL-42F
ADL-42F
M42
147
144
80
85
35
32
6300
4500
3.500
HPC - ADL-48F
ADL-48F
M48
185
170
88
102
45
41
8600
6100
5.670
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성