您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
MAE - Profile Mounting for OSP-E BHD
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Rodless electric drives
Accessories for OSPE
Profile
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/electricactuator/zubehoerospe/motormtg/mid-section_support_mae.prj},{NB=HOERBIGER-ORIGA MAE-25_12278},{TYP=MAE-25},{IDNR=12278},{WEIGHT=0.300},{D=25},{C=41.000},{AF=22.000},{DR=8.000},{R=0.000},{U=5.500},{DE=16.000},{DF=0.000},{DH=38.000},{DK=26.000},{DM=40.000},{DN=47.500},{DO=40.000},{DP=92.000},{DQ=34.500},{DT=0.000},{EF=41.500},{EM=28.500},{EN=49.000},{EQ=36.000},{DH1=38.000},{G=5.000},{AP=29.200},{BS=14.500},{HN=13.300},{RN=0.800},{HS=30.700},{HP=5.700},{BPN=3.000},{HSN=16.000},{BSN=5.000},{SK=8.500},{SW=4.000},{TSW=2.500},{AS=8.500},{HF=23.000},{BF=1.500},{HAV=0.000},{XU=10.000},{XUT=5.700},{XDK=30.500},{RI=1.000},{FORM=MAE},{GA=0.000},{HAF=0.000},{HFI=0.000},{BAV=0.000},{AH=0.000},{AJ=0.000},{AK=0.000},{AN=0.000},{RE=26.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYP
Type
[mm]
IDNR
Order-No.
[mm]
WEIGHT
Weight/pair
[kg]
D
Piston diameter
[mm]
AF
[mm]
DR
[mm]
U
[mm]
DE
[mm]
DH
[mm]
DM
[mm]
DN
[mm]
DO
[mm]
DP
[mm]
DQ
[mm]
EF
[mm]
EM
[mm]
EN
[mm]
EQ
[mm]
RE
[mm]
HO-12278-MAE-20-Profile M...
MAE-20
12278
0.300
20
22.000
8.000
5.500
16.000
38.000
40.000
47.500
40.000
92.000
34.500
41.500
28.500
49.000
36.000
26.000
HO-12278-MAE-25-Profile M...
MAE-25
12278
0.300
25
22.000
8.000
5.500
16.000
38.000
40.000
47.500
40.000
92.000
34.500
41.500
28.500
49.000
36.000
26.000
HO-12279-MAE-32-Profile M...
MAE-32
12279
0.400
32
30.000
10.000
5.500
16.000
46.000
46.000
54.500
40.000
92.000
40.500
48.500
35.500
57.000
43.000
32.000
HO-12280-MAE-50-Profile M...
MAE-50
12280
0.800
50
48.000
10.000
7.000
23.000
71.000
59.000
67.000
45.000
112.000
52.000
64.000
45.000
72.000
57.000
44.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表